型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:14 W:19 Y:13 | A:21 W:26 Y:14(18) | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | A:40 W:45 Y:19(28・32) | ||||||
HPLA□□L050 | HPLA□□L075 | HPLA□□L100 | HPLA□□L150 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HPLK□□L050 | HPLK□□L075 | HPLK□□L100 | HPLK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HPLN□□L050 | HPLN□□L075 | HPLN□□L100 | HPLN□□L150 | 无电解镀镍 | - | ||||
HPLT□□L050 | HPLT□□L075 | HPLT□□L100 | HPLT□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HPLM□□L050 | HPLM□□L075 | HPLM□□L100 | HPLM□□L150 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HPLP□□L050 | HPLP□□L075 | HPLP□□L100 | HPLP□□L150 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||||
L050 | L075 | L100 | L150 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | E形 | F形 | |||||
HPLA HPLK HPLN HPLT HPLM HPLP | 14 | L050 *A:14 *W:19 *Y:13 L075 *A:21 *W:26 *Y:14 (d12~:Y=18) L100 *A:27 *W:32 *Y:14 (d12~22:Y=22) (d24~:Y=23.5) L150 *A:40 *W:45 *Y:19 (d12~32:Y=28) (d35~:Y=32) | E F | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 42.45 | 41.68 | 48 | 35 |
15 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 8・10 | 45.48 | 44.72 | |||||
16 | 10~14 | 10 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | |||
17 | 10~14 | 10 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 10~14 | 51.54 | 50.78 | |||||
18 | 10~16 | 10 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 10~16 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | |||
19 | 12~19 | - | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 57.61 | 56.84 | 67 | 50 | |||
20 | 12~19 | - | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 12~19 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | |||
21 | 12~19 | 12~20 | 12~19 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 12~20 | 63.67 | 62.91 | 70 | 56 | ||||
22 | 12~19 | 12~22 | 12~19 | 12~22 | 12~22 | 12~22 | 12~22 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | ||||
24 | 12~19 | 12~28 | 12~19 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | ||||
25 | 12~19 | 12~28 | 12~19 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 75.8 | 75.04 | ||||||
26 | 12~19 | 12~28 | 12~19 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 12~28 | 78.83 | 78.07 | ||||||
28 | 12~19 | 12~32 | 12~19 | 12~32 | 12~30 | 12~32 | 12~32 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | ||||
30 | 12~19 | 12~32 | 12~19 | 12~32 | 12~30 | 12~32 | 12~32 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | ||||
32 | 12~19 | 12~32 | 12~19 | 12~32 | 12~30 | 12~32 | 12~32 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | ||||
34 | 12~19 | 12~32 | 12~19 | 12~35 | 12~30 | 12~35 | 12~35 | 103.08 | 102.32 | 111 | 90 | ||||
36 | 15~19 | 15~32 | 15~19 | 15~40 | 15~30 | 15~40 | 15~40 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | ||||
38 | 15~19 | 15~32 | 15~19 | 15~45 | 15~30 | 15~45 | 15~45 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | ||||
40 | 15~19 | - | 15~32 | 15~19 | 15~45 | 15~30 | 15~45 | 15~45 | 121.28 | 120.51 | 131 | 110 | |||
42 | 16~19 | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 127.34 | 126.58 | 135 | 115 | ||||
44 | 16~19 | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 133.4 | 132.64 | 140 | 120 | ||||
48 | 16~19 | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 145.53 | 144.77 | 152 | 130 | ||||
50 | 16~19 | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 151.6 | 150.83 | 160 | 140 | ||||
60 | 16~19 | - | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 181.91 | 181.15 | 190 | 170 | |||
72 | 16~19 | 16~32 | 16~19 | 16~50 | 16~30 | 16~50 | 16~45 | 218.3 | 217.53 | 225 | 200 |
dH7 | 容许最大扭矩(N・m) | D1 | (L) | |
HPLA・HPLK HPLN・HPLT・HPLM | HPLP | |||
8 | 19.6 | 16.6 | 23.5 | 6 |
10 | 27.5 | 19.6 | 25.5 | |
12 | 44.1 | 36.2 | 28.5 | 6.5 |
14 | 63.7 | 50.9 | 30.5 | |
15 | 80.4 | 54.8 | 31.5 | |
16 | 83.3 | 58.8 | 33 | |
17 | 92.2 | 76.4 | 33.5 | |
18 | 95.1 | 80.3 | 34.5 | |
19 | 98.1 | 85.2 | 35.5 | |
20 | 216 | 183 | 42 | 8 |
22 | 255 | 201 | 44 | |
24 | 363 | 252 | 46 | |
25 | 392 | 264 | 47 | |
28 | 441 | 295 | 50 | 8.5 |
30 | 500 | 396 | 52 | |
32 | 530 | 423 | 54 | |
35 | 883 | 548 | 62 | 10 |
40 | 1079 | 779 | 67 | |
45 | 1285 | 882 | 72 | |
50 | 1706 | 1362 | 77 | 10.5 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 | 带轮 | 法兰 | 免键轴衬 |
A:14 W:19 Y:13 | A:21 W:26 Y:14(18) | A:27 W:32 Y:14(22・23.5) | A:40 W:45 Y:19(28・32) | ||||||
HPLA□□L050 | HPLA□□L075 | HPLA□□L100 | HPLA□□L150 | 铝合金7A09 | 铝合金5056 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
HPLK□□L050 | HPLK□□L075 | HPLK□□L100 | HPLK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
HPLN□□L050 | HPLN□□L075 | HPLN□□L100 | HPLN□□L150 | 无电解镀镍 | - | ||||
HPLT□□L050 | HPLT□□L075 | HPLT□□L100 | HPLT□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | - | ||
HPLM□□L050 | HPLM□□L075 | HPLM□□L100 | HPLM□□L150 | 四氧化三铁保护膜 | |||||
HPLP□□L050 | HPLP□□L075 | HPLP□□L100 | HPLP□□L150 | 无电解镀镍 |
Alteration | 追加表面处理 | 法兰切割 |
Code | BMC·BMR | FC |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | LFC·RFC |
Spec. |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|