型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:14 W:19 | A:21 W:26 | A:27 W:32 | A:40 W:45 | ||||||
MTPLA□□L050 | MTPLA□□L075 | MTPLA□□L100 | MTPLA□□L150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
MTPLK□□L050 | MTPLK□□L075 | MTPLK□□L100 | MTPLK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
MTPLN□□L050 | MTPLN□□L075 | MTPLN□□L100 | MTPLN□□L150 | 无电解镀镍 | - | ||||
MTPL□□L050 | MTPL□□L050 | MTPL□□L100 | MTPL□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
MTPLP□□L050 | MTPLP□□L075 | MTPLP□□L100 | MTPLP□□L150 | 无电解镀镍 |
智能手机 | 医疗 | 电子电器 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() | P.D. | O.D. | F | E | |||||||||
L050 | L075 | L100 | L150 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) (SH衬套) | E形 (ST衬套) | F形 (ST衬套) | |||||
MTPLA MTPLK MTPLN MTPL MTPLP | 14 | L050 *A:14 *W:19 L075 *A:21 *W:26 L100 *A:27 *W:32 L150 *A:40 *W:45 | E F | 8~12 | 8・10 | 10・11・12 | 8・10 | 10・11・12 | - | 11・12 | - | 42.45 | 41.68 | 48 | 35 |
15 | 8~12 | 8・10 | 10・11・12 | 8・10 | 10・11・12 | 10・11 | 11・12 | 11・12 | 45.48 | 44.72 | |||||
16 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~15 | 10~17 | 10~15 | 11~17 | 11~15 | 48.51 | 47.75 | 55 | 40 | |||
17 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~15 | 10~17 | 10~15 | 11~17 | 11~15 | 51.54 | 50.78 | |||||
18 | 10~17 | 10・11・12 | 10~17 | 10~17 | 10~17 | 10~17 | 11~17 | 11~17 | 54.57 | 53.81 | 61 | 45 | |||
19 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 57.61 | 56.84 | 67 | 50 | |||
20 | 12~17 | 12 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 12~17 | 60.64 | 59.88 | 67 | 50 | |||
21 | 12~25 | 12 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 63.67 | 62.91 | 70 | 56 | |||
22 | 12~25 | 12 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 12~25 | 66.7 | 65.94 | 80 | 60 | |||
24 | 12~30 | 12 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 12~30 | 72.77 | 72 | 87 | 67 | |||
25 | 12~32 | 12 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 75.8 | 75.04 | |||||
26 | 12~32 | 12 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 12~32 | 78.83 | 78.07 | |||||
28 | 12~32 | 12 | 12~35 | 12~32 | 12~35 | 12~35 | 12~35 | 12~35 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | |||
30 | 12~32 | 12 | 12~42 | 12~32 | 12~42 | 12~35 | 12~42 | 12~35 | 90.96 | 90.2 | 99 | 80 | |||
32 | 12~32 | 12 | 12~42 | 12~32 | 12~42 | 12~35 | 12~42 | 12~35 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | |||
34 | 12~32 | 12 | 12~42 | 12~32 | 12~42 | 12~35 | 12~42 | 12~35 | 103.08 | 102.32 | 111 | 90 | |||
36 | 15~32 | - | 15~42 | 15~32 | 15~42 | 15~35 | 15~42 | 15~35 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | |||
38 | 15~32 | 15~42 | 15~32 | 15~42 | 15~35 | 15~42 | 15~35 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | ||||
40 | 15~32 | - | 15~42 | 15~32 | 15~42 | 15~35 | 15~42 | 15~35 | 121.28 | 120.51 | 131 | 110 | |||
42 | 16~38 | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | - | - | 127.34 | 126.58 | 135 | 115 | ||||
44 | 16~38 | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | 133.4 | 132.64 | 140 | 120 | ||||||
48 | 16~38 | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | 145.53 | 144.77 | 152 | 130 | ||||||
50 | 16~38 | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | 151.6 | 150.83 | 160 | 140 | ||||||
60 | 16~38 | - | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | - | - | 181.91 | 181.15 | 190 | 170 | |||
72 | 16~38 | 16~50 | 16~32 | 16~50 | 16~35 | 218.3 | 217.53 | 225 | 200 |
dH7 | 容许最大扭矩N・m | D | (L) | ||
ST衬套 | SH衬套 | ST衬套 | SH衬套 | ||
8 | 16 | 8.5 | 25.5 | 24.5 | 8.5 |
10 | 39 | 18 | 30 | 29 | 10.5 |
11 | 43 | 20 | 31 | 30 | |
12 | 48 | 23 | 32 | 31 | |
14 | 73 | 37 | 35 | 36 | 12 |
15 | 78 | 39 | 36 | 37 | |
16 | 83 | 42 | 37 | 38 | 13 |
17 | 88 | 45 | 38 | 39 | |
18 | 154 | 48 | 43 | 40 | 14 |
19 | 163 | 49 | 45 | 42 | |
20 | 171 | 97 | 46 | 46 | |
22 | 186 | 110 | 48 | 47 | |
24 | 206 | 121 | 50 | 49 | |
25 | 216 | 124 | 52 | 51 | |
28 | 353 | 141 | 54 | 53 | 15.5 |
30 | 382 | 149 | 57 | 56 | |
32 | 412 | 163 | 59 | 58 | 16.5 |
35 | 451 | 173 | 63 | 61 | |
38 | 686 | - | 70 | - | 19 |
40 | 725 | 71 | |||
42 | 757 | 74 | 20 | ||
45 | 1490 | 84 | 24.5 | ||
48 | 1600 | 87 | |||
50 | 1660 | 89 |
型式 | ![]() | ![]() | |||||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | 衬套 | 带轮 | 法兰 | 衬套 |
A:14 W:19 | A:21 W:26 | A:27 W:32 | A:40 W:45 | ||||||
MTPLA□□L050 | MTPLA□□L075 | MTPLA□□L100 | MTPLA□□L150 | 铝合金7A09 | 铝合金 | 相当于S45C | 本色阳极氧化处理 | - | |
MTPLK□□L050 | MTPLK□□L075 | MTPLK□□L100 | MTPLK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | - | ||||
MTPLN□□L050 | MTPLN□□L075 | MTPLN□□L100 | MTPLN□□L150 | 无电解镀镍 | - | ||||
MTPL□□L050 | MTPL□□L050 | MTPL□□L100 | MTPL□□L150 | 相当于S45C | SPCC | 相当于S45C | 四氧化三铁保护膜 | ||
MTPLP□□L050 | MTPLP□□L075 | MTPLP□□L100 | MTPLP□□L150 | 无电解镀镍 |
Alterations | 追加表面处理 |
Code | BMC·BMR |
Spec. | 衬套追加、变更无电解镀镍处理后发货。 (螺栓变更为经防锈处理的螺栓。) ![]() BMC:不符合RoHS标准(螺栓:SCM435 达克罗表面处理) BMR:符合RoHS标准(螺栓:SCM435 久美特表面处理) |
Alterations | 法兰切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | FC | NFC | LFC·RFC |
Spec. | ![]() | ![]() | ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|