Type | ![]() | ![]() | |
带轮 | 法兰 | ||
HTCPA | 铝合金7A09 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
![]() | ①皮带张紧用 通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力 |
![]() | ②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用 用两条同步齿形带传送板材 |
![]() | ④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | ![]() 选择 | P.D. | O.D. | D | F | E | L | 夹紧螺栓 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||
HTCPA | 24 | S3M060 *A:7 *W:11 S3M100 *A:11 *W:15 | 4 | 22.92 | 22.16 | 13 | 25 | 16 | 9 | 2 | 0.4 | |||||||
26 | 4 | 24.83 | 24.07 | 28 | 18 | |||||||||||||
28 | 4 | 26.74 | 25.98 | 30 | 20 | |||||||||||||
30 | 6 | 8 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | |||||||||||
32 | 6 | 8 | 30.56 | 29.80 | 35 | 25 | ||||||||||||
36 | 6 | 8 | 34.38 | 33.62 | 26 | 40 | 28 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||||||||
40 | 8 | 10 | 38.20 | 37.44 | 44 | 32 | ||||||||||||
44 | 8 | 10 | 42.02 | 41.25 | 31 | 48 | 36 | 14 | 4 | 3.5 | ||||||||
48 | 8 | 10 | 11 | 12 | 45.84 | 45.07 | 33 | 50 | 38 | |||||||||
50 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 47.75 | 46.98 | 36 | 52 | 40 | |||||||
60 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 57.30 | 56.53 | 41 | 61 | 46 | 15.5 | 5 | 6 |
型式 | ![]() 选择 | P.D. | O.D. | D | F | E | L | 夹紧螺栓 | ||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||||
HTCPA | 24 | S5M100 *A:11 *W:16 S5M150 *A:17 *W:22 | 8 | 10 | 38.20 | 37.24 | 26 | 45 | 30 | 12.5 | 3 | 1.5 | ||||||||
25 | 8 | 10 | 39.79 | 38.83 | ||||||||||||||||
26 | 8 | 10 | 41.38 | 40.42 | 31 | 48 | 35 | 14 | 4 | 3.5 | ||||||||||
28 | 8 | 10 | 44.56 | 43.60 | ||||||||||||||||
30 | 10 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | |||||||||||||||
32 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 50.93 | 49.97 | 36 | 55 | 40 | ||||||||||
34 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 54.11 | 53.15 | 41 | 61 | 45 | 15.5 | 5 | 6 | |||||
36 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 57.30 | 56.34 | |||||||||||
40 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 63.66 | 62.70 | 46 | 67 | 50 | |||||
44 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 70.03 | 69.07 | 46 | 74 | 58 | 15.5 | 5 | 6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | ||||||||||||
48 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 76.39 | 75.43 | 46 | 83 | 63 | 15.5 | 5 | 6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||||||
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 79.58 | 78.62 | 46 | 87 | 67 | 15.5 | 5 | 6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 | |||||||||||
60 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 95.49 | 94.53 | 46 | 99 | 80 | 15.5 | 5 | 6 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 16.5 | 6 | 12 |
型式 | ![]() 选择 | P.D. | O.D. | D | F | E | L | 夹紧螺栓 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | M | 紧固扭矩 (N・m) | ||||||||||||||
HTCPA | 20 | S8M150 *A:17 *W:22 S8M250 *A:28 *W:33 | 12 | 13 | 14 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | 40 | 14 | 4 | 3.5 | |||||
22 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 56.02 | 54.65 | 41 | 61 | 45 | 16 | 5 | 6 | |||||
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | |||||
25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 63.66 | 62.29 | 70 | 56 | ||||||
28 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 71.30 | 69.93 | 80 | 60 | |||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
30 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 76.39 | 75.02 | 46 | 87 | 67 | 16 | 5 | 6 | |||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
32 | 18 | 19 | 81.49 | 80.12 | 46 | 16 | 5 | 6 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
34 | 18 | 19 | 86.58 | 85.21 | 46 | 95 | 75 | 16 | 5 | 6 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 17 | 6 | 12 | |||||||||
36 | 18 | 19 | 91.67 | 90.30 | 46 | 99 | 80 | 16 | 5 | 6 | ||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 55 | 17 | 6 | 12 |
Type | ![]() | ![]() | |
带轮 | 法兰 | ||
HTCPA | 铝合金7A09 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
Type | 齿数 | 轴径 | 容许扭矩 (N・m) |
S3M | 24 26 28 | 4 | 0.16 |
30 32 | 6 | 0.95 | |
8 | 2.6 | ||
36 | 6 | 0.95 | |
8 | 2.6 | ||
40 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
44 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
48 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
50 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
60 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 |
Type | 齿数 | 轴径 | 容许扭矩 (N・m) |
S5M | 24 25 | 8 | 2.6 |
10 | |||
26 28 | 8 | 2.6 | |
10 | |||
30 | 10 | 2.6 | |
32 | 10 | ||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
34 36 | 10 | 2.6 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 | |||
40 | 10 | 2.6 | |
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
44 48 50 60 | 12 | 2.6 | |
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 48 | ||
21 | |||
22 | 66 | ||
23 | |||
24 | 95 | ||
25 |
Type | 齿数 | 轴径 | 容许扭矩 (N・m) |
S8M | 20 | 12 | 2.6 |
13 | |||
14 | 7.6 | ||
22 | 12 | 2.6 | |
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 | |||
24 25 | 12 | 2.6 | |
13 | |||
14 | 7.6 | ||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
28 30 | 15 | 7.6 | |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | 48 | ||
21 | |||
22 | 66 | ||
23 | |||
24 | 95 | ||
25 | |||
32 34 36 | 18 | 7.6 | |
19 | |||
20 | 48 | ||
21 | |||
22 | 66 | ||
23 | |||
24 | 95 | ||
25 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|