使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | 使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | ||
①驱动用 通过驱动轮带动从动轮进行传动 | ③输送用 用两条同步齿形带传送板材 | ||||
②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 | ④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:HBLT350-4.23 | 代表型号:HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:尺寸自由指定 | 优点:短交期,多种类 |
型式 | P.D. | O.D. | |
Type | 齿数 | ||
BS2M S2M型 | 14 | 8.91 | 8.4 |
15 | 9.55 | 9.04 | |
16 | 10.19 | 9.68 | |
18 | 11.46 | 10.95 | |
20 | 12.73 | 12.22 | |
22 | 14.01 | 13.5 | |
24 | 15.28 | 14.77 | |
25 | 15.92 | 15.41 | |
26 | 16.55 | 16.04 | |
28 | 17.83 | 17.32 | |
30 | 19.1 | 18.59 | |
32 | 20.37 | 19.86 | |
36 | 22.92 | 22.41 | |
40 | 25.46 | 24.96 | |
44 | 28.01 | 27.5 | |
48 | 30.56 | 30.05 | |
50 | 31.83 | 31.32 | |
60 | 38.2 | 37.69 | |
BS3M S3M型 | 14 | 13.37 | 12.61 |
15 | 14.32 | 13.56 | |
16 | 15.28 | 14.52 | |
18 | 17.19 | 16.43 | |
20 | 19.1 | 18.34 | |
22 | 21.01 | 20.25 | |
24 | 22.92 | 22.16 | |
25 | 23.87 | 23.11 | |
26 | 24.83 | 24.07 | |
28 | 26.74 | 25.98 | |
30 | 28.65 | 27.89 | |
32 | 30.56 | 29.8 | |
36 | 34.38 | 33.62 | |
40 | 38.2 | 37.44 | |
44 | 42.02 | 41.25 | |
48 | 45.84 | 45.07 | |
50 | 47.75 | 46.98 | |
60 | 57.3 | 56.53 | |
BS5M S5M型 | 14 | 22.28 | 21.32 |
16 | 25.46 | 24.5 | |
20 | 31.83 | 30.87 | |
24 | 38.2 | 37.24 | |
25 | 39.79 | 38.83 | |
30 | 47.75 | 46.79 | |
32 | 50.93 | 49.97 | |
36 | 57.3 | 56.34 | |
40 | 63.66 | 62.7 |
型式 | P.D. | O.D. | |
Type | 齿数 | ||
BMXL MXL型 | 10 | 6.47 | 5.96 |
11 | 7.11 | 6.61 | |
12 | 7.76 | 7.25 | |
13 | 8.41 | 7.9 | |
14 | 9.06 | 8.55 | |
15 | 9.7 | 9.19 | |
16 | 10.35 | 9.84 | |
17 | 11 | 10.49 | |
18 | 11.64 | 11.14 | |
19 | 12.29 | 11.78 | |
20 | 12.94 | 12.43 | |
21 | 13.58 | 13.07 | |
22 | 14.23 | 13.72 | |
23 | 14.88 | 14.37 | |
24 | 15.52 | 15.02 | |
25 | 16.17 | 15.66 | |
26 | 16.82 | 16.31 | |
27 | 17.46 | 16.96 | |
28 | 18.11 | 17.6 | |
30 | 19.4 | 18.9 | |
32 | 20.7 | 20.19 | |
34 | 21.99 | 21.48 | |
36 | 23.29 | 22.78 | |
38 | 24.58 | 24.07 | |
40 | 25.87 | 25.36 | |
42 | 27.17 | 26.66 | |
44 | 28.46 | 27.95 | |
46 | 29.75 | 29.24 | |
48 | 31.05 | 30.54 | |
50 | 32.34 | 31.83 | |
60 | 38.81 | 38.3 | |
72 | 46.57 | 46.06 | |
BXL XL型 | 16 | 25.87 | 25.36 |
18 | 29.11 | 28.6 | |
19 | 30.72 | 30.22 | |
20 | 32.34 | 31.83 | |
22 | 35.57 | 35.07 | |
24 | 38.81 | 38.3 | |
25 | 40.43 | 39.92 | |
26 | 42.04 | 41.53 | |
28 | 45.28 | 44.77 | |
30 | 48.51 | 48 | |
32 | 51.74 | 51.24 | |
36 | 58.21 | 57.7 | |
40 | 64.68 | 64.17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|