Type | 材质 | 表面处理 | |
带轮 | 法兰 | ||
FTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | W 单位1mm | 轴孔 规格 | 轴孔径dH7 (单位1mm) | P.D. | O.D. | F | ||
Type | 齿数 | 皮带 型号 | |||||||
FTPA | 14 | MXL | A | 15~100 W≤d×5 | H P | 3・ 4 | 9.06 | 8.55 | 12 |
15 | 3・ 4 | 9.70 | 9.19 | ||||||
16 | 3~ 5 | 10.35 | 9.84 | 14 | |||||
17 | 3~ 5 | 11.00 | 10.49 | ||||||
18 | 3~ 5 | 11.64 | 11.14 | ||||||
19 | 3~ 5 | 12.29 | 11.78 | ||||||
20 | 4~ 6 | 12.94 | 12.43 | 18 | |||||
21 | 4~ 6 | 13.58 | 13.07 | ||||||
22 | 4~ 6 | 14.23 | 13.72 | ||||||
23 | 4~ 7 | 14.88 | 14.37 | 20 | |||||
24 | 4~ 7 | 15.52 | 15.02 | ||||||
25 | 4~ 7 | 16.17 | 15.66 | ||||||
26 | 4~ 8 | 16.82 | 16.31 | 22 | |||||
27 | 4~ 8 | 17.46 | 16.96 | ||||||
28 | 4~ 8 | 18.11 | 17.60 | ||||||
30 | 4~10 | 19.40 | 18.90 | 25 | |||||
32 | 4~10 | 20.70 | 20.19 | ||||||
34 | 4~10 | 21.99 | 21.48 | ||||||
36 | 5~12 | 23.29 | 22.78 | 28 | |||||
38 | 5~12 | 24.58 | 24.07 | ||||||
40 | 5~12 | 25.87 | 25.36 | 30 | |||||
42 | 5~12 | 27.17 | 26.66 | ||||||
44 | 5~13 | 28.46 | 27.95 | 32 | |||||
46 | 5~13 | 29.75 | 29.24 | ||||||
48 | 5~15 | 31.05 | 30.54 | 35 | |||||
50 | 5~15 | 32.34 | 31.84 | ||||||
60 | 5~20 | 38.81 | 38.30 | 44 | |||||
72 | 5~20 | 46.57 | 46.06 | 52 | |||||
16 | XL | A | 15~100 W≤d×5 | H P | 6~13 | 25.87 | 25.36 | 32 | |
18 | 6~15 | 29.11 | 28.60 | 36 | |||||
19 | 6~15 | 30.72 | 30.22 | ||||||
20 | 8~16 | 32.34 | 31.83 | 40 | |||||
22 | 8~20 | 35.57 | 35.07 | 45 | |||||
24 | 8~22 | 38.81 | 38.30 | ||||||
25 | 8~22 | 40.43 | 39.92 | 48 | |||||
26 | 8~23 | 42.04 | 41.53 | ||||||
28 | 8~25 | 45.28 | 44.77 | 55 | |||||
30 | 10~30 | 48.51 | 48.00 | ||||||
32 | 10~30 | 51.74 | 51.24 | 61 | |||||
36 | 10~38 | 58.21 | 57.70 | 67 | |||||
40 | 10~47 | 64.68 | 64.17 | 74 | |||||
14 | S2M | A | 15~100 W≤d×5 | H P | 3・ 4 | 8.91 | 8.40 | 12 | |
15 | 3・ 4 | 9.55 | 9.04 | ||||||
16 | 3~5 | 10.19 | 9.68 | 14 | |||||
18 | 3~5 | 11.46 | 10.95 | ||||||
20 | 3~6 | 12.73 | 12.22 | 16 | |||||
22 | 3~6 | 14.01 | 13.50 | 18 | |||||
24 | 3~7 | 15.28 | 14.77 | 20 | |||||
25 | 3~7 | 15.92 | 15.41 | 20 | |||||
26 | 3~8 | 16.55 | 16.04 | 22 | |||||
28 | 3~8 | 17.83 | 17.32 | ||||||
30 | 3~8 | 19.01 | 18.59 | ||||||
32 | 4~10 | 20.37 | 19.86 | 25 | |||||
36 | 4~10 | 22.92 | 22.41 | 28 | |||||
40 | 4~12 | 25.46 | 24.96 | 30 | |||||
44 | 5~13 | 28.01 | 27.50 | 32 | |||||
48 | 5~15 | 30.56 | 30.05 | 35 | |||||
50 | 5~16 | 31.83 | 31.32 | ||||||
60 | 5~22 | 38.20 | 37.69 | 44 | |||||
14 | S3M | A | 15~100 W≤d×5 | H P | 4~6 | 13.37 | 12.61 | 16 | |
15 | 4~6 | 14.32 | 13.56 | 18 | |||||
16 | 4~7 | 15.28 | 14.52 | ||||||
18 | 4~8 | 17.19 | 16.43 | 20 | |||||
20 | 4~8 | 19.10 | 18.34 | 22 | |||||
22 | 4~10 | 21.01 | 20.25 | 25 | |||||
24 | 4~10 | 22.92 | 22.16 | ||||||
25 | 4~11 | 23.87 | 23.11 | 28 | |||||
26 | 5~11 | 24.83 | 24.07 | ||||||
28 | 5~13 | 26.74 | 25.98 | 30 | |||||
30 | 6~14 | 28.65 | 27.89 | 32 | |||||
32 | 6~16 | 30.56 | 29.80 | 35 | |||||
36 | 6~18 | 34.38 | 33.62 | 40 | |||||
40 | 8~23 | 38.20 | 37.44 | 44 | |||||
44 | 8~25 | 42.02 | 41.25 | 48 | |||||
48 | 8~25 | 45.84 | 45.07 | 50 | |||||
50 | 8~28 | 47.75 | 46.98 | 52 | |||||
60 | 8~32 | 57.30 | 56.53 | 61 | |||||
14 | S5M | A | 20~100 W≤d×5 | H P | 6~10 | 22.28 | 21.32 | 26 | |
16 | 7~12 | 25.46 | 24.50 | 32 | |||||
20 | 7~16 | 31.83 | 30.87 | 36 | |||||
24 | 7~20 | 38.20 | 37.24 | 45 | |||||
25 | 7~20 | 39.79 | 38.83 | ||||||
30 | 10~26 | 47.75 | 46.79 | 52 | |||||
32 | 10~28 | 50.93 | 49.97 | 55 | |||||
36 | 10~30 | 57.30 | 56.34 | 61 | |||||
40 | 10~38 | 63.66 | 62.70 | 67 |
Type | 材质 | 表面处理 | 附件 固定螺丝 | |
带轮 | 法兰 | |||
FTPA | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 | SUS304 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 | 追加螺纹孔加工 |
Code | KC90 | NFC | RFC | FC | WMC |
Spec. | 将止动螺丝角度90°变更。 止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) | RFC 发货时仅铆接单侧法兰。 (附带1个法兰) | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 FC≥(O.D.)+1 FC≤F-2 指定方法 FC35 | 追加螺纹孔加工。 WMC≥M+3 WA≥M/2+3 WMC+WA≤W-(M/2+3) 指定方法WMC20-WA5 适用于P孔规格 附带4个固定螺丝 未指定WA时, WA=(W-WMC)/2 |
M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 | MXL (dH7 轴孔内径) | XL (dH7 轴孔内径) | S2M (dH7 轴孔内径) | S3M (dH7 轴孔内径) | S5M (dH7 轴孔内径) |
M 3 | M 3×3 | 3~5 | - | 3~5 | 4~5 | - |
M 4 | M 4×3 | 6~18 | 6~12 | 6~22 | 6~17 | 6~12 |
M 5 | M 5×4 | 19~20 | 13~17 | - | 18~32 | 13~17 |
M 6 | M 6×5 | - | 18~30 | - | - | 18~30 |
M 8 | M 8×6 | - | 31~47 | - | - | 31~38 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|