型式 | 材质 | 表面处理 | ||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:11.6 W:16 L:28 | A:16.6 W:21 L:33 | |||
PTPA□□P5M100 | PTPA□□P5M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
PTPB□□P5M100 | PTPB□□P5M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
PTPK□□P5M100 | PTPK□□P5M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
PTPN□□P5M100 | PTPN□□P5M150 | 无电解镀镍 | ||
PTPM□□P5M100 | PTPM□□P5M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
PTPP□□P5M100 | PTPP□□P5M150 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | 齿数 | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N·键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y·WB Y 两端台阶孔·WB 双台阶孔 | ||||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称 宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (0.1mm厘米) | |||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形·B形 | A形 | A形 | A形 | |||||||||||
(铝合金2024) PTPA PTPB PTPK PTPN (相当于S45C) PTPM PTPP | 12 | P5M100 *A :11.6 *W :16 *L :28 P5M150 *A :16.6 *W :21 *L :33 | A B | H P N C V F Y | 5~10 | 5~7 | 5・6 | - | - | - | 5~8 | 5 | 7~10 | 7 | - | 5~8 | 7~10 | - | 12 | 19.1 | 17.96 | 11 | 22 | 14 |
14 | 5~11 | 5~9 | 5~8 | 5 | 5~9 | 5~7 | 7~11 | 7~9 | 5~9 | 7~11 | 14 | 22.28 | 21.14 | 13 | 25 | 16 | ||||||||
15 | 5~14 | 5~11 | 5~8 | 5~7 | 8 | 5~12 | 5~9 | 7~14 | 7~11 | 5~12 | 7~14 | 15 | 23.87 | 22.73 | 15 | 28 | 18 | |||||||
16 | 5~15 | 5~13 | 5~10 | 5~9 | 8 | 8 | 5~13 | 5~11 | 7~15 | 7~13 | 5~13 | 7~15 | 16 | 25.46 | 24.32 | 17 | 30 | 20 | ||||||
18 | 6~17 | 6~15 | 6~13 | 6~11 | 8~11 | 8~10 | 6~15 | 6~13 | 8~17 | 8~15 | (A形时) 3≤J≤W-3 (B形时) 3≤J≤L-3 | 6~15 | 8~17 | 3~14 S+T≤W-3 | 18 | 28.65 | 27.51 | 19 | 32 | 23 | ||||
20 | 6~17 | 6~15 | 6~15 | 6~11 | 8~11 | 8~10 | 6~15 | 6~13 | 8~17 | 8~15 | 6~15 | 8~17 | 20 | 31.83 | 30.69 | 19 | 35 | 25 | ||||||
22 | 8~22 | 8~21 | 8~17 | 8~17 | 8~15 | 8~15 | 8~20 | 8~19 | 10~22 | 10~21 | 8~20 | 10~22 | 22 | 35.01 | 33.87 | 25 | 40 | 28 | ||||||
24 | 8~22 | 8~21 | 8~20 | 8~17 | 8~15 | 8~15 | 8~20 | 8~19 | 10~22 | 10~22 | 8~20 | 10~22 | 24 | 38.2 | 37.06 | 25 | 44 | 32 | ||||||
25 | 10~25 | 10~25 | 10~20 | 10~20 | 10~18 | 10~18 | 10~23 | 10~23 | 12~25 | 12~25 | 10~23 | 12~25 | 25 | 39.79 | 38.65 | 30 | 32 | |||||||
26 | 10~25 | 10~25 | 10~20 | 10~20 | 10~18 | 10~18 | 10~23 | 10~23 | 12~25 | 12~25 | 10~23 | 12~25 | 26 | 41.38 | 40.24 | 30 | 48 | 36 | ||||||
28 | 10~27 | 10~27 | 10~22 | 10~22 | 10~20 | 10~20 | 10~25 | 10~25 | 12~27 | 12~27 | 10~25 | 12~27 | 28 | 44.56 | 43.42 | 32 | 50 | 38 | ||||||
30 | 12~29 | 12~29 | 12~24 | 12~24 | 12~22 | 12~22 | 12~27 | 12~27 | 14~29 | 14~29 | 12~27 | 14~29 | 30 | 47.75 | 46.60 | 35 | 55 | 40 | ||||||
32 | 12~31 | 12~31 | 12~26 | 12~26 | 12~25 | 12~25 | 12~29 | 12~29 | 14~31 | 14~31 | 12~29 | 14~31 | 32 | 50.93 | 49.79 | 38 | 40 | |||||||
34 | 12~35 | 12~35 | 12~30 | 12~30 | 12~25 | 12~25 | 12~33 | 12~33 | 14~35 | 14~35 | 12~33 | 14~35 | 34 | 54.11 | 52.97 | 42 | 61 | 46 | ||||||
36 | 12~35 | 12~35 | 12~34 | 12~34 | 12~30 | 12~30 | 12~33 | 12~33 | 14~35 | 14~35 | 12~33 | 14~35 | 36 | 57.3 | 56.15 | 44 | 67 | 50 | ||||||
40 | 12~37 | 12~37 | 12~34 | 12~34 | 12~32 | 12~32 | 12~35 | 12~35 | 14~37 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 40 | 63.66 | 62.52 | 48 | 50 | |||||||
44 | 15~43 | 15~43 | 15~42 | 15~42 | 15~38 | 15~38 | 15~41 | 15~41 | 17~43 | 17~43 | 15~41 | 17~45 | 44 | 70.03 | 68.89 | 56 | 74 | 58 | ||||||
48 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~43 | 15~38 | 15~38 | 15~41 | 15~41 | 17~43 | 17~43 | 15~41 | 17~46 | 48 | 76.39 | 75.25 | 58 | 83 | 63 | ||||||
50 | 15~47 | 15~47 | 15~45 | 15~45 | 15~40 | 15~40 | 15~45 | 15~45 | 17~47 | 17~47 | 15~45 | 17~50 | 50 | 79.58 | 78.44 | 64 | 87 | 67 | ||||||
60 | 15~57 | 15~57 | 15~45 | 15~45 | 15~40 | 15~40 | 15~55 | 15~55 | 17~57 | 17~57 | 15~55 | 17~60 | 60 | 95.49 | 94.35 | 80 | 104 | 84 | ||||||
72 | 15~85 | 15~84 | 15~70 | 15~70 | 15~50 | 15~50 | 15~85 | 15~82 | 17~91 | 17~86 | 15~80 | 17~92 | 72 | 114.6 | 113.5 | 90 | 119 | 100 | ||||||
轴孔规格V・F时,Z-d≥2 轴孔规格N时、轴孔径9不能制作。 轴孔规格Y时、Q(R)-d≥2 轴孔规格C时、轴孔径8・9・11・13・14・17・21~50不能制作。 轴孔规格H・P・V时,如在选择范围内,轴孔径可选择4.5、6.35。 选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。请参考键槽详细尺寸 轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。 |
型式 | 材质 | 表面处理 | ||
皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:11.6 W:16 L:28 | A:16.6 W:21 L:33 | |||
PTPA□□P5M100 | PTPA□□P5M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
PTPB□□P5M100 | PTPB□□P5M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
PTPK□□P5M100 | PTPK□□P5M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
PTPN□□P5M100 | PTPN□□P5M150 | 无电解镀镍 | ||
PTPM□□P5M100 | PTPM□□P5M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
PTPP□□P5M100 | PTPP□□P5M150 | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC120 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为120°。 A形带轮的止动螺丝位于120°附近以避开螺纹牙。 | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 | 变更螺纹孔尺寸 | 固定螺丝长度变更 | ||||||||||||||||||||||||
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。 轴孔规格H·V·F:3≤BC≤L-W 轴孔规格P·N·C:M+3≤BC≤L-W | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或 轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) A形也相同 RFC LFC | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm 法兰外周未进行表面处理。 | 变更螺纹孔尺寸。 轴孔规格仅P·N·C时适用
| 变更附带固定螺丝的长度。 轴孔规格仅P·N·C时适用
|
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸P.844 SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 仅轴孔规格V·F适用 适用于Z尺寸的扣环槽规格 n≤J-SRG-m 指定方法 SRG7 | |||
侧面沉孔 | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。 壁厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位0.5mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 D形状·K形状不适用 轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。 轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。 轴孔规格为F、Y、WB时不适用 轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用 指定方法 ZTC28-ZM4 | |||
ZFC | |||||
ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|