型式 | 材质 | 表面处理 | |||
P2M | P3M | 带轮 | 法兰 | ||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | |||
A:7.5 W:11.5 L:20 | A:12 W:16 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
(齿数20以下时A=11) | |||||
PTPA□□P2M060 | PTPA□□P3M100 | PTPA□□P3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
- | PTPM□□P3M100 | PTPM□□P3M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
- | PTPP□□P3M100 | PTPP□□P3M150 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | ||||||||
Type | 齿数 | 种类·公称宽度 | H圆孔 | P圆孔+螺纹孔 | N键槽孔+螺纹孔 | C键槽孔+螺纹孔 | V台阶孔 | |||||||||
dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | |||||||||||||
PTPA | 14 | P2M060 *A: 7.5 *W:11.5 *L:20 | K | H P N C V | - | *3・4 | - | - | - | - | - | 8.91 | 8.40 | 12 | 12 | 6 |
15 | *3・4・5 | 9.55 | 9.04 | 13 | ||||||||||||
16 | *3・4・5 | 10.19 | 9.68 | 14 | 8 | |||||||||||
18 | *3~6 | 11.46 | 10.95 | 15 | ||||||||||||
20 | *4~6.35 | 12.73 | 12.22 | 17 | 16 | 10 | ||||||||||
22 | *4~6.35 | 14.01 | 13.50 | |||||||||||||
24 | *4~6.35 | 15.28 | 14.77 | |||||||||||||
25 | *4~6.35 | 15.92 | 15.41 | 20 | 22 | 14 | ||||||||||
28 | B | *5~8 | *5~6.35 | 5~6 | 7~8 | 17.83 | 17.32 | 12 | ||||||||
30 | *5~ 8 | *5~8 | 5~6 | 7~8 | 19.10 | 18.59 | 25 | 16 | ||||||||
32 | *5~ 8 | *5~8 | 5~6 | 7~8 | 20.37 | 19.86 | 28 | 18 | ||||||||
36 | *5~ 10 | *5~8 | 5~8 | 7~10 | 2≤J≤L-2 | 22.92 | 22.41 | 14 | ||||||||
40 | *5~12 | *5~10 | 8 | 5~10 | 7~12 | 25.46 | 24.96 | 16 | 32 | 23 | ||||||
42 | *5~14 | *5~12 | 8・10 | 10 | 5~12 | 7~14 | 26.74 | 26.23 | 18 | |||||||
44 | *5~14 | *5~12 | 8・10 | 10 | 5~12 | 7~14 | 28.01 | 27.50 | 35 | 25 | ||||||
48 | *5~14 | *5~12 | 8・10 | 10 | 5~12 | 7~14 | 30.56 | 30.05 | ||||||||
50 | *5~18 | *5~15 | 8~13 | 10・12 | 5~14 | 7~16 | 31.83 | 31.32 | 22 | 40 | 28 | |||||
60 | *5~24 | *5~19 | 8~18 | 10~18 | 5~17 | 7~19 | 38.20 | 37.69 | 28 | 44 | 32 |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | ||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类·公称宽度 | H | P | N | C | V | |||||||||||||||||
dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | |||||||||||||||||||||
PTPM PTPP | 10 | P3M100 *A:12 *W:16 *L:23 (齿数20以下时 A=11) | K | H P N C V | - | *4 | - | - | - | - | - | 9.55 | 8.79 | 12 | 12 | 6 | ||||||||
12 | *4・5 | 11.46 | 10.7 | 15 | 14 | 8 | ||||||||||||||||||
14 | *4~6.35 | 13.37 | 12.61 | 17 | 16 | 10 | ||||||||||||||||||
15 | *4~6.35 | 14.32 | 13.56 | |||||||||||||||||||||
16 | *4~6.35 | 15.28 | 14.52 | |||||||||||||||||||||
18 | *4~6.35 | 17.19 | 16.43 | 21 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
20 | *4~6.35 | 19.1 | 18.34 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||||||||||
PTPA PTPM PTPP | 22 | B | *5~8 | *5~8 | 21.01 | 20.25 | 12 | 28 | 18 | |||||||||||||||
24 | P3M150 *A:17 *W:21 *L:29 | *5~10 | *5~9 | 6 | 9 | 2≤J≤L-2 | 22.92 | 22.16 | 14 | 28 | 18 | |||||||||||||
25 | *5~10 | *5~9 | 6 | 9 | 23.87 | 23.11 | 30 | 20 | ||||||||||||||||
26 | *6~12 | *6~10 | 8 | 7 | 10 | 24.83 | 24.07 | 16 | ||||||||||||||||
28 | *6~14 | *6~12 | 8・10 | 10 | 7・8・9 | 10~12 | 26.74 | 25.98 | 18 | 32 | 23 | |||||||||||||
30 | *6~14 | *6~12 | 8・10 | 10 | 7・8・9 | 10~12 | 28.65 | 27.89 | 35 | 25 | ||||||||||||||
32 | *6~14 | *6~12 | 8・10 | 10 | 7・8・9 | 10~12 | 30.56 | 29.8 | ||||||||||||||||
PTPA | 36 | *6~20 | *6~16 | 8~15 | 10~15 | 7~13 | 10~16 | 34.38 | 33.62 | 24 | 40 | 28 | ||||||||||||
40 | *6~23 | *6~18 | 8~16 | 10~16 | 7~14 | 10~18 | 38.2 | 37.44 | 26 | 44 | 32 | |||||||||||||
轴孔规格V时Z-d≥2 轴孔规格N时、轴孔径9不能制作。 轴孔规格H・P・V时,如在选择范围内,轴孔径可选择4.5、6.35。 轴孔规格C时,轴孔径8・9・11・13・14・17不能制作。 选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8)的规格时,请指定NK10。>>键槽详细尺寸图 轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。 |
型式 | 材质 | 表面处理 | |||
P2M | P3M | 带轮 | 法兰 | ||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | |||
A:7.5 W:11.5 L:20 | A:12 W:16 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
(齿数20以下时A=11) | |||||
PTPA□□P2M060 | PTPA□□P3M100 | PTPA□□P3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
- | PTPM□□P3M100 | PTPM□□P3M150 | 相当于S45C | SPCC | 四氧化三铁保护膜 |
- | PTPP□□P3M100 | PTPP□□P3M150 | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 |
Code | KC120 | QFC·QTC |
Spec. | 将止动螺丝角度120°变更。 K形不适用 | 轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面螺纹孔位置不固定。 轮毂侧面追加螺纹孔加工。 (QFC、QTC:指定单位1mm) 壁厚条件 最低2mm d+M+4≤QFC(QTC)≤D-(M+4) *轴孔规格V时,请根据Z计算d。 轴孔规格为P·N·C且指定QFC时,KC120不适用 轴孔规格为P·N·C且指定QTC时,请同时指定KC120。 螺纹底孔可能会贯通背面。 K形不适用 指定方法 M3,M4,M5 指定方法 QFC28-M4 |
Alterations | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 |
Code | NFC | RFC·LFC |
Spec. | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) K形不适用 | RFC LFC 发货时仅铆接轮毂侧(RFC)或轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) K形不适用 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制·注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
扣环槽加工 | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸P.844 SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 仅轴孔规格V·F适用 适用于Z尺寸的扣环槽规格 n≤J-SRG-m 指定方法 SRG7 | |||||||||||||||||||||||||||
侧面沉孔 | ZSC | 轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面通孔位置不固定。联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。 壁厚条件 最低2mm A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位0.5mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 D形状·K形状不适用 轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。 轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。 轴孔规格为F、Y、WB时不适用 轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用 指定方法 ZTC28-ZM4
| |||||||||||||||||||||||||||
ZFC | |||||||||||||||||||||||||||||
ZTC |
Alterations | 法兰切割 | 轮毂切割 |
Code | FC | BC |
Spec. | 以0.5mm为单位切割法兰外径 指定方法FC17 适用条件 FC≥(O.D.)+1 FC≤F-2 法兰外周未进行表面处理。 | 以0.5mm为单位切割轮毂长度 指定方法BC6.5 适用条件 轴孔规格H·V·F:3≤BC≤L-W 轴孔规格P·N·C:M+3≤BC≤L-W K·A形不适用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|