dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
31~45 | M8 | M8×6 |
46~65 | M10 | M10×8 |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() 固定螺丝 | ||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:17 W:22 L:37(42) | A:28 W:33 L:48(53) | A:33 W:38 L:53(58) | A:44 W:49 L:64(69) | ||||
BLPA□□S8M150 | BLPA□□S8M250 | BLPA□□S8M300 | BLPA□□S8M400 | 铝合金7A09 (超高强度铝合金) | 铝合金5056 | 本色阳极氧化处理 | 相当于SUS304 |
BLPK□□S8M150 | BLPK□□S8M250 | BLPK□□S8M300 | BLPK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | |||
BLPN□□S8M150 | BLPN□□S8M250 | BLPN□□S8M300 | BLPN□□S8M400 | 无电解镀镍 | |||
BLPT□□S8M150 | BLPT□□S8M250 | BLPT□□S8M300 | BLPT□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | - | SCM435 (四氧化三铁保护膜) |
BLPM□□S8M150 | BLPM□□S8M250 | BLPM□□S8M300 | BLPM□□S8M400 | 四氧化三铁保护膜 | |||
BLPP□□S8M150 | BLPP□□S8M250 | BLPP□□S8M300 | BLPP□□S8M400 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用 通过驱动轮带动从动轮进行传动 |
![]() | ②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用 用两条同步齿形带传送板材 |
![]() | ④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 平皮带 普通用 | 高扭矩同步带轮 S2M型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: HBG15-6 | 代表型号: HBLT350-4.23 | 代表型号: HTPA48S2M040-B-N10 | ||
优点: 短交期,多种类 | 优点: 尺寸自由指定 | 优点: 短交期,多种类 |
dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
31~45 | M8 | M8×6 |
46~65 | M10 | M10×8 |
![]() | 型式(![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | ![]() | |
(轴孔规格:H・P・N・C) | BLPA40S8M150 | - | A | - | N30 | |
(轴孔规格:V・F) | BLPK60S8M400 | - | B | - | F40-Z60-J25.0 | |
(轴孔规格:Y・WB) | BLPA20S8M250 | - | A | - | Y15-Q20-R23-S3-T15 |
型式 | ![]() | ![]() | ![]() 固定螺丝 | ||||
皮带宽度15mm | 皮带宽度25mm | 皮带宽度30mm | 皮带宽度40mm | 带轮 | 法兰 | ||
A:17 W:22 L:37(42) | A:28 W:33 L:48(53) | A:33 W:38 L:53(58) | A:44 W:49 L:64(69) | ||||
BLPA□□S8M150 | BLPA□□S8M250 | BLPA□□S8M300 | BLPA□□S8M400 | 铝合金7A09 (超高强度铝合金) | 铝合金5056 | 本色阳极氧化处理 | 相当于SUS304 |
BLPK□□S8M150 | BLPK□□S8M250 | BLPK□□S8M300 | BLPK□□S8M400 | 硬质阳极氧化处理* | |||
BLPN□□S8M150 | BLPN□□S8M250 | BLPN□□S8M300 | BLPN□□S8M400 | 无电解镀镍 | |||
BLPT□□S8M150 | BLPT□□S8M250 | BLPT□□S8M300 | BLPT□□S8M400 | 相当于S45C | SPCC | - | SCM435 (四氧化三铁保护膜) |
BLPM□□S8M150 | BLPM□□S8M250 | BLPM□□S8M300 | BLPM□□S8M400 | 四氧化三铁保护膜 | |||
BLPP□□S8M150 | BLPP□□S8M250 | BLPP□□S8M300 | BLPP□□S8M400 | 无电解镀镍 |
![]() | ![]() 形状 | ![]() 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T | ||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金7A09) BLPA BLPK BLPN (相当于S45C) BLPT BLPM BLPP | 18 | S8M150 *A :17 *W :22 *L :37 (L:42) S8M250 *A :28 *W :33 *L :48 (L:53) S8M300 *A :33 *W :38 *L :53 (L:58) S8M400 *A :44 *W :49 *L :64 (L:69) | A B | H P N C V F Y | 12~28 | 12~28 | 12~26 | 12~22 | 12~26 | 12~20 | 12~26 | 12~26 | 14~28 | 14~28 | (A形时) 3.0≤J≤W-3.0 (B形时) 3.0≤J≤L-3.0 | 12~26 | 14~28 | 3~23 S+T≤W-3 | 45.84 | 44.46 | 32 | 52 | 36 |
19 | 12~32 | 12~31 | 12~28 | 12~25 | 12~28 | 12~20 | 12~30 | 12~29 | 14~32 | 14~31 | 12~30 | 14~32 | 48.38 | 47.01 | 35 | 55 | 40 | ||||||
20 | 12~32 | 12~32 | 12~30 | 12~26 | 12~30 | 12~22 | 12~30 | 12~30 | 14~32 | 14~32 | 12~30 | 14~32 | 50.93 | 49.56 | 36 | 58 | |||||||
21 | 12~37 | 12~36 | 12~32 | 12~30 | 12~32 | 12~24 | 12~35 | 12~34 | 14~37 | 14~36 | 12~35 | 14~37 | 53.48 | 52.10 | 40 | 61 | 45 | ||||||
22 | 12~37 | 12~37 | 12~34 | 12~30 | 12~34 | 12~25 | 12~35 | 12~35 | 14~37 | 14~37 | 12~35 | 14~37 | 56.02 | 54.65 | 41 | ||||||||
24 | 12~42 | 12~42 | 12~40 | 12~34 | 12~40 | 12~28 | 12~40 | 12~40 | 14~42 | 14~42 | 12~40 | 14~42 | 61.12 | 59.74 | 46 | 67 | 50 | ||||||
25 | 12~48 | 12~44 | 12~40 | 12~36 | 12~40 | 12~28 | 12~46 | 12~42 | 14~48 | 14~44 | 12~46 | 14~48 | 63.66 | 62.29 | 48 | 70 | 56 | ||||||
26 | 14~50 | 14~47 | 14~45 | 14~39 | 14~45 | 14~31 | 14~48 | 14~45 | 16~50 | 16~47 | 14~48 | 16~50 | 66.21 | 64.84 | 51 | 74 | 58 | ||||||
28 | 14~52 | 14~51 | 14~48 | 14~43 | 14~48 | 14~35 | 14~50 | 14~49 | 16~52 | 16~51 | 14~50 | 16~52 | 71.30 | 69.93 | 55 | 80 | 60 | ||||||
30 | 14~59 | 14~56 | 14~50 | 14~46 | 14~50 | 14~38 | 14~57 | 14~54 | 16~59 | 16~56 | 14~57 | 16~59 | 76.39 | 75.02 | 60 | 87 | 67 | ||||||
32 | 14~59 | 14~59 | 14~55 | 14~49 | 14~50 | 14~45 | 14~57 | 14~57 | 16~59 | 16~59 | 14~57 | 16~59 | 81.49 | 80.12 | 63 | ||||||||
34 | 16~67 | 16~66 | 16~60 | 16~56 | 16~50 | 16~48 | 16~65 | 16~64 | 18~67 | 18~66 | 16~65 | 18~67 | 86.58 | 85.21 | 70 | 95 | 75 | ||||||
36 | 16~72 | 16~71 | 16~65 | 16~61 | 16~50 | 16~50 | 16~70 | 16~69 | 18~72 | 18~71 | 16~70 | 18~72 | 91.67 | 90.30 | 75 | 99 | 80 | ||||||
38 | 16~76 | 16~76 | 16~65 | 16~65 | 16~50 | 16~50 | 16~74 | 16~74 | 18~76 | 18~76 | 16~74 | 18~76 | 96.77 | 95.39 | 80 | 104 | 84 | ||||||
40 | 20~80 | 20~80 | 20~65 | 20~65 | 20~50 | 20~50 | 20~80 | 20~79 | 22~82 | 22~81 | 20~75 | 22~82 | 101.86 | 100.49 | 85 | 111 | 90 | ||||||
44 | 20~80 | 20~80 | 20~65 | 20~65 | 20~50 | 20~50 | 20~80 | 20~80 | 22~92 | 22~86 | 20~75 | 22~92 | 112.05 | 110.67 | 90 | 119 | 100 | ||||||
48 | 20~80 | 20~80 | 20~65 | 20~65 | 20~50 | 20~50 | 20~80 | 20~80 | 22~95 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 122.23 | 120.86 | 100 | 127 | 105 | ||||||
50 | 20~80 | 20~80 | 20~65 | 20~65 | 20~50 | 20~50 | 20~80 | 20~80 | 22~95 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 127.32 | 125.95 | 135 | 115 | |||||||
60 | 20~80 | 20~80 | 20~65 | 20~65 | 20~50 | 20~50 | 20~80 | 20~80 | 22~95 | 22~95 | 20~75 | 22~95 | 152.79 | 151.42 | 160 | 140 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|