同步带轮 高扭矩/S5M型
商品
评价
详情
  • 同步带轮 高扭矩/S5M型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

同步带轮 高扭矩/S5M型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮和同步带进行设计。
通过同步带轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
特点1: S规格同步带轮,适用于高扭矩传动和输送设计。
特点2: S规格同步带轮传动精度,传动效率高,可用于高精度传动和输送设计。
特点3: S规格同步带轮可在轴间距较长的机构中进行设计使用,可以适用大部分机构设备。
特点4: 米思米同步带轮符合行业标准,采购安定,设备维护容易。
特点5: 米思米同步带轮有各种材质可以选择,适应各种设计环境。
特点6: 米思米同步带轮对于细节的把握,让客户选购更放心。
米思米同步带轮 S5M型同步带轮特点 timing pulley①齿筋加工优良→加工精度高
②螺纹孔毛刺去除→增加同步带使用寿命
③挡圈压合均匀→挡圈牢固不易掉落
④齿形状美观→皮带精确咬合,同心度高
尺寸图
标准齿形
米思米同步带轮S5M齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
(齿距:5.0mm)
带轮形状
A形状
米思米同步带轮S5M型A形状

B形状
米思米同步带轮S5M型B形状
螺纹孔尺寸表
(轴孔规格:P·N·C)
dH7
轴孔内径
M
(粗牙螺纹)
附件
固定螺丝
5M3M3×3
6~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~30M6M6×5
31~45M8M8×6
46~65M10M10×8
轴孔规格
H 圆孔P 圆孔+螺纹孔N 新JIS键槽+螺纹孔
C 旧JIS键槽孔+螺纹孔
V 台阶孔F 台阶孔
(轮毂侧沉孔)
Y 两端台阶孔WB 双台阶孔
米思米同步带轮轴孔H圆孔规格米思米同步带轮轴孔P圆孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔N或C键槽孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔V台阶孔规格米思米同步带轮轴孔F台阶孔规格米思米同步带轮轴孔Y两端台阶孔规格米思米同步带轮轴孔WB双台阶孔规格
不带螺纹孔。A型带轮的止动螺丝位于120°附近以避开螺纹牙。关于键槽的详细尺寸请参阅此处不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为V时Z-V≥2。
仅B形适用。
不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为F时,Z-F≥2。
仅A形适用。
轴孔直径d公差为+0.1/0。
不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为Y时,Q(R)-Y≥2。
轴孔规格为WB时,Q-R≥2且R-WB≥2。
不带螺纹孔和固定螺丝。
注意事项
轴孔规格P(圆孔+螺纹孔)·N,C(圆孔+键槽孔)时,附属品固定螺丝同包装出货(可能掉落在包装袋中)。
轴孔规格H(圆孔)·V,F(台阶孔)·Y(两端台阶孔)·WB(双台阶孔)时,无螺纹孔。
轴孔内有时可能不进行表面处理。
N键槽孔时,键槽与齿的位置不固定
规格概述
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:11 W:16 L:28A:17 W:22 L:34A:27 W:32 L:44
HTPA□□S5M100HTPA□□S5M150HTPA□□S5M250铝合金铝合金本色阳极氧化处理
HTPB□□S5M100HTPB□□S5M150HTPB□□S5M250黑色阳极氧化处理
HTPK□□S5M100HTPK□□S5M150HTPK□□S5M250硬质阳极氧化处理
HTPN□□S5M100HTPN□□S5M150HTPN□□S5M250无电解镀镍
HTPT□□S5M100HTPT□□S5M150HTPT□□S5M250相当于S45CSPCC-
HTPM□□S5M100HTPM□□S5M150HTPM□□S5M250四氧化三铁保护膜
HTPP□□S5M100HTPP□□S5M150HTPP□□S5M250无电解镀镍
HTPS□□S5M100HTPS□□S5M150-相当于SUS304-
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
   金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考此处
使用方法
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米 同步带轮 驱动用案例①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动)
米思米 同步带轮 直线驱动用案例②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动)
使用方法案例图同步轮和同步带使用方法
米思米 同步带轮 输送用案例③输送用(用两条同步齿形带传送板材)
米思米 同步带轮 牵引传送用案例④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送)
S型同步带轮、适用于米思米的标准型经济型S型规格皮带。
使用案例
米思米同步带轮进行设计的工件反转转移机构案例图
设备名称:
      工件反转转移机构
目的:
      通过同步带轮和同步带的传动动力,将传送带上的工件旋转90度并转移到下一道工序。此时,夹紧机构进行180度自转,转移时不相对于输送方向同时改变工件方向。
同步带轮用途:
      通过同步带轮和同步带的传动,转移工件的同时,还能改变工件放置方向。(适用S规格与GT规格同步带轮)
了解详细信息,请点击此处
应用行业
半导体 汽车 智能手机
米思米 同步带轮 S5M型适用于半导体行业 米思米 同步带轮 S5M型适用于汽车行业 米思米 同步带轮 S5M型适用于智能手机行业
医疗 电子电器 机器人
米思米 同步带轮 S5M型适用于医疗行业 米思米 同步带轮 S5M型适用于电子电器行业 米思米 同步带轮 S5M型适用于机器人行业
相关文件
同步齿型带 同步带轮 技术资料
①同步带轮与同步齿形带选型,张紧力等资料(传动),请点击此处
②同步带轮与同步齿形带选型,张紧力等资料(传送输送),请点击此处
③同步齿形带破损,断裂,异响等状况的主因和对策,请点击此处
④同步齿形带更换时间的相关参考资料,请点击此处
⑤同步带轮尺寸公差资料,请点击此处
相关产品
惰轮 高扭矩同步齿形带S5M型 经济型 同步齿形带 S2M
高扭矩同步带S2M、S3M、S5M、S8M图 加长同步齿形带 聚氨酯齿数指定接头加工产品图 自由端同步齿形带图
代表型号:AHTF20S5M100 代表型号:HTBN500S5M-100 代表型号:C-HTBN500S2M-100

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
标准齿形
米思米同步带轮S5M齿形图
齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异
(齿距:5.0mm)
带轮形状
A形状
米思米同步带轮S5M型A形状

B形状
米思米同步带轮S5M型B形状
螺纹孔尺寸表
(轴孔规格:P·N·C)
dH7
轴孔内径
M
(粗牙螺纹)
附件
固定螺丝
5M3M3×3
6~12M4M4×3
13~17M5M5×4
18~30M6M6×5
31~45M8M8×6
46~65M10M10×8
轴孔规格
H 圆孔P 圆孔+螺纹孔N 新JIS键槽+螺纹孔
C 旧JIS键槽孔+螺纹孔
V 台阶孔F 台阶孔
(轮毂侧沉孔)
Y 两端台阶孔WB 双台阶孔
米思米同步带轮轴孔H圆孔规格米思米同步带轮轴孔P圆孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔N或C键槽孔和螺纹孔规格米思米同步带轮轴孔V台阶孔规格米思米同步带轮轴孔F台阶孔规格米思米同步带轮轴孔Y两端台阶孔规格米思米同步带轮轴孔WB双台阶孔规格
不带螺纹孔。A型带轮的止动螺丝位于120°附近以避开螺纹牙。关于键槽的详细尺寸请参阅此处不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为V时Z-V≥2。
仅B形适用。
不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为F时,Z-F≥2。
仅A形适用。
轴孔直径d公差为+0.1/0。
不带螺纹孔和固定螺丝。
轴孔规格为Y时,Q(R)-Y≥2。
轴孔规格为WB时,Q-R≥2且R-WB≥2。
不带螺纹孔和固定螺丝。
规格表
型式
带轮
形状

轴孔
规格
轴孔规格(指定单位1mm)P.D.O.D.DFE
H
圆孔
P
圆孔+螺纹孔
N・C
键槽孔+螺纹孔
V・F
台阶孔
Y
两端台阶孔·WB双台阶孔
Type齿数
种类
公称
宽度
dH7dH7ZH7J(单位0.1mm)dQH7・RH7S・T
(单位0.1mm)
ABABABABABA形・BAAA
(铝合金2024)
HTPA
HTPB
HTPK
HTPN


(相当于S45C)
HTPT
HTPM
HTPP


(相当于SUS304)
HTPS
14S5M100
*A :11
*W :16
*L :28


S5M150
*A :17
*W :22
*L :34


S5M250
*A :27
*W :32
*L :44
A


B
H


P


N


C


V


F


Y
5~125~105~105~88・10・NK10-5~105~87~127~10(A形时)
2.0≤J≤W-2.0


(B形时)
2.0≤J≤L-2.0
5~107~123~14
S+T≤W-3
22.2821.32142616
155~145~115~105~88・10・NK105~125~97~147~115~127~1423.8722.91152818
165~165~135~125~108~1285~145~117~167~135~147~1625.4624.50173220
186~186~156~126~118~128・10・NK106~166~138~188~156~168~1828.6527.69193322
196~206~156~166~118~168・10・NK106~186~138~208~156~188~2030.2429.283624
20*6~206~156~166~118~168・10・NK106~186~138~208~156~188~2031.8330.87193624
22*7~237~207~187~168~188~127~217~189~239~207~219~2335.0134.05244027
24*7~267~237~207~178~208~137~247~219~269~237~249~2638.2037.24274530
25*7~267~237~207~178~208~157~247~219~269~237~249~2639.7938.83
268~318~278~238~218~228~178~298~2510~3110~278~2910~3141.3840.42314835
28*8~318~288~248~228~248~188~298~2610~3110~288~2910~3144.5643.6032
30*10~3210~2910~2610~2310~2610~1810~3010~2712~3212~2910~3012~3247.7546.79335236
32*10~3610~3310~2810~2710~2810~2210~3410~3112~3612~3310~3412~3650.9349.97375540
3410~4110~3610~3310~3010~3310~2510~3910~3412~4112~3610~3912~4154.1153.15406145
36*10~4110~3610~3310~3010~3310~2510~3910~3412~4112~3610~3912~4157.3056.34
40*10~4610~4310~3810~3510~3810~2810~4410~4112~4612~4310~4412~4663.6662.70476750
4412~5412~4612~4212~3812~4012~3212~5212~4414~5414~4612~5214~5470.0369.07507458
4812~5912~5612~4512~4512~4012~4012~5712~5414~5914~5612~5714~5976.3975.43608363
5012~6312~5912~5012~4712~4312~4312~6112~5714~6314~5912~6114~6379.5878.62638767
6012~7612~7112~5012~5012~5012~5012~7412~6914~7614~7112~7414~7695.4994.53759980
7212~8512~8012~7012~7012~5512~5512~8312~8414~9214~8612~8314~92114.59113.6390119100
HTPS的齿数仅限于带的数值。
轴孔规格V・F时,Z-d≥2。
轴孔规格Y时、Q(R)-d≥2 。
轴孔规格H・P・V・F时,如在选择范围内,轴孔径可选择4.5、6.35。
选购新JIS键槽孔+螺纹孔的轴孔直径10、键槽宽4.0mm(高1.8mm)的规格时,请指定NK10。此处
轴孔规格N时,如在选择范围内,也可选择NK10。

轴孔规格C时、轴孔径8・9・11・13・14・17・21~55不能制作。
轴孔规格N时,轴孔径9、51~54不能制作。
材质规格
型式 材质 表面处理
皮带宽度10mm皮带宽度15mm皮带宽度25mm带轮法兰
A:11 W:16 L:28A:17 W:22 L:34A:27 W:32 L:44
HTPA□□S5M100HTPA□□S5M150HTPA□□S5M250铝合金铝合金本色阳极氧化处理
HTPB□□S5M100HTPB□□S5M150HTPB□□S5M250黑色阳极氧化处理
HTPK□□S5M100HTPK□□S5M150HTPK□□S5M250硬质阳极氧化处理
HTPN□□S5M100HTPN□□S5M150HTPN□□S5M250无电解镀镍
HTPT□□S5M100HTPT□□S5M150HTPT□□S5M250相当于S45CSPCC-
HTPM□□S5M100HTPM□□S5M150HTPM□□S5M250四氧化三铁保护膜
HTPP□□S5M100HTPP□□S5M150HTPP□□S5M250无电解镀镍
HTPS□□S5M100HTPS□□S5M150-相当于SUS304-
硬质阳极氧化处理的表层硬度为300HV~。
法兰已铆接,轴孔规格P·N·C附带固定螺丝。
如对防锈有要求,请优先选择铝合金材质、不锈钢SUS304材质、无电解镀镍表面处理的产品。
   金属材料及其表面处理的防锈性能及保养请参考此处
追加工
AlterationsCodeSpec.指定方法
内容限制·注意事项
变更止动
螺丝角度
米思米同步带轮轴孔变更止动螺丝角度KC90追加工KC90将止动螺丝角度90°变更。
※A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。
仅限带轮形状的A、B、K轴孔形状指定为P孔、N孔时KC90
铆接法兰不铆接
米思米同步带轮不铆接法兰NFC追加工
NFC发货时不铆接法兰。
(附带2块法兰)
NFC
仅铆接联轴部侧
米思米同步带轮仅铆接联轴部侧法兰RFC追加工
RFC发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。
(附带1块法兰)
与LFC并用时请指定NFC。RFC
仅铆接联轴部相反侧
米思米同步带轮仅铆接联轴部相反侧法兰LFC追加工
LFC发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。
(附带1块法兰)
与RFC并用时请指定NFC。LFC
法兰切割米思米同步带轮法兰切割FC追加工FC切割法兰,降低高度。
FC≥O.D+2
FC≤F-2

指定单位0.5mm
FC35
轮毂切割米思米同步带轮轮毂切割BC追加工BC切短联轴部长度。
轴孔规格 H·V·F
3≤BC≤L-W
轴孔规格 P·N
M+3≤BC≤L-W
A·K形不适用
本色阳极氧化处理品有时也可能不对联轴部加工面进行表面处理。
BC6.5
变更螺纹孔尺寸米思米同步带轮变更螺纹孔尺寸TPC追加工TPC变更标准螺纹孔尺寸。
详细规格、尺寸请通过产品详细页进行确认。
详情参阅P.873~880
2GT、3GT、5GT、8YU型不适用
TPC5
固定螺丝长度变更米思米同步带轮固定螺丝长度变更SLH追加工SLH变更附带固定螺丝长度
固定螺丝长度变更SLH
M3×36
M4×35・8
M5×46・10
M6×510
M8×610・12
M10×812・15
轴孔规格仅P·N·C时适用SLH10
扣环槽加工米思米同步带轮扣环槽SRG追加工SRG加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。
扣环槽尺寸此处
SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm
适用条件
仅轴孔规格V·F适用
适用于Z尺寸的扣环槽规格
n≤J-SRG-m
指定方法 SRG7
侧面螺纹孔米思米同步带轮侧面螺纹孔QSC追加工 可追加6个螺纹孔QSC轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面螺纹孔位置不固定。
联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。
指定单位1mm
壁厚条件最低2mm
A形:d+M+4≤Q□C≤E-(M+4)
B形:d+M+4≤Q□C≤D-(M+4)
※轴孔规格V时
Z+M+4≤Q□C≤D-(M+4)
Q□C:单位指定1mm
M选择:M3、M4、M5、M6、M8
螺纹孔可能会贯通。
轴孔规格P·N·F·Y·WB时不适用
实物仅保证QSC和M的尺寸。
QSC30-M6
米思米同步带轮侧面螺纹孔QFC追加工 可追加4个螺纹孔QFC轴孔规格指定为P·N时,请同时指定KC90。
轴孔规格F·Y·WB时不适用
实物仅保证QFC和M的尺寸。
QFC30-M6
米思米同步带轮侧面螺纹孔QTC追加工 可追加3个螺纹孔QTC轴孔规格指定为P·N时、不可同时指定KC90
轴孔规格F·Y·WB时不适用
实物仅保证QTC和M的尺寸。
QTC30-M6
侧面通孔米思米同步带轮侧面通孔KSC追加工 可追加6个通孔KSC联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。
指定单位1mm
壁厚条件最低2mm
A形:d+K+4≤K□C≤E-(K+4)
Z+K+4≤K□C≤E-(K+4)
B形:d+K+4≤K□C≤D-(K+4)
※轴孔规格V时
Z+K+4≤K□C≤D-(K+4)
K□C:单位指定1mm
K指定:单位指定0.5mm
K4.0~K13.0
※仅2GT为K4.0~K8.0
螺纹孔可能会贯通。
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面通孔位置不固定。
轴孔规格P·N·F·Y·WB时不适用
实物仅保证KSC和K的尺寸。
KSC30-K6
米思米同步带轮侧面通孔KFC追加工 可追加4个通孔KFC轴孔规格指定为P·N时,请同时指定KC90。
轴孔规格F·Y·WB时不适用
实物仅保证KFC和K的尺寸。
KFC30-K10.5
米思米同步带轮侧面通孔KTC追加工 可追加3个通孔KTC轴孔规格指定为P·N时、不可同时指定KC90
轴孔规格F·Y·WB时不适用
实物仅保证KTC和K的尺寸。
KTC30-K10.5
侧面沉孔米思米同步带轮侧面沉孔ZSC追加工 可追加6个沉孔ZSC联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。
壁厚条件 最低2mm
 A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4)
 B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4)
轴孔规格V时
Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4)

Z□C :按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.)
ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择
D形状·K形状不适用
轴孔规格为P、N、C且指定ZFC时,请同时指定KC90。
轴孔规格为P、N、C且指定ZTC时,KC90不适用。
轴孔规格为F、Y、WB时不适用
轴孔规格为P、N、C时,ZSC不适用
实物仅保证ZSC、ZFC、ZTC和ZM的尺寸。
指定方法 ZTC28-ZM4
米思米同步带轮侧面沉孔追加工 沉孔规格尺寸
 
螺栓公称直径34568
d13.54.55.56.59
d26.589.51114
h3.54.55.56.59
米思米同步带轮侧面沉孔ZFC追加工 可追加4个沉孔ZFC
米思米同步带轮侧面沉孔ZTC追加工 可追加3个沉孔ZTC
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面螺纹孔位置不固定。
轴孔规格为N时,实物键槽孔与侧面通孔位置不固定。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
同步带轮在使用的过程中,为什么会出现法兰掉落现象?
法兰的作用是为了防止因同步带跑偏掉落而产生的生产事故。所以,法兰掉落的最主要原因就是同步带长时间跑偏,把法兰挤掉落。建议客户定期点检设备同步带状况,避免同步带跑偏。
同步带轮产品怎么无螺纹孔和固定螺丝?
若客户对固定螺丝有要求,建议客户选择轴孔规格P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)的同步带轮。
同步带使用过程中出现抖动怎么办?
请重新调节同步带轮张紧。一般情况是轴间距过长且张紧力不够,导致皮带运行不稳。
同步带轮产品是否可以不铆接法兰?
可以!一般同步带轮产品是铆接法兰出货!若客户选择米思米追加工规格NFC(不铆接法兰)、RFC·LFC(仅铆接单侧法兰),都可以实现不铆接法兰。
米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的颜色为什么差不多?
由于米思米的同步带轮本色阳极氧化与硬质阳极氧化的镀层比较薄(2微米左右),所以颜色比较难以分辨。
米思米铝合金材质同步带轮的螺纹孔为什么会锁不紧?
由于铝合金材质相对来说比较软,所以在锁紧过程中若紧固力过大,可能出现滑牙现象。建议客户在拧紧过程中,一旦出现有阻碍感觉,即可停止拧紧动作。
同步带轮轴孔规格H(圆孔)时,同步带轮是怎样进行固定?
一般H(圆孔)是需要进行追加工后才能使用,若客户希望产品直接可以进行固定和使用,请选用米思米P(圆孔+螺纹孔),N·C(键槽孔+螺纹孔)规格的产品。
同步带轮S2M、S3M、P2M、P3M、T5、T10、2GT、3GT等中的数字是代表什么意思?
主要代表皮带的齿距,即相邻两个齿的间距。这也是同步带行业的齿形型号。
选定同步带轮以后怎么选同步带?
首先系列要匹配,比如S2M,S3M,S5M的同步带只能配S2M,S3M,S5M的同步带轮,然后根据同步带轮规格里标明的适用皮带宽度选择相应宽度的同步带,最后根据自己需要的周长选定即可。