dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4~5 | M3 | M3×3 |
6~17 | M4 | M4×3 |
18~33 | M5 | M5×4 |
34~42 | M6 | M6×5 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
HTPA□□S3M060 | HTPA□□S3M100 | HTPA□□S3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
HTPB□□S3M060 | HTPB□□S3M100 | HTPB□□S3M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
HTPK□□S3M060 | HTPK□□S3M100 | HTPK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
HTPN□□S3M060 | HTPN□□S3M100 | HTPN□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
HTPT□□S3M060 | HTPT□□S3M100 | HTPT□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | - |
HTPM□□S3M060 | HTPM□□S3M100 | HTPM□□S3M150 | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTPP□□S3M060 | HTPP□□S3M100 | HTPP□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
HTPS□□S3M060 | HTPS□□S3M100 | - | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 高扭矩同步齿形带S3M型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号: AHTF20S3M100 | 代表型号: HTBN300S3M-100 | 代表型号: C-HTBN960S3M-100 |
dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4~5 | M3 | M3×3 |
6~17 | M4 | M4×3 |
18~33 | M5 | M5×4 |
34~42 | M6 | M6×5 |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | |||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||
A形 | B・K形 | A形 | B・K形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金2024) HTPA HTPB HTPK HTPN (相当于S45C) HTPT HTPM HTPP (相当于SUS304) HTPS | 14 | S3M060 *A :7 *W :11 *L :19 S3M100 *A :11 *W :15 *L :23 S3M150 *A :17 *W :21 *L :29 | A K | H P N C V F Y WB | 4・5・6 | 4・5・6 | 4 | 4・5・6 | - | - | 4 | - | 6 | - | (A形时) 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2.0≤J≤L-2.0 | 4 | 6 | 3~9 S+T≤W-3 | 13.37 | 12.61 | 16 | 16 | 10 |
15 | 4~7 | 4・5・6 | 4·4.5·5 | 4・5・6 | 4·4.5·5 | 6·7 | 4·5 | 6·7 | 14.32 | 13.56 | 18 | 18 | 11 | ||||||||||
16 | 4~7 | 4~7 | 4·4.5·5 | 4~7 | 4·4.5·5 | 6·7 | 4·5 | 6·7 | 15.28 | 14.52 | |||||||||||||
18* | 4~9 | 4~8 | 4~6 | 4~8 | 4~7 | 6~9 | 4~7 | 6~9 | 17.19 | 16.43 | 20 | 20 | 13 | ||||||||||
19 | 4~10 | 4~8 | 4・5・6 | 4~8 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 18.14 | 17.38 | 22 | 22 | 14 | ||||||||||
20* | 4~10 | 4~8 | 4・5・6 | 4~8 | 4~8 | 6~10 | 4~8 | 6~10 | 19.1 | 18.34 | 22 | 22 | 14 | ||||||||||
22* | 4~12 | 4~10 | 4~8 | 4~10 | 4~10 | 6~12 | 4~10 | 6~12 | 21.01 | 20.25 | 25 | 25 | 16 | ||||||||||
24* | A B | 4~12 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | - | - | 4~10 | 4~8 | 6~12 | 6~10 | 4~10 | 6~12 | 22.92 | 22.16 | 14 | 25 | 16 | |||||
25* | 4~14 | 4~12 | 4~11 | 4~10 | 8~11 | 8 | 4~12 | 4~10 | 6~14 | 6~12 | 4~12 | 6~14 | 23.87 | 23.11 | 16 | 28 | 18 | ||||||
26 | 5~14 | 5~12 | 5~11 | 5~10 | 8~11 | 8 | 5~12 | 5~10 | 7~14 | 7~12 | 5~12 | 7~14 | 24.83 | 24.07 | |||||||||
28* | 5~16 | 5~14 | 5~13 | 5~10 | 8~13 | 8 | 5~14 | 5~12 | 7~16 | 7~14 | 5~14 | 7~16 | 26.74 | 25.98 | 18 | 30 | 20 | ||||||
30* | 6~19 | 6~16 | 6~15 | 6~12 | 8~14 | 8~11 | 6~17 | 6~14 | 8~19 | 8~16 | 6~17 | 8~19 | 28.65 | 27.89 | 20 | 32 | 23 | ||||||
32* | 6~21 | 6~16 | 6~17 | 6~12 | 8~17 | 8~11 | 6~19 | 6~14 | 8~21 | 8~16 | 6~19 | 8~21 | 30.56 | 29.8 | 35 | 25 | |||||||
34 | 6~24 | 6~22 | 6~18 | 6~18 | 8~18 | 8~15 | 6~22 | 6~20 | 8~24 | 8~23 | 6~22 | 8~24 | 32.47 | 31.71 | 26 | 40 | 28 | ||||||
36* | 6~24 | 6~22 | 6~18 | 6~18 | 8~19 | 8~15 | 6~22 | 6~20 | 8~24 | 8~23 | 6~22 | 8~24 | 34.38 | 33.62 | |||||||||
40* | 8~28 | 8~26 | 8~23 | 8~21 | 8~23 | 8~17 | 8~26 | 8~24 | 10~28 | 10~26 | 8~26 | 10~28 | 38.2 | 37.44 | 30 | 44 | 32 | ||||||
44 | 8~32 | 8~28 | 8~26 | 8~23 | 8~25 | 8~18 | 8~30 | 8~26 | 10~32 | 10~28 | 8~30 | 10~32 | 42.02 | 41.25 | 32 | 48 | 36 | ||||||
48 | 8~34 | 8~30 | 8~28 | 8~25 | 8~27 | 8~20 | 8~32 | 8~28 | 10~34 | 10~30 | 8~32 | 10~34 | 45.84 | 45.07 | 34 | 50 | 38 | ||||||
50 | 8~36 | 8~30 | 8~30 | 8~25 | 8~29 | 8~20 | 8~34 | 8~28 | 10~36 | 10~30 | 8~34 | 10~36 | 47.75 | 46.98 | 52 | 40 | |||||||
60 | 8~42 | 8~35 | 8~34 | 8~30 | 8~35 | 8~22 | 8~40 | 8~33 | 10~42 | 10~35 | 8~40 | 10~42 | 57.3 | 56.53 | 39 | 61 | 46 | ||||||
72 | 8~54 | 8~46 | 8~46 | 8~38 | 8~45 | 8~32 | 8~52 | 8~44 | 10~54 | 10~46 | 8~52 | 10~54 | 68.75 | 67.99 | 50 | 74 | 58 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 皮带宽度15mm | 带轮 | 法兰 | |
A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | A:17 W:21 L:29 | |||
HTPA□□S3M060 | HTPA□□S3M100 | HTPA□□S3M150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
HTPB□□S3M060 | HTPB□□S3M100 | HTPB□□S3M150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
HTPK□□S3M060 | HTPK□□S3M100 | HTPK□□S3M150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
HTPN□□S3M060 | HTPN□□S3M100 | HTPN□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
HTPT□□S3M060 | HTPT□□S3M100 | HTPT□□S3M150 | 相当于S45C | SPCC | - |
HTPM□□S3M060 | HTPM□□S3M100 | HTPM□□S3M150 | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTPP□□S3M060 | HTPP□□S3M100 | HTPP□□S3M150 | 无电解镀镍 | ||
HTPS□□S3M060 | HTPS□□S3M100 | - | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制·注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
变更止动 螺丝角度 | ![]() | KC90 | 将止动螺丝角度90°变更。 ※A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | ![]() | KC90 | ||||||||||||||||||||||||
铆接法兰 | 不铆接![]() | NFC | 发货时不铆接法兰。 (附带2块法兰) | - | NFC | ||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部侧![]() | RFC | 发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | RFC | |||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部相反侧![]() | LFC | 发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | LFC | |||||||||||||||||||||||||
法兰切割 | ![]() | FC | 切割法兰,降低高度。 FC≥O.D+2 FC≤F-2 指定单位0.5mm | - | FC35 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂切割 | ![]() | BC | 切短联轴部长度。 轴孔规格 H·V·F 3≤BC≤L-W 轴孔规格 P·N M+3≤BC≤L-W | ![]() ![]() | BC6.5 | ||||||||||||||||||||||||
变更螺纹孔尺寸 | ![]() | TPC | 变更标准螺纹孔尺寸。 详细规格、尺寸请通过产品详细页进行确认。 | 详情参阅P.873~880![]() | TPC5 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺丝 长度变更 | ![]() | SLH | 变更附带固定螺丝长度
| ![]() | SLH10 | ||||||||||||||||||||||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面螺纹孔 | ![]() | QSC | ![]() 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+M+4≤Q□C≤E-(M+4) B形:d+M+4≤Q□C≤D-(M+4) ※轴孔规格V时 Z+M+4≤Q□C≤D-(M+4) Q□C:单位指定1mm M选择:M3、M4、M5、M6、M8 ![]() | ![]() ![]() | QSC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QFC | ![]() ![]() ![]() | QFC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTC | ![]() ![]() ![]() | QTC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面通孔 | ![]() | KSC | 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+K+4≤K□C≤E-(K+4) Z+K+4≤K□C≤E-(K+4) B形:d+K+4≤K□C≤D-(K+4) ※轴孔规格V时 Z+K+4≤K□C≤D-(K+4) K□C:单位指定1mm K指定:单位指定0.5mm K4.0~K13.0 ※仅2GT为K4.0~K8.0 ![]() ![]() | ![]() ![]() | KSC30-K6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() ![]() ![]() | KFC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTC | ![]() ![]() ![]() | KTC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C :按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZFC | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|