标准齿形 | 带轮形状 K形状 | A形状 | B形状 | 螺纹孔尺寸表 (轴孔规格:P·N·C) | ||
![]() 齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 (齿距:2.0mm) | ![]() | ![]() | ![]() | dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
3~5 | M3 | M3×3 | ||||
6~24 | M4 | M4×3 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 带轮 | 法兰 | |
A:5 W:9 L:17 | A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | |||
HTPA□□S2M040 | HTPA□□S2M060 | HTPA□□S2M100 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
HTPB□□S2M040 | HTPB□□S2M060 | HTPB□□S2M100 | 黑色阳极氧化处理 | ||
HTPK□□S2M040 | HTPK□□S2M060 | HTPK□□S2M100 | 硬质阳极氧化处理* | ||
HTPN□□S2M040 | HTPN□□S2M060 | HTPN□□S2M100 | 无电解镀镍 | ||
HTPT□□S2M040 | HTPT□□S2M060 | - | 相当于S45C | SPCC | - |
HTPM□□S2M040 | HTPM□□S2M060 | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTPP□□S2M040 | HTPP□□S2M060 | - | 无电解镀镍 | ||
HTPS□□S2M040 | HTPS□□S2M060 | - | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | 使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 | |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | ![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
![]() | ②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动) | ![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 高扭矩同步齿形带S3M型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AHTF40S2M100 | 代表型号:HTBN300S2M-100 | 代表型号:C-HTBN452S2M-100 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:短交期,多种类 | 优点:低价格,多种类 |
标准齿形 | 带轮形状 K形状 | A形状 | B形状 | 螺纹孔尺寸表 (轴孔规格:P·N·C) | ||
![]() 齿槽尺寸会因齿数不同而略有差异 (齿距:2.0mm) | ![]() | ![]() | ![]() | dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
3~5 | M3 | M3×3 | ||||
6~24 | M4 | M4×3 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | |||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||
A形 | B・K形 | A形 | B・K形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金2024) HTPA HTPB HTPK HTPN (相当于S45C) HTPT HTPM HTPP HTPS | 14 | S2M040 *A :5 *W :9 *L :17 S2M060 *A :7 *W :11 *L :19 S2M100 *A :11 *W :15 *L :23 | A K | H P N C V F Y WB | 3・4 | 3・4 | - | 3・4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.91 | 8.4 | 12 | 12 | 6 |
15 | 3・4 | 3・4 | 3・4 | 9.55 | 9.04 | ||||||||||||||||||
16* | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3 | 5 | (A形时) 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2.0≤J≤L-2.0 | 3 | 5 | 3~9 S+T≤W-3 | 10.19 | 9.68 | 14 | 14 | 8 | |||||||||
18* | 3・4・5 | 3・4・5 | 3・4・5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11.46 | 10.95 | ||||||||||||||
20* | 3~6 | 3~6 | - | 3~6 | - | - | 3・4 | - | 5・6 | - | 3·4 | 5·6 | 12.73 | 12.22 | 16 | 16 | 10 | ||||||
22* | 3~7 | 3~6 | 3~6 | 3~5 | 5~7 | 3~5 | 5~7 | 14.01 | 13.5 | 18 | 18 | 11 | |||||||||||
23 | 3~7 | 3~6 | 3~6 | 3~5 | 5~7 | 3~5 | 5~7 | 14.64 | 14.13 | ||||||||||||||
24* | 3~9 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 5~9 | 3~7 | 5~9 | 15.28 | 14.77 | 20 | 20 | 13 | |||||||||||
25* | 3~9 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 5~9 | 3~7 | 5~9 | 15.92 | 15.41 | ||||||||||||||
26 | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 5~10 | 3~8 | 5~10 | 16.55 | 16.04 | 22 | 22 | 14 | |||||||||||
28 | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 5~10 | 3~8 | 5~10 | 17.83 | 17.32 | ||||||||||||||
30* | 3~10 | 3~8 | 3~8 | 3~8 | 5~10 | 3~8 | 5~10 | 19.1 | 18.59 | ||||||||||||||
32* | A B | 4~12 | 4~8 | 4~10 | 4・5・6 | 8 | - | 4~10 | 4~6 | 6~12 | 6~8 | 4~10 | 6~12 | 20.37 | 19.86 | 12 | 25 | 16 | |||||
34 | 4~12 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | 8・10・NK10 | 4~10 | 4~8 | 6~12 | 6~10 | 4~10 | 6~12 | 21.65 | 21.14 | 14 | |||||||||
36* | 4~14 | 4~10 | 4~10 | 4~8 | 8・10・NK10 | 4~12 | 4~8 | 6~14 | 6~10 | 4~12 | 6~14 | 22.92 | 22.41 | 28 | 18 | ||||||||
40* | 4~16 | 4~14 | 4~12 | 4~10 | 8~12 | 8 | 4~14 | 4~12 | 6~16 | 6~14 | 4~14 | 6~16 | 25.46 | 24.96 | 18 | 30 | 20 | ||||||
44 | 5~19 | 5~16 | 5~15 | 5~12 | 8~13 | 8~11 | 5~17 | 5~14 | 7~19 | 7~16 | 5~17 | 7~19 | 28.01 | 27.5 | 20 | 32 | 23 | ||||||
48 | 5~21 | 5~16 | 5~17 | 5~12 | 8~16 | 8~11 | 5~19 | 5~14 | 7~21 | 7~16 | 5~19 | 7~21 | 30.56 | 30.05 | 35 | 25 | |||||||
50* | 5~21 | 5~16 | 5~17 | 5~12 | 8~16 | 8~11 | 5~19 | 5~14 | 7~24 | 7~16 | 5~19 | 7~24 | 31.83 | 31.32 | 20 | 35 | 25 | ||||||
60 | 5~28 | 5~26 | 5~24 | 5~22 | 8~22 | 8~17 | 5~26 | 5~24 | 7~28 | 7~24 | 5~26 | 7~28 | 38.2 | 37.69 | 30 | 44 | 32 | ||||||
72 | 5~34 | 5~30 | 5~30 | 5~26 | 8~26 | 8~20 | 5~32 | 5~28 | 7~34 | 7~30 | 5~32 | 7~34 | 45.84 | 45.33 | 34 | 50 | 38 |
型式 | ![]() | ![]() | |||
皮带宽度4mm | 皮带宽度6mm | 皮带宽度10mm | 带轮 | 法兰 | |
A:5 W:9 L:17 | A:7 W:11 L:19 | A:11 W:15 L:23 | |||
HTPA□□S2M040 | HTPA□□S2M060 | HTPA□□S2M100 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
HTPB□□S2M040 | HTPB□□S2M060 | HTPB□□S2M100 | 黑色阳极氧化处理 | ||
HTPK□□S2M040 | HTPK□□S2M060 | HTPK□□S2M100 | 硬质阳极氧化处理* | ||
HTPN□□S2M040 | HTPN□□S2M060 | HTPN□□S2M100 | 无电解镀镍 | ||
HTPT□□S2M040 | HTPT□□S2M060 | - | 相当于S45C | SPCC | - |
HTPM□□S2M040 | HTPM□□S2M060 | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
HTPP□□S2M040 | HTPP□□S2M060 | - | 无电解镀镍 | ||
HTPS□□S2M040 | HTPS□□S2M060 | - | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制·注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
变更止动 螺丝角度 | ![]() | KC90 | 将止动螺丝角度90°变更。 ※A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | ![]() | KC90 | ||||||||||||||||||||||||
铆接法兰 | 不铆接![]() | NFC | 发货时不铆接法兰。 (附带2块法兰) | - | NFC | ||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部侧![]() | RFC | 发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | RFC | |||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部相反侧![]() | LFC | 发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | LFC | |||||||||||||||||||||||||
法兰切割 | ![]() | FC | 切割法兰,降低高度。 FC≥O.D+2 FC≤F-2 指定单位0.5mm | - | FC35 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂切割 | ![]() | BC | 切短联轴部长度。 轴孔规格 H·V·F 3≤BC≤L-W 轴孔规格 P·N M+3≤BC≤L-W | ![]() ![]() | BC6.5 | ||||||||||||||||||||||||
变更螺纹孔尺寸 | ![]() | TPC | 变更标准螺纹孔尺寸。 M TPC M3 M4 M4 M3・M5 M5 M4・M6 M6 M5・M8 M8 M6・M12 M10 M8 | ![]() ![]() ![]() | TPC5 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺丝长度变更 | ![]() | SLH | 变更附带固定螺丝长度
| ![]() | SLH10 | ||||||||||||||||||||||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面螺纹孔 | ![]() | QSC | ![]() 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+M+4≤Q□C≤E-(M+4) B形:d+M+4≤Q□C≤D-(M+4) ※轴孔规格V时 Z+M+4≤Q□C≤D-(M+4) Q□C:单位指定1mm M选择:M3、M4、M5、M6、M8 ![]() | ![]() ![]() | QSC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QFC | ![]() ![]() ![]() | QFC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTC | ![]() ![]() ![]() | QTC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面通孔 | ![]() | KSC | 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+K+4≤K□C≤E-(K+4) Z+K+4≤K□C≤E-(K+4) B形:d+K+4≤K□C≤D-(K+4) ※轴孔规格V时 Z+K+4≤K□C≤D-(K+4) K□C:单位指定1mm K指定:单位指定0.5mm K4.0~K13.0 ※仅2GT为K4.0~K8.0 ![]() ![]() | ![]() ![]() | KSC30-K6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() ![]() ![]() | KFC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTC | ![]() ![]() ![]() | KTC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C :按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZFC | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|