型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 皮带宽度50.8mm (2inch) | 皮带宽度76.2mm (3inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:21 W:26 L:41 | A:27 W:32 L:47(53) | A:40 W:45 L:60(65) | A:54 W:59 L:74 | A:80 W:85 | |||
ATPA□□H075 | ATPA□□H100 | ATPA□□H150 | ATPA□□H200 | ATPA□□H300 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
ATPB□□H075 | ATPB□□H100 | ATPB□□H150 | ATPB□□H200 | - | 黑色阳极氧化处理 | ||
ATPK□□H075 | ATPK□□H100 | ATPK□□H150 | ATPK□□H200 | ATPK□□H300 | 硬质阳极氧化处理* | ||
ATPN□□H075 | ATPN□□H100 | ATPN□□H150 | ATPN□□H200 | - | 无电解镀镍 | ||
ATPT□□H075 | ATPT□□H100 | ATPT□□H150 | ATPT□□H200 | ATPT□□H300 | 相当于S45C | SPCC | - |
ATP□□H075 | ATP□□H100 | ATP□□H150 | ATP□□H200 | ATP□□H300 | 四氧化三铁保护膜 | ||
ATPP□□H075 | ATPP□□H100 | ATPP□□H150 | ATPP□□H200 | ATPP□□H300 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | |||||||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称 宽度 | dH7 | dH7 | ZH7 | J(单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||
A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金7A09) ATPA ATPB ATPK ATPN (相当于S45C) ATPT ATP ATPP | 14 | H075 *A :21 *W :26 *L:41 H100 *A :27 *W :32 *L:47 (38~=L:53 72=L:58) H150 *A :40 *W:45 *L :60 (38~=L:65 72=L:70) H200 *A:54 *W :59 *L :74 | A B | H P N C V F Y | 12~41 | 12~35 | 12~30 | 12~29 | 12~30 | 12~25 | 12~39 | 12~33 | 14~41 | 14~35 | (A形时) 3.0≤J≤W-3.0 (B形时) 3.0≤J≤L-3.0 | 12~39 | 14~41 | 3~28 S+T≤W-3 | 56.60 | 55.22 | 39 | 61 | 45 |
15 | 12~46 | 12~41 | 12~34 | 12~33 | 12~31 | 12~29 | 12~44 | 12~39 | 14~46 | 14~41 | 12~44 | 14~46 | 60.64 | 59.27 | 45 | 67 | 50 | ||||||
16 | 12~52 | 12~44 | 12~40 | 12~36 | 12~36 | 12~30 | 12~50 | 12~42 | 14~52 | 14~44 | 12~50 | 14~52 | 64.68 | 63.31 | 48 | 70 | 56 | ||||||
17 | 12~56 | 12~44 | 12~44 | 12~36 | 12~41 | 12~30 | 12~54 | 12~42 | 14~56 | 14~44 | 12~54 | 14~56 | 68.72 | 67.35 | 80 | 60 | |||||||
18 | 12~56 | 12~46 | 12~44 | 12~38 | 12~44 | 12~35 | 12~54 | 12~44 | 14~56 | 14~46 | 12~54 | 14~56 | 72.77 | 71.39 | 50 | ||||||||
19 | 14~63 | 14~46 | 14~49 | 12~38 | 14~47 | 14~35 | 14~61 | 14~44 | 16~63 | 16~46 | 14~61 | 16~63 | 76.81 | 75.44 | 87 | 67 | |||||||
20 | 14~63 | 14~54 | 14~50 | 14~46 | 14~50 | 14~38 | 14~61 | 14~52 | 16~63 | 16~54 | 14~61 | 16~63 | 80.85 | 79.48 | 58 | 87 | 67 | ||||||
21 | 14~67 | 14~54 | 14~57 | 14~46 | 14~50 | 14~38 | 14~65 | 14~52 | 16~67 | 16~54 | 14~65 | 16~67 | 84.89 | 83.52 | 95 | 75 | |||||||
22 | 14~67 | 14~54 | 14~57 | 14~46 | 14~50 | 14~38 | 14~65 | 14~52 | 16~67 | 16~54 | 14~65 | 16~67 | 88.94 | 87.56 | |||||||||
24 | 16~76 | 16~54 | 16~65 | 16~46 | 16~55 | 16~38 | 16~74 | 16~52 | 18~76 | 18~54 | 16~74 | 18~76 | 97.02 | 95.65 | 104 | 84 | |||||||
25 | 16~80 | 16~59 | 16~70 | 16~49 | 16~55 | 16~41 | 16~80 | 16~57 | 18~82 | 18~59 | 16~80 | 18~82 | 101.06 | 99.69 | 63 | 111 | 90 | ||||||
26 | 20~84 | 20~59 | 20~70 | 20~49 | 20~55 | 20~41 | 20~82 | 20~57 | 22~84 | 22~59 | 20~82 | 22~84 | 105.11 | 103.73 | |||||||||
28 | 20~85 | 20~59 | 20~70 | 20~49 | 20~55 | 20~41 | 20~83 | 20~57 | 22~94 | 22~59 | 20~83 | 22~94 | 113.19 | 111.82 | 123 | 102 | |||||||
30 | 20~85 | 20~59 | 20~70 | 20~49 | 20~55 | 20~41 | 20~83 | 20~57 | 22~95 | 22~59 | 20~83 | 22~95 | 121.28 | 119.90 | 127 | 105 | |||||||
32 | 20~85 | 20~59 | 20~70 | 20~49 | 20~55 | 20~43 | 20~83 | 20~57 | 22~95 | 22~59 | 20~83 | 22~95 | 129.36 | 127.99 | 135 | 115 | |||||||
34 | 20~85 | 20~67 | 20~70 | 20~57 | 20~55 | 20~49 | 20~83 | 20~65 | 22~95 | 22~67 | 20~83 | 22~95 | 137.45 | 136.07 | 71 | 144 | 125 | ||||||
36 | 20~85 | 20~67 | 20~70 | 20~57 | 20~55 | 20~49 | 20~83 | 20~65 | 22~95 | 22~67 | 20~83 | 22~95 | 145.53 | 144.16 | 152 | 130 | |||||||
(相当于S45C) ATPT ATP ATPP | 38 | A D | 20~85 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | - | 22~95 | - | 20~83 | 22~95 | 153.62 | 152.24 | 88 | 165 | 140(126) | ||||
40 | 20~85 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 161.70 | 160.33 | 170 | 150(135) | |||||||||
42 | 20~85 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~83 | 22~95 | 20~83 | 22~95 | 169.79 | 168.41 | 180 | 155(143) | |||||||||
44 | 20~105 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~103 | 22~125 | 20~105 | 22~125 | 177.87 | 176.50 | 190 | 170(152) | |||||||||
48 | 20~105 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~103 | 22~125 | 20~105 | 22~125 | 194.04 | 192.67 | 205 | 180(168) | |||||||||
50 | 20~105 | 20~72 | 20~70 | 20~62 | 20~55 | 20~55 | 20~103 | 22~125 | 20~105 | 22~125 | 202.13 | 200.75 | 210 | 185(175) | |||||||||
60 | D | - | 25~72 | - | 25~62 | - | 25~55 | - | - | - | - | - | - | 242.55 | 241.18 | 88 | - | 216 | |||||
72 | 25~72 | 25~62 | 25~55 | 291.06 | 289.69 | 265 | |||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
型式 | ![]() | ![]() | |||||
皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 皮带宽度50.8mm (2inch) | 皮带宽度76.2mm (3inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:21 W:26 L:41 | A:27 W:32 L:47(53) | A:40 W:45 L:60(65) | A:54 W:59 L:74 | A:80 W:85 | |||
ATPA□□H075 | ATPA□□H100 | ATPA□□H150 | ATPA□□H200 | ATPA□□H300 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
ATPB□□H075 | ATPB□□H100 | ATPB□□H150 | ATPB□□H200 | - | 黑色阳极氧化处理 | ||
ATPK□□H075 | ATPK□□H100 | ATPK□□H150 | ATPK□□H200 | ATPK□□H300 | 硬质阳极氧化处理* | ||
ATPN□□H075 | ATPN□□H100 | ATPN□□H150 | ATPN□□H200 | - | 无电解镀镍 | ||
ATPT□□H075 | ATPT□□H100 | ATPT□□H150 | ATPT□□H200 | ATPT□□H300 | 相当于S45C | SPCC | - |
ATP□□H075 | ATP□□H100 | ATP□□H150 | ATP□□H200 | ATP□□H300 | 四氧化三铁保护膜 | ||
ATPP□□H075 | ATPP□□H100 | ATPP□□H150 | ATPP□□H200 | ATPP□□H300 | 无电解镀镍 |
Alterations | 变更止动螺丝角度 | 侧面螺纹孔 | 侧面通孔 |
Code | KC90 | QSC·QFC·QTC | KSC·KFC·KTC |
Spec. | 将止动螺丝角度变更为90°。![]() ![]() | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(QSC、QFC、QTC:指定单位1mm) | 轮毂侧面追加螺纹孔加工。(KSC、KFC、KTC:指定单位1mm) |
Alterations | 轮毂切割 | 不铆接法兰 | 仅铆接单侧法兰 | 法兰切割 | 变更螺纹孔尺寸 | 固定螺丝长度变更 | ||||||||||||||||||||||||
Code | BC | NFC | RFC·LFC | FC | TPC | SLH | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | 以0.5mm为单位切割轮毂长度。![]() ![]() | 发货时不铆接法兰。 (附带法兰) ![]() | 发货时仅铆接毂侧(RFC)或 轮毂相反侧(LFC)的单侧法兰。 (附带1个法兰) ![]() ![]() | 切割法兰,降低高度。 FC:指定单位0.5mm ![]() | 变更螺纹孔尺寸。![]()
指定方法 TPC5 | 变更附带固定螺丝的长度。![]()
指定方法 SLH15 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||
内容 | 限制·注意事项 | ||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~91.5mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d₂+4≤Z□C≤E-(d₂+4) B形:d+d₁+4≤Z□C≤D-(d₁+4) 轴孔规格V时 Z+d₂+4≤Z□C≤D-(d₂+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 | ||
![]() | ZFC | ||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|