型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:14 W:19 L:31(39) | A:21 W:26 L:38(46) | A:27 W:32 L:44(53) | A:40 W:45 L:57 | |||
ATPA□□L050 | ATPA□□L075 | ATPA□□L100 | ATPA□□L150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
ATPB□□L050 | ATPB□□L075 | ATPB□□L100 | ATPB□□L150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
ATPK□□L050 | ATPK□□L075 | ATPK□□L100 | ATPK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
ATPN□□L050 | ATPN□□L075 | ATPN□□L100 | ATPN□□L150 | 无电解镀镍 | ||
ATPT□□L050 | ATPT□□L075 | ATPT□□L100 | ATPT□□L150 | 相当于S45C | SPCC | - |
ATP□□L050 | ATP□□L075 | ATP□□L100 | ATP□□L150 | 四氧化三铁保护膜 | ||
ATPP□□L050 | ATPP□□L075 | ATPP□□L100 | ATPP□□L150 | 无电解镀镍 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自有端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 同步齿形带 L型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AATFW30-L100-20 | 代表型号:TBN225L100 | 代表型号:C-TBN322L100 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() 公称宽度 | H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | ||||||||||||||||
dH7 | dH7 | ZH7 | J (单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | |||||||||||||||||
A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | A形 | B・D形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金7A09) ATPA ATPB ATPK ATPN (相当于S45C) ATPT ATP ATPP | 10 | L050 | A B | H P N C V F Y WB | 6~20 | 6~18 | 6~14 | 6~14 | 8~14 | 8~14 | 6~18 | 6~16 | 8~20 | 8~18 | (A形时) 3.0≤J≤W-3.0 (B形时) 3.0≤J≤L-3.0 | 6~18 | 8~20 | 3~21 S+T≤W-3 | 30.32 | 29.56 | 22 | 36 | 24 |
12 | L050・L075 | 8~26 | 8~23 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~18 | 8~24 | 8~20 | 10~26 | 10~23 | 8~24 | 10~26 | 36.38 | 35.62 | 27 | 45 | 30 | |||||
14 | L050 *A :14 *W :19 *L :31 (60・72=L:39) L075 *A :21 *W :26 *L :38 (60・72=L:46) L100 *A :27 *W :32 *L :44 (60・72=L:53) L150 *A :40 *W :45 *L :57 | 8~31 | 8~26 | 8~23 | 8~20 | 8~21 | 8~20 | 8~29 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 8~29 | 10~31 | 42.45 | 41.68 | 30 | 48 | 35 | |||||
15 | 8~31 | 8~26 | 8~23 | 8~20 | 8~23 | 8~20 | 8~29 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 8~29 | 10~31 | 45.48 | 44.72 | |||||||||
16 | 10~36 | 10~28 | 10~28 | 10~22 | 10~23 | 10~22 | 10~34 | 10~26 | 12~36 | 12~28 | 10~34 | 12~36 | 48.51 | 47.75 | 32 | 55 | 40 | ||||||
17 | 10~36 | 10~30 | 10~28 | 10~24 | 10~26 | 10~23 | 10~34 | 10~28 | 12~36 | 12~30 | 10~34 | 12~36 | 51.54 | 50.78 | 34 | ||||||||
18 | 10~41 | 10~32 | 10~33 | 10~26 | 10~34 | 10~23 | 10~39 | 10~30 | 12~41 | 12~32 | 10~39 | 12~41 | 54.57 | 53.81 | 36 | 61 | 45 | ||||||
19 | 12~46 | 12~34 | 12~34 | 12~28 | 12~35 | 12~25 | 12~44 | 12~32 | 14~46 | 14~34 | 12~44 | 14~46 | 57.61 | 56.84 | 38 | 67 | 50 | ||||||
20 | 12~46 | 12~36 | 12~34 | 12~30 | 12~35 | 12~26 | 12~44 | 12~34 | 14~46 | 14~36 | 12~44 | 14~46 | 60.64 | 59.88 | 40 | 67 | 50 | ||||||
21 | 12~52 | 12~38 | 12~40 | 12~30 | 12~37 | 12~26 | 12~50 | 12~36 | 14~52 | 14~38 | 12~50 | 14~52 | 63.67 | 62.91 | 42 | 70 | 56 | ||||||
22 | 12~53 | 12~41 | 12~44 | 12~33 | 12~38 | 12~30 | 12~51 | 12~39 | 14~53 | 14~41 | 12~51 | 14~53 | 66.70 | 65.94 | 45 | 80 | 60 | ||||||
24 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~44 | 12~30 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 72.77 | 72.00 | 50 | 87 | 67 | ||||||
25 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~45 | 12~30 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 75.80 | 75.04 | |||||||||
26 | 12~63 | 12~46 | 12~49 | 12~38 | 12~45 | 12~30 | 12~61 | 12~44 | 14~63 | 14~46 | 12~61 | 14~63 | 78.83 | 78.07 | |||||||||
28 | 12~71 | 12~46 | 12~57 | 12~38 | 12~50 | 12~30 | 12~69 | 12~44 | 14~71 | 14~46 | 12~69 | 14~71 | 84.89 | 84.13 | 95 | 75 | |||||||
30 | 12~72 | 12~52 | 12~62 | 12~42 | 12~55 | 12~34 | 12~70 | 12~50 | 14~72 | 14~52 | 12~70 | 14~72 | 90.96 | 90.20 | 56 | 99 | 80 | ||||||
32 | 14~76 | 14~52 | 14~65 | 14~42 | 14~55 | 14~34 | 14~74 | 14~50 | 16~76 | 16~52 | 14~74 | 16~76 | 97.02 | 96.26 | 104 | 84 | |||||||
34 | 14~83 | 14~59 | 14~70 | 14~49 | 14~55 | 14~41 | 14~81 | 14~57 | 16~83 | 16~59 | 14~81 | 16~83 | 103.08 | 102.32 | 63 | 111 | 90 | ||||||
36 | 14~85 | 14~59 | 14~70 | 14~49 | 14~55 | 14~41 | 14~83 | 14~57 | 16~94 | 16~59 | 14~83 | 16~85 | 109.15 | 108.39 | 123 | 102 | |||||||
38 | 15~85 | 15~59 | 15~70 | 15~49 | 15~55 | 15~41 | 15~83 | 15~57 | 17~95 | 17~59 | 15~83 | 17~85 | 115.21 | 114.45 | 127 | 105 | |||||||
40 | 15~85 | 15~59 | 15~70 | 15~49 | 15~55 | 15~41 | 15~83 | 15~57 | 17~95 | 17~59 | 15~83 | 17~85 | 121.28 | 120.51 | 63 | 131 | 110 | ||||||
42 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~83 | 16~65 | 18~95 | 18~67 | 16~83 | 18~85 | 127.34 | 126.58 | 71 | 135 | 115 | ||||||
44 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~83 | 16~65 | 18~95 | 18~67 | 16~83 | 18~85 | 133.40 | 132.64 | 140 | 120 | |||||||
46 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~83 | 16~65 | 18~95 | 18~67 | 16~83 | 18~85 | 139.47 | 138.71 | 144 | 125 | |||||||
48 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~83 | 16~65 | 18~95 | 18~67 | 16~83 | 18~85 | 145.53 | 144.77 | 152 | 130 | |||||||
50 | 16~85 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~83 | 16~65 | 18~95 | 18~67 | 16~83 | 18~85 | 151.60 | 150.83 | 160 | 140 | |||||||
ATPT ATP ATPP | 60 | A D | 16~105 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~103 | - | 18~125 | - | 16~103 | 18~105 | 181.91 | 181.15 | 71 | 190 | 170 (160) | ||||
72 | 16~105 | 16~67 | 16~70 | 16~57 | 16~55 | 16~49 | 16~103 | 18~125 | 16~103 | 18~105 | 218.30 | 217.53 | 225 | 200 (197) |
型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 皮带宽度19.1mm (3/4inch) | 皮带宽度25.4mm (1inch) | 皮带宽度38.1mm (1.5inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:14 W:19 L:31(39) | A:21 W:26 L:38(46) | A:27 W:32 L:44(53) | A:40 W:45 L:57 | |||
ATPA□□L050 | ATPA□□L075 | ATPA□□L100 | ATPA□□L150 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
ATPB□□L050 | ATPB□□L075 | ATPB□□L100 | ATPB□□L150 | 黑色阳极氧化处理 | ||
ATPK□□L050 | ATPK□□L075 | ATPK□□L100 | ATPK□□L150 | 硬质阳极氧化处理* | ||
ATPN□□L050 | ATPN□□L075 | ATPN□□L100 | ATPN□□L150 | 无电解镀镍 | ||
ATPT□□L050 | ATPT□□L075 | ATPT□□L100 | ATPT□□L150 | 相当于S45C | SPCC | - |
ATP□□L050 | ATP□□L075 | ATP□□L100 | ATP□□L150 | 四氧化三铁保护膜 | ||
ATPP□□L050 | ATPP□□L075 | ATPP□□L100 | ATPP□□L150 | 无电解镀镍 |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制· 注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
变更止动 螺丝角度 | ![]() | KC90 | 将止动螺丝角度90°变更。 ※ A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | ![]() | KC90 | ||||||||||||||||||||||||
铆接 法兰 | 不铆接![]() | NFC | 发货时不铆接法兰。 (附带2块法兰) | — | NFC | ||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部侧![]() | RFC | 发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | RFC | |||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部相反侧![]() | LFC | 发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | LFC | |||||||||||||||||||||||||
法兰切割 | ![]() | FC | 切割法兰,降低高度。 FC≥ O.D+ 2 FC≤ F- 2 指定单位0.5mm | — | FC35 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂切割 | ![]() | BC | 切短联轴部长度。 轴孔规格 H · V · F 3≤ BC≤ L- W 轴孔规格 P · N M+ 3≤ BC≤ L- W | ![]() ![]() | BC6.5 | ||||||||||||||||||||||||
变更螺纹 孔尺寸 | ![]() | TPC | 变更标准螺纹孔尺寸。
| ![]() ![]() ![]() | TPC5 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺丝 长度变更 | ![]() | SLH | 变更附带固定螺丝长度
| ![]() ![]() ![]() | SLH10 | ||||||||||||||||||||||||
扣环槽 加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~ 80mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面 螺纹孔 | ![]() | QSC | ![]() 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形: d+ M+ 4≤ Q□ C≤E- (M+ 4) B形: d+ M+ 4≤ Q□ C≤D- (M+ 4) ※ 轴孔规格V时 Z+ M+ 4≤ Q□ C≤ D-(M+ 4) Q□ C:单位指定1mm M选择: M3、 M4、 M5、 M6、 M8 ![]() | ![]() ![]() | QSC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QFC | ![]() ![]() ![]() | QFC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTC | ![]() ![]() ![]() | QTC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面 通孔 | ![]() | KSC | 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形: d+ K+ 4≤ K□ C≤E- (K+ 4) Z+ K+ 4≤ K□ C≤E- (K+ 4) B形: d+ K+ 4≤ K□ C≤D- (K+ 4) ※ 轴孔规格V时 Z+ K+ 4≤ K□ C≤ D-(K+ 4) K□ C:单位指定1mm K指定: 单位指定0.5mm K4.0~ K13.0 ※ 仅2GT为K4.0~ K8. ![]() ![]() | ![]() ![]() | KSC30-K6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() ![]() ![]() | KFC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTC | ![]() ![]() ![]() | KTC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面 沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形: d+ d2+ 4≤ Z□ C≤ E- (d2+ 4) B形: d+ d1+ 4≤ Z□ C≤ D- (d1+ 4) 轴孔规格V时 Z+ d2+ 4≤ Z□ C≤ D- (d2+ 4) Z□ C : 按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择: 从ZM3、 ZM4、 ZM5、 ZM6、 ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28- ZM4 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZFC | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|