dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4 | M3 | M3×3 |
5~12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度6.4mm (1/4inch) | 皮带宽度7.9mm (5/16inch) | 皮带宽度9.5mm (3/8inch) | 皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:7.5 W:12.5 L:21 | A:9 W:14 L:23 | A:11 W:16 L:25 | A:14 W:19 L:28 | |||
ATP□□XL025 | ATP□□XL031 | ATP□□XL037 | ATP□□XL050 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
BTP□□XL025 | BTP□□XL031 | BTP□□XL037 | BTP□□XL050 | 黑色阳极氧化处理 | ||
KTP□□XL025 | KTP□□XL031 | KTP□□XL037 | KTP□□XL050 | 硬质阳极氧化处理* | ||
NTP□□XL025 | NTP□□XL031 | NTP□□XL037 | NTP□□XL050 | 无电解镀镍 | ||
MTP□□XL025 | - | MTP□□XL037 | MTP□□XL050 | 相当于S45C | SPCC | - |
MTPB□□XL025 | - | MTPB□□XL037 | MTPB□□XL050 | 四氧化三铁保护膜 | ||
MTPP□□XL025 | - | MTPP□□XL037 | MTPP□□XL050 | 无电解镀镍 | ||
STP□□XL025 | - | STP□□XL037 | STP□□XL050 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
惰轮 | 同步齿形带 XL型 | 经济型 同步齿形带 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:AATF28XL031 | 代表型号:TBN128XL031 | 代表型号:C-TBN178XL031 |
dH7 轴孔内径 | M (粗牙螺纹) | 附件 固定螺丝 |
4 | M3 | M3×3 |
5~12 | M4 | M4×3 |
13~17 | M5 | M5×4 |
18~30 | M6 | M6×5 |
型式 | ![]() 形状 | ![]() 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | |||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | H 圆孔 | P 圆孔+螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | ||||||||||||||||
dH7 | dH7 | ZH7 | J (单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | |||||||||||||||||
A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金2024) ATP BTP KTP NTP (相当S45C) MTP MTPB MTPP (相当于SUS304) STP | 10 | XL025 *A :7.5 *W:12.5 *L :21 XL031 *A :9 *W :14 *L :23 XL037 *A :11 *W :16 *L :25 XL050 *A :14 *W :19 *L :28 | A B | H P N C V F Y W WB | 4~8 | 4~6 | - | 4~6 | - | - | 4~6 | 4 | 6~8 | 6 | (A形时) 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2.0≤J≤L-2.0 | 4~6 | 6~8 | 3~8 S+T≤W-3 | 16.17 | 15.66 | 10 | 24 | 12 |
11 | 4~8 | 4~6 | - | 4~6 | - | - | 4~6 | 4 | 6~8 | 6 | 4~6 | 6~8 | 17.79 | 17.28 | |||||||||
12 | 4~11 | 4~8 | 4~8 | 4~6 | - | - | 4~9 | 4・5・6 | 6~11 | 6・7・8 | 4~9 | 6~11 | 19.4 | 18.9 | 12 | 25 | 15 | ||||||
14 | 5~14 | 5~11 | 5~11 | 5~8 | 8 | 8 | 5~12 | 5~9 | 7~14 | 7~11 | 5~12 | 7~14 | 22.64 | 22.13 | 15 | 28 | 18 | ||||||
15 | 5~16 | 5~13 | 5~12 | 5~10 | 8·10 ·NK10 | 8·10 ·NK10 | 5~14 | 5~11 | 7~16 | 7~13 | 5~14 | 7~16 | 24.26 | 23.75 | 17 | 32 | 20 | ||||||
16* | 5~16 | 5~13 | 5~13 | 5~10 | 8~13 | 8·10 ·NK10 | 5~14 | 5~11 | 7~16 | 7~13 | 5~14 | 7~16 | 25.87 | 25.36 | |||||||||
18* | 6~20 | 6~17 | 6~16 | 5~13 | 8~15 | 8~13 | 6~18 | 6~15 | 8~20 | 8~17 | 6~18 | 8~20 | 29.11 | 28.6 | 21 | 36 | 24 | ||||||
19 | 6~20 | 6~17 | 6~16 | 6~15 | 8~15 | 8~13 | 6~18 | 6~15 | 8~20 | 8~17 | 6~18 | 8~20 | 30.72 | 30.22 | |||||||||
20* | 8~23 | 8~20 | 8~18 | 8~16 | 8~16 | 8~15 | 8~21 | 8~18 | 10~23 | 10~20 | 8~21 | 10~23 | 32.34 | 31.83 | 24 | 40 | 27 | ||||||
21 | 8~23 | 8~20 | 8~18 | 8~16 | 8~18 | 8~16 | 8~21 | 8~18 | 10~23 | 10~20 | 8~21 | 10~23 | 33.96 | 33.45 | |||||||||
22* | 8~26 | 8~22 | 8~22 | 8~17 | 8~20 | 8~16 | 8~24 | 8~20 | 10~26 | 10~23 | 8~24 | 10~26 | 35.57 | 35.07 | 26 | 45 | 30 | ||||||
24* | 8~26 | 8~22 | 8~22 | 8~17 | 8~22 | 8~16 | 8~24 | 8~20 | 10~26 | 10~23 | 8~24 | 10~26 | 38.81 | 38.3 | |||||||||
25* | 8~31 | 8~26 | 8~25 | 8~20 | 8~22 | 8~19 | 8~29 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 8~29 | 10~31 | 40.43 | 39.92 | 30 | 48 | 35 | ||||||
26 | 8~31 | 8~26 | 8~25 | 8~20 | 8~23 | 8~20 | 8~29 | 8~24 | 10~31 | 10~26 | 8~29 | 10~31 | 42.01 | 41.53 | |||||||||
28* | 8~36 | 8~31 | 8~31 | 8~25 | 8~25 | 8~20 | 8~34 | 8~29 | 10~36 | 10~31 | 8~34 | 10~36 | 45.28 | 44.77 | 35 | 55 | 40 | ||||||
30* | 10~36 | 8~31 | 10~31 | 8~25 | 10~30 | 8~20 | 10~34 | 8~29 | 12~36 | 10~31 | 10~34 | 12~36 | 48.51 | 48 | |||||||||
32* | 10~41 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~32 | 10~25 | 10~39 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 10~39 | 12~41 | 51.74 | 51.24 | 40 | 61 | 45 | ||||||
34 | 10~41 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~32 | 10~25 | 10~39 | 10~34 | 12~41 | 12~36 | 10~39 | 12~41 | 54.98 | 54.47 | |||||||||
36* | 10~46 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~44 | 10~34 | 12~46 | 12~36 | 10~44 | 12~46 | 58.21 | 57.7 | 67 | 50 | |||||||
38 | 10~46 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~44 | 10~34 | 12~46 | 12~36 | 10~44 | 12~46 | 61.45 | 60.94 | |||||||||
40* | 10~54 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~52 | 10~34 | 12~54 | 12~36 | 10~52 | 12~54 | 64.68 | 64.17 | 40 | 74 | 58 | ||||||
42 | 10~54 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~52 | 10~34 | 12~54 | 12~36 | 10~52 | 12~54 | 67.91 | 67.41 | |||||||||
44 | 10~56 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~54 | 10~34 | 12~56 | 12~36 | 10~54 | 12~56 | 71.15 | 70.64 | 80 | 60 | |||||||
46 | 10~56 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~54 | 10~34 | 12~56 | 12~36 | 10~54 | 12~56 | 74.38 | 73.87 | |||||||||
48 | 10~63 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~61 | 10~34 | 12~63 | 12~36 | 10~61 | 12~63 | 77.62 | 77.11 | 87 | 67 | |||||||
50 | 10~63 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~61 | 10~34 | 12~63 | 12~36 | 10~61 | 12~63 | 80.85 | 80.34 | 40 | 87 | 67 | ||||||
60 | 10~77 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~75 | 10~34 | 12~77 | 12~36 | 10~75 | 12~77 | 97.01 | 96.51 | 104 | 84 | |||||||
72 | 10~85 | 10~36 | 10~35 | 10~30 | 10~35 | 10~25 | 10~83 | 10~34 | 12~94 | 12~36 | 10~83 | 12~94 | 116.43 | 115.92 | 123 | 102 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度6.4mm (1/4inch) | 皮带宽度7.9mm (5/16inch) | 皮带宽度9.5mm (3/8inch) | 皮带宽度12.7mm (1/2inch) | 带轮 | 法兰 | |
A:7.5 W:12.5 L:21 | A:9 W:14 L:23 | A:11 W:16 L:25 | A:14 W:19 L:28 | |||
ATP□□XL025 | ATP□□XL031 | ATP□□XL037 | ATP□□XL050 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
BTP□□XL025 | BTP□□XL031 | BTP□□XL037 | BTP□□XL050 | 黑色阳极氧化处理 | ||
KTP□□XL025 | KTP□□XL031 | KTP□□XL037 | KTP□□XL050 | 硬质阳极氧化处理* | ||
NTP□□XL025 | NTP□□XL031 | NTP□□XL037 | NTP□□XL050 | 无电解镀镍 | ||
MTP□□XL025 | - | MTP□□XL037 | MTP□□XL050 | 相当于S45C | SPCC | - |
MTPB□□XL025 | - | MTPB□□XL037 | MTPB□□XL050 | 四氧化三铁保护膜 | ||
MTPP□□XL025 | - | MTPP□□XL037 | MTPP□□XL050 | 无电解镀镍 | ||
STP□□XL025 | - | STP□□XL037 | STP□□XL050 | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制·注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
变更止动 螺丝角度 | ![]() | KC90 | 将止动螺丝角度90°变更。 ※A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | ![]() | KC90 | ||||||||||||||||||||||||
铆接法兰 | 不铆接![]() | NFC | 发货时不铆接法兰。 (附带2块法兰) | - | NFC | ||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部侧![]() | RFC | 发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | RFC | |||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部相反侧![]() | LFC | 发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | LFC | |||||||||||||||||||||||||
法兰切割 | ![]() | FC | 切割法兰,降低高度。 FC≥O.D+1 FC≤F-2 指定单位0.5mm | - | FC35 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂切割 | ![]() | BC | 切短联轴部长度。 轴孔规格 H·V·F 3≤BC≤L-W 轴孔规格 P·N M+3≤BC≤L-W | ![]() ![]() | BC6.5 | ||||||||||||||||||||||||
变更螺纹孔尺寸 | ![]() | TPC | 变更标准螺纹孔尺寸。 详细规格、尺寸请通过产品详细页进行确认。 | 详情参阅P.873~880![]() | TPC5 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺丝长度变更 | ![]() | SLH | 变更附带固定螺丝长度
| ![]() | SLH10 | ||||||||||||||||||||||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~11.5mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面螺纹孔 | ![]() | QSC | ![]() 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+M+4≤Q□C≤E-(M+4) B形:d+M+4≤Q□C≤D-(M+4) ※轴孔规格V时 Z+M+4≤Q□C≤D-(M+4) Q□C:单位指定1mm M选择:M3、M4、M5、M6、M8 ![]() | ![]() ![]() | QSC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QFC | ![]() ![]() ![]() | QFC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTC | ![]() ![]() ![]() | QTC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面通孔 | ![]() | KSC | 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+K+4≤K□C≤E-(K+4) Z+K+4≤K□C≤E-(K+4) B形:d+K+4≤K□C≤D-(K+4) ※轴孔规格V时 Z+K+4≤K□C≤D-(K+4) K□C:单位指定1mm K指定:单位指定0.5mm K4.0~K13.0 ※仅2GT为K4.0~K8.0 ![]() ![]() | ![]() ![]() | KSC30-K6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() ![]() ![]() | KFC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTC | ![]() ![]() ![]() | KTC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C :按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZFC | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|