型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度4.8mm (3/16inch ) | 皮带宽度6.4mm (1/4inch ) | 皮带宽度9.5mm (3/8inch ) | 皮带宽度12.7mm (1/2inch ) | 带轮 | 法兰 | |
A:6 W:10 L:16.5 | A:7.5 W:11.5 L:18 | A:11 W:15 L:22 | A:14 W:18 L:25 | |||
ATP□□MXL019 | ATP□□MXL025 | ATP□□MXL037 | ATP□□MXL050 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
BTP□□MXL019 | BTP□□MXL025 | BTP□□MXL037 | BTP□□MXL050 | 黑色阳极氧化处理 | ||
KTP□□MXL019 | KTP□□MXL025 | KTP□□MXL037 | KTP□□MXL050 | 硬质阳极氧化处理* | ||
NTP□□MXL019 | NTP□□MXL025 | NTP□□MXL037 | NTP□□MXL050 | 无电解镀镍 | ||
- | MTP□□MXL025 | MTP□□MXL037 | - | 相当于S45C | SPCC | - |
- | MTPB□□MXL025 | MTPB□□MXL037 | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | MTPP□□MXL025 | MTPP□□MXL037 | - | 无电解镀镍 | ||
- | STP□□MXL025 | STP□□MXL037 | - | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | - |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) |
![]() | ②直线驱动用(通过自由端同步齿形带进行往复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用方法 |
![]() | ③输送用(用两条同步齿形带传送板材) |
![]() | ④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
型式 | 带轮 形状 | 轴孔 规格 | 轴孔规格(指定单位1mm) | P.D. | O.D. | D | F | E | ||||||||||||||
Type | 齿数 | 种类 公称 宽度 | H 圆孔 | P 螺纹孔 | N・C 键槽孔+螺纹孔 | V・F 台阶孔 | Y 两端台阶孔·WB双台阶孔 | |||||||||||||||
dH7 | dH7 | ZH7 | J (单位0.1mm) | d | QH7・RH7 | S・T (单位0.1mm) | ||||||||||||||||
A形 | B・K形 | B・K形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形 | B形 | A形・B形 | A形 | A形 | A形 | ||||||||||
(铝合金2024) ATP BTP KTP NTP (相当于S45C) MTP MTPB MTPP (相当于SUS304) STP | 14 | MXL019 *A :6 *W :10 *L :16.5 MXL025 *A :7.5 *W :11.5 *L :18 MXL037 *A :11 *W :15 *L :22 MXL050 *A :14 *W :18 *L :25 | A K | H P N C V F Y | 3~4 | 3~4 | 3~4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.06 | 8.55 | 12 | 12 | 6 |
15 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 9.70 | 9.19 | |||||||||||||||||
16* | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3 | 5 | (A形时) 2.0≤J≤W-2.0 (B形时) 2.0≤J≤L-2.0 | 3 | 5 | 3~7 S+T≤W-3 | 10.35 | 9.84 | 14 | 14 | 8 | ||||||||
17 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11.00 | 10.49 | |||||||||||||
18 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 11.64 | 11.14 | |||||||||||||
19 | 3~5 | 3~5 | 3~5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 12.29 | 11.78 | |||||||||||||
20* | A B | 3~7 | 3~6 | 3~5 | - | - | 3~5 | 3~4 | 5~7 | 5~6 | 3~5 | 5~7 | 12.94 | 12.43 | 9 | 18 | 11 | |||||
21 | 3~7 | 3~6 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 5~7 | 5~6 | 3~5 | 5~7 | 13.58 | 13.07 | |||||||||||
22* | 3~7 | 3~6 | 3~5 | 3~5 | 3~4 | 5~7 | 5~6 | 3~5 | 5~7 | 14.23 | 13.72 | |||||||||||
23 | 3~9 | 3~7 | 3~7 | 3~7 | 3~5 | 5~9 | 5~7 | 3~7 | 5~9 | 14.88 | 14.37 | 11 | 20 | 13 | ||||||||
24* | 3~9 | 3~7 | 3~8 | 3~7 | 3~5 | 5~9 | 5~7 | 3~7 | 5~9 | 15.52 | 15.02 | |||||||||||
25* | 3~9 | 3~7 | 3~8 | 3~7 | 3~5 | 5~9 | 5~7 | 3~7 | 5~9 | 16.17 | 15.66 | |||||||||||
26 | 3~10 | 3~8 | 3~9 | 3~8 | 3~6 | 5~10 | 5~8 | 3~8 | 5~10 | 16.82 | 16.31 | 12 | 22 | 14 | ||||||||
27 | 4~10 | 4~8 | 4~9 | 4~8 | 4~6 | 6~10 | 6~8 | 4~8 | 6~10 | 17.46 | 16.96 | |||||||||||
28 | 4~10 | 4~8 | 4~9 | 4~8 | 4~6 | 6~10 | 6~8 | 4~8 | 6~10 | 18.11 | 17.60 | |||||||||||
30* | 4~12 | 4~10 | 4~9 | 8 | - | 4~10 | 4~8 | 6~12 | 6~10 | 4~10 | 6~12 | 19.40 | 18.90 | 14 | 25 | 16 | ||||||
32* | 4~12 | 4~10 | 4~9 | 8 | 4~10 | 4~8 | 6~12 | 6~10 | 4~10 | 6~12 | 20.70 | 20.19 | ||||||||||
34 | 4~12 | 4~10 | 4~9 | 8 | 4~10 | 4~8 | 6~12 | 6~10 | 4~10 | 6~12 | 21.99 | 21.48 | ||||||||||
36* | 5~14 | 5~12 | 5~10 | 8~11 | 8 | 5~12 | 5~10 | 7~14 | 7~12 | 5~12 | 7~14 | 23.29 | 22.78 | 16 | 28 | 18 | ||||||
38 | 5~14 | 5~12 | 5~10 | 8~12 | 8 | 5~12 | 5~10 | 7~14 | 7~12 | 5~12 | 7~14 | 24.58 | 24.07 | |||||||||
40* | 5~16 | 5~14 | 5~10 | 8~13 | 8~11 | 5~14 | 5~12 | 7~16 | 7~14 | 5~14 | 7~16 | 25.87 | 25.36 | 18 | 30 | 20 | ||||||
42 | 5~16 | 5~14 | 5~10 | 8~13 | 8~11 | 5~14 | 5~12 | 7~16 | 7~14 | 5~14 | 7~16 | 27.17 | 26.66 | |||||||||
44 | 5~19 | 5~16 | 5~14 | 8~16 | 8~13 | 5~17 | 5~14 | 7~19 | 7~16 | 5~17 | 7~19 | 28.46 | 27.95 | 20 | 32 | 23 | ||||||
46 | 5~19 | 5~16 | 5~14 | 8~16 | 8~13 | 5~17 | 5~14 | 7~19 | 7~16 | 5~17 | 7~19 | 29.75 | 29.24 | |||||||||
48 | 5~21 | 5~18 | 5~16 | 8~17 | 8~14 | 5~19 | 5~16 | 7~21 | 7~18 | 5~19 | 7~21 | 31.05 | 30.54 | 22 | 35 | 25 | ||||||
50* | 5~21 | 5~18 | 5~18 | 8~17 | 8~14 | 5~19 | 5~16 | 7~21 | 7~18 | 5~19 | 7~21 | 32.34 | 31.84 | 22 | 35 | 25 | ||||||
60* | 5~28 | 5~24 | 5~20 | 8~23 | 8~19 | 5~26 | 5~22 | 7~28 | 7~24 | 5~26 | 7~28 | 38.81 | 38.30 | 28 | 44 | 32 | ||||||
72 | 5~36 | 5~26 | 5~22 | 8~31 | 8~21 | 5~34 | 5~24 | 7~36 | 7~26 | 5~34 | 7~36 | 46.57 | 46.06 | 30 | 52 | 40 |
型式 | ![]() | ![]() | ||||
皮带宽度4.8mm (3/16inch ) | 皮带宽度6.4mm (1/4inch ) | 皮带宽度9.5mm (3/8inch ) | 皮带宽度12.7mm (1/2inch ) | 带轮 | 法兰 | |
A:6 W:10 L:16.5 | A:7.5 W:11.5 L:18 | A:11 W:15 L:22 | A:14 W:18 L:25 | |||
ATP□□MXL019 | ATP□□MXL025 | ATP□□MXL037 | ATP□□MXL050 | 铝合金 | 铝合金 | 本色阳极氧化处理 |
BTP□□MXL019 | BTP□□MXL025 | BTP□□MXL037 | BTP□□MXL050 | 黑色阳极氧化处理 | ||
KTP□□MXL019 | KTP□□MXL025 | KTP□□MXL037 | KTP□□MXL050 | 硬质阳极氧化处理* | ||
NTP□□MXL019 | NTP□□MXL025 | NTP□□MXL037 | NTP□□MXL050 | 无电解镀镍 | ||
- | MTP□□MXL025 | MTP□□MXL037 | - | 相当于S45C | SPCC | - |
- | MTPB□□MXL025 | MTPB□□MXL037 | - | 四氧化三铁保护膜 | ||
- | MTPP□□MXL025 | MTPP□□MXL037 | - | 无电解镀镍 | ||
- | STP□□MXL025 | STP□□MXL037 | - | 相当于SUS304 | 相当于SUS304 | - |
Alterations | Code | Spec. | 指定方法 | ||||||||||||||||||||||||||
内容 | 限制·注意事项 | ||||||||||||||||||||||||||||
变更止动 螺丝角度 | ![]() | KC90 | 将止动螺丝角度90°变更。 ※A形带轮的止动螺丝位于90°附近以避开螺纹牙。 | ![]() | KC90 | ||||||||||||||||||||||||
铆接法兰 | 不铆接![]() | NFC | 发货时不铆接法兰。 (附带2块法兰) | - | NFC | ||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部侧![]() | RFC | 发货时仅铆接联轴部侧(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | RFC | |||||||||||||||||||||||||
仅铆接联轴部相反侧![]() | LFC | 发货时铆接联轴部侧和联轴部相反侧(A形状轴孔V为沉孔侧)的法兰。 (附带1块法兰) | ![]() | LFC | |||||||||||||||||||||||||
法兰切割 | ![]() | FC | 切割法兰,降低高度。 FC≥O.D+2 FC≤F-2 指定单位0.5mm | - | FC35 | ||||||||||||||||||||||||
轮毂切割 | ![]() | BC | 切短联轴部长度。 轴孔规格 H·V·F 3≤BC≤L-W 轴孔规格 P·N M+3≤BC≤L-W | ![]() ![]() | BC6.5 | ||||||||||||||||||||||||
变更螺纹孔尺寸 | ![]() | TPC | 变更标准螺纹孔尺寸。 详细规格、尺寸请通过产品详细页进行确认。 | 详情参阅P.873~880![]() | TPC5 | ||||||||||||||||||||||||
固定螺丝长度变更 | ![]() | SLH | 变更附带固定螺丝长度
| ![]() | SLH10 | ||||||||||||||||||||||||
扣环槽加工 | ![]() | SRG | 加工与台阶孔轴径相应的扣环槽。 扣环槽尺寸 ![]() SRG指定 2.5~80mm 单位0.5mm 适用条件 ![]() ![]() ![]() 指定方法 SRG7 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面螺纹孔 | ![]() | QSC | ![]() 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+M+4≤Q□C≤E-(M+4) B形:d+M+4≤Q□C≤D-(M+4) ※轴孔规格V时 Z+M+4≤Q□C≤D-(M+4) Q□C:单位指定1mm M选择:M3、M4、M5、M6、M8 ![]() | ![]() ![]() | QSC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | QFC | ![]() ![]() ![]() | QFC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | QTC | ![]() ![]() ![]() | QTC30-M6 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面通孔 | ![]() | KSC | 联轴部(A形状轴孔V为沉孔和相反侧)侧面追加通孔加工。 指定单位1mm 壁厚条件最低2mm A形:d+K+4≤K□C≤E-(K+4) Z+K+4≤K□C≤E-(K+4) B形:d+K+4≤K□C≤D-(K+4) ※轴孔规格V时 Z+K+4≤K□C≤D-(K+4) K□C:单位指定1mm K指定:单位指定0.5mm K4.0~K13.0 ※仅2GT为K4.0~K8.0 ![]() ![]() | ![]() ![]() | KSC30-K6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | KFC | ![]() ![]() ![]() | KFC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | KTC | ![]() ![]() ![]() | KTC30-K10.5 | ||||||||||||||||||||||||||
侧面沉孔 | ![]() | ZSC | 联轴部相反侧侧面追加沉孔加工。![]() A形:d+d2+4≤Z□C≤E-(d2+4) B形:d+d1+4≤Z□C≤D-(d1+4) 轴孔规格V时 Z+d2+4≤Z□C≤D-(d2+4) Z□C:按单位1mm指定侧面孔位置(P.C.D.) ZM选择:从ZM3、ZM4、ZM5、ZM6、ZM8中选择 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 指定方法 ZTC28-ZM4 ![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZFC | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ZTC |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|