开关探针
商品
评价
详情
  • 开关探针
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

开关探针

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
概要
探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。
可用于所有电子电路的导通检查。
产品特点
种类典型用途
●探针      可广泛用于印刷电路板、封装电路板、半导体、线路测试、线束测试等。
        备有适合不同用途的ICT和PCB2种类型。
        ICT适用于行程大、封装了各种集成电路的基板检查。
        PCB比ICT用探针便宜,是用于印刷基板单体的检查。
●旋转型探针   由于柱塞随着行程的变化而旋转,会破坏焊剂和氧化保护膜。
        主要用于印刷电路板开路与短路测试。
●整体型探针   从前端到末端由一根销构成的整体型探针。
        可以通入稳定的电流,与行程量无关。
●双头探针    无需探针座,可在更为狭窄的
        安装节距内进行安装。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
尺寸图

■探针前端形状图样选择范例(C-Value系列)
探针选型范例1
■探针座末端形状图样选择范例(C-Value系列)
探针选型范例2
使用案例
冲压机(自动或手动)          导通检查用的电路板
探针使用范例
注意事项
■使用注意事项
■一般环境条件
· 使用环境温度为10~40度、湿度为30%以下
· 周围环境: 无粉尘、腐蚀性气体、油分等使探针不受污染的环境。
■行程条件
· 请只施加轴向负载,不能施加横向负载。
· 超出规定行程(全行程的2/3)会显著缩短探针的寿命。
· 如果以60次/min(等速)以上的速度移动,可能会缩短探针的寿命。
■电流的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下通入电流。
· 如果在按照规定行程动作的过程中、规定的行程以外或不与对象触头接触(开路)的状态下通入电流,可能会显著缩短探针的寿命。
· 探针因老化等原因,有时可能不能满足产品目录所刊载的容许电流。设计时请确保实际使用时具备足够的余量。
■电压的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下施加电压。
· 请勿在不与对象触头接触(开路)的状态下施加电压。否则,在刚要接触之时会引起放电,导致探针损坏。
· 向探针施加高电压时,请严格遵守电流和电压的施加条件,并注意避免放电现象以及放电时所产生的瞬间巨大电流。
■容许最大电流
· 产品目录所刊载的容许电流为上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,1分钟内连续流过电流的最大值。
■接触电阻
· 产品目录中刊载的电阻值是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,给探针通入10mA的电流,使其与纯银端子接触而测得的代表值。
· 如果通入电流过大,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
· 按规定行程反复动作多次后,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
■更换参考次数
· 产品目录中刊载的更换参考次数是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,电流为10mA时,可正常使用探针的参考次数。
· 因使用环境及条件的不同而导致电阻值升高或弹簧压力下降等时,探针可能会在未满参考次数之前便需更换。请结合实际使用情况及时更换。
■弹簧压力
· 如果探针温度超出80℃,将会导致弹簧压力下降。
· 如果加大电流值,可能会因探针发热而导致弹簧压力下降。
■压入用安装孔尺寸(参考)
· 仅为参考值,会因树脂板的材质及板厚而异。请参考探针座压入部的尺寸进行设计。
使用方法
●探针(探针座)的选型
请根据检查对象工件的安装节距(间距)选择产品。
同时,请一起选择与探针相对应的探针座。
* 探针不同于直接安装于树脂板上的探针座,可方便的拆卸,节省更换探针的时间。
●关于探针(探针座)的使用方法
① 在树脂板(胶木板等)上开孔后插入探针座。(参阅图1)
*开孔尺寸请参考各页上所记载的压入用安装孔尺寸。(参阅图2)
*此时,如果树脂板与探针座之间有间隙,请用粘结剂固定后再使用。
②安装后,接线到探针座。
*焊线时,请注意不要让焊剂流入探针座里。否则可能会导致探针不能动作。
*根据环境的不同,没有焊接或接线空间时,请在压入前进行接线。
③将探针插入探针座。(参阅图1)
*此时,如果用力压下前端(柱塞)部,则可能导致损坏或功能降低。请注意。
*请按照规定行程(全行程的2/3)使用。
使用例
探针选型使用方法
尺寸图
提供了多种探针前端形状的选择
尺寸图

■探针前端形状图样选择范例(C-Value系列)
探针选型范例1
■探针座末端形状图样选择范例(C-Value系列)
探针选型范例2
规格表
型式全行程动作点弹簧压力最高工作电压更换
参考次数
压入用安装孔
尺寸(参考)
初期2/3行程
SNP306.0mm距前端1.0mm10gf80gf15V10万次3.00~3.03mm
*连接设备请使用输入阻抗为10kΩ以上,电流值为1.5mA以下。
材质规格
编号零件 材质 表面处理
柱塞黄铜镍底层镀金抛光
柱塞筒黄铜无电解镀镍
弹簧SUS-
柱塞C1730B镍底层镀金抛光
套筒聚缩醛-
弹簧SWP镀金抛光
管材C2700B镍底层镀金抛光
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40℃,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
米思米目前的C-Vaule探针产品的建议使用次数为多少?
C-VALUE产品为20万次。
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。