电路板导销
商品
评价
详情
  • 电路板导销
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

电路板导销

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
电路板导销:相关图像
・材质表
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
导向轴*黄铜无电解镀镍
套筒黄铜无电解镀镍
弹簧SUS304-
E型扣环SUS304-
头部聚缩醛-
*P尺寸为1.0~1.9时,导向轴的材质为SUM。

规格表

型式-P
PGPR-4.0
型式P
指定单位0.1mm
全行程负载安装孔尺寸(参考)
minmax树脂板类(压入)金属板类(粘接)
PGPCS1.0~4.511mm70gf200gf4.98~5.00mm5.00~5.02mm
PGPC100gf450gf
PGPCX200gf600gf
PGPR70gf200gf
PGPRX200gf600gf
PGPUS-15mm75gf200gf
PGPU91gf450gf
PGPJS6mm150gf230gf
PGPJ200gf400gf
PGPT3mm215gf340gf
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。