带导线探针座 小直径
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
带导线探针座 小直径
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
规格表
FAQ
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式
-
导线颜色
-
导线长度
NRB120
-
W
-
400
型式
螺距线
颜色选择
导线长度
(mm)
导线
导线
使用
探针座
NRB120
W
R
BL
(白色)
(红色)
(蓝色)
400
1000
φ1.0
φ0.08×40根
NR120
NRB604
NR604-C
NRB60
NR60-C
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
滑台/光学零件/检查用零件
>
探针
>
带导线探针座 小直径
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1739993849871
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1739993849871