探针/探针座 NP88HD系列
商品
评价
详情
  • 探针/探针座 NP88HD系列
  • 探针/探针座 NP88HD系列
  • 探针/探针座 NP88HD系列
  • 探针/探针座 NP88HD系列
  • 探针/探针座 NP88HD系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

探针/探针座 NP88HD系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
概要
探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。可用于所有电子电路的导通检查。
产品特点
种类典型用途
●探针 可广泛用于印刷电路板、封装电路板、半导体、线路测试、线束测试等。
备有适合不同用途的ICT和PCB2种类型。
ICT适用于行程大、封装了各种集成电路的基板检查。
PCB比ICT用探针便宜,是用于印刷基板单体的检查。
●旋转型探针 由于柱塞随着行程的变化而旋转,会破坏焊剂和氧化保护膜。
主要用于印刷电路板开路与短路测试。
●整体型探针 从前端到末端由一根销构成的整体型探针。
可以通入稳定的电流,与行程量无关。
●双头探针 无需探针座,可在更为狭窄的安装节距内进行安装。
 
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
NP88尺寸图  
规格概述
·材质
・材质表
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒黄铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光
■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光

规格表

型式-前端(末端)形状-导线颜色-导线长度
NP68SF
NP88
NR88
NR45S
NRB68
NRSB45
-
-

-


 
A
C

B

 




-
-




W
W




-
-




1000
400
■探针
型式安装节距
(min)
全行程弹簧压力容许电流电阻值更换
参考次数
初期2/3行程
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ3万次
NP6830gf90gf
NP881.5mm2.5mm10gf50gf3A60mΩ25万次
NP88HD30gf100gf
NP45S3SF1.7mm3.0mm25gf50gf3A60mΩ30万次
NP45S330gf100gf
NP45SF1.7mm5.0mm10gf50gf3A60mΩ30万次
NP4530gf100gf
NP45HD40gf150gf
■探针座
[ ! ]NR68、NR68S、NR45S、NR45请选择末端形状。
型式组合
探针
压入用安装孔
尺寸(参考)
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84㎜
NR68S
NR88NP88
NP88HD
1.08~1.09mm
NR45SNP45S3SF
NP45S3
1.39~1.41mm
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm
NR45T1.47~1.49mm
使用案例
冲压机(自动或手动)导通检查用的电路板
探针使用范例
 
注意事项
■使用注意事项
■一般环境条件

· 使用环境温度为10~40℃、湿度为30%以下
· 周围环境: 无粉尘、腐蚀性气体、油分等使探针不受污染的环境。
■行程条件
· 请只施加轴向负载,不能施加横向负载。
· 超出规定行程(全行程的2/3)会显著缩短探针的寿命。
· 如果以60次/min(等速)以上的速度移动,可能会缩短探针的寿命。
■电流的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下通入电流。
· 如果在按照规定行程动作的过程中、规定的行程以外或不与对象触头接触(开路)的状态下通入电流,可能会显著缩短探针的寿命。
· 探针因老化等原因,有时可能不能满足产品目录所刊载的容许电流。设计时请确保实际使用时具备足够的余量。
■电压的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下施加电压。
· 请勿在不与对象触头接触(开路)的状态下施加电压。否则,在刚要接触之时会引起放电,导致探针损坏。
· 向探针施加高电压时,请严格遵守电流和电压的施加条件,并注意避免放电现象以及放电时所产生的瞬间巨大电流。
■容许最大电流
· 产品目录所刊载的容许电流为上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,1分钟内连续流过电流的最大值。
■接触电阻
· 产品目录中刊载的电阻值是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,给探针通入10mA的电流,使其与纯银端子接触而测得的代表值。
· 如果通入电流过大,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
· 按规定行程反复动作多次后,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
■更换参考次数
· 产品目录中刊载的更换参考次数是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,电流为10mA时,可正常使用探针的参考次数。
· 因使用环境及条件的不同而导致电阻值升高或弹簧压力下降等时,探针可能会在未满参考次数之前便需更换。请结合实际使用情况及时更换。
■弹簧压力
· 如果探针温度超出80℃,将会导致弹簧压力下降。
· 如果加大电流值,可能会因探针发热而导致弹簧压力下降。
■压入用安装孔尺寸(参考)
· 仅为参考值,会因树脂板的材质及板厚而异。请参考探针座压入部的尺寸进行设计。
使用方法
●探针(探针座)的选型
请根据检查对象工件的安装节距(间距)选择产品。
同时,请一起选择与探针相对应的探针座。
*探针不同于直接安装于树脂板上的探针座,可方便的拆卸,节省更换探针的时间。
●关于探针(探针座)的使用方法
① 在树脂板(胶木板等)上开孔后插入探针座。(参阅图1)
*开孔尺寸请参考各页上所记载的压入用安装孔尺寸。(参阅图2)
*此时,如果树脂板与探针座之间有间隙,请用粘结剂固定后再使用。
②安装后,接线到探针座。
*焊线时,请注意不要让焊剂流入探针座里。否则可能会导致探针不能动作。
*根据环境的不同,没有焊接或接线空间时,请在压入前进行接线。
③将探针插入探针座。(参阅图1)
*此时,如果用力压下前端(柱塞)部,则可能导致损坏或功能降低。请注意。
*请按照规定行程(全行程的2/3)使用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
(单位:mm)
NP88尺寸图  
规格表
■探针
型式安装节距
(min)
全行程弹簧压力容许电流电阻值更换
参考次数
初期2/3行程
NP68SF1.4mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ3万次
NP6830gf90gf
NP881.5mm2.5mm10gf50gf3A60mΩ25万次
NP88HD30gf100gf
NP45S3SF1.7mm3.0mm25gf50gf3A60mΩ30万次
NP45S330gf100gf
NP45SF1.7mm5.0mm10gf50gf3A60mΩ30万次
NP4530gf100gf
NP45HD40gf150gf

■探针座
[ ! ]NR68、NR68S、NR45S、NR45请选择末端形状。
型式组合
探针
压入用安装孔
尺寸(参考)
NR68NP68SF
NP68
0.83~0.84㎜
NR68S
NR88NP88
NP88HD
1.08~1.09mm
NR45SNP45S3SF
NP45S3
1.39~1.41mm
NR45NP45SF
NP45
NP45HD
1.39~1.41mm
NR45T1.47~1.49mm
材质规格
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒黄铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光

■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光

使用例

探针  NP88HD系列:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。