探针/探针座 NP68S3SF系列
商品
评价
详情
  • 探针/探针座  NP68S3SF系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

探针/探针座 NP68S3SF系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
探针  NP68S3SF系列:相关图像
・材质表
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光
■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
尺寸图
探针  NP68S3SF系列:相关图像
规格表
■探针
型式安装节距
(min)
全行程弹簧压力容许电流电阻值更换
参考次数
初期2/3行程
NP301.27mm2.5mm (2.0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1.9A70mΩ5万次
NP30HD15gf46gf
NP721.27mm2.5mm30gf50gf2.5A60mΩ2.5万次
NP72HD15gf100gf
NP68S3SF1.27mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ3万次
NP68S330gf90gf
NP761.27mm6.0mm60gf150gf3A60mΩ30万次
[ ! ](  )内的数值适用于前端形状C40・E40・G40・H40・J40・K・AA・AH・AS

■探针座
[ ! ]NR30K、NR68、NR68S请选择末端形状。
型式组合
探针
压入用安装孔
尺寸(参考)
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm
NR30SH-B0.87~0.88mm
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm
NR68NP68S3SF
NP68S3
0.83~0.84mm
NR68S
NR76NP760.97~0.98mm
材质规格
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞SK4镍底层镀铑抛光
柱塞筒磷青铜镍底层镀金抛光
弹簧SWP镀金抛光

■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉。
探针的更换参考次数(使用次数)?
以选择节距为75millCT探针时为例,米思米品质产品为30万次;C-VALUE产品为20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用环境不同,探针可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线。
MISUMI探针主要有哪些类型?
一般探针,旋转型探针,整体型探针和双头探针。