探针/探针座 NP30 系列
商品
评价
详情
  • 探针/探针座 NP30 系列
  • 探针/探针座 NP30 系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

探针/探针座 NP30 系列

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
产品概述
概要
探针是电测试的接触媒介,为高端精密型电子五金元器件。可用于所有电子电路的导通检查。
整体型探针无需使用探针座,安装连线导通后即可使用。
NP型号探针可配合同类型NR型号的探针座使用。
产品特点
种类典型用途
●探针 可广泛用于印刷电路板、封装电路板、半导体、线路测试、线束测试等。
备有适合不同用途的ICT和PCB2种类型。
ICT适用于行程大、封装了各种集成电路的基板检查。
PCB比ICT用探针便宜,是用于印刷基板单体的检查。
●旋转型探针 由于柱塞随着行程的变化而旋转,会破坏焊剂和氧化保护膜。
主要用于印刷电路板开路与短路测试。
●整体型探针 从前端到末端由一根销构成的整体型探针。
可以通入稳定的电流,与行程量无关。
●双头探针 无需探针座,可在更为狭窄的安装节距内进行安装。
尺寸图
外形尺寸图(单位:mm)
探针  NP30HD系列:相关图像
规格概述
・材质表
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞C1730B镍底层镀铑抛光
柱塞筒铜镍锌合金镍底层镀金抛光
弹簧*不锈钢镀金抛光
*NP30HD型的弹簧材质为SWP。
■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光
使用案例
冲压机(自动或手动)导通检查用的电路板
探针使用案例1探针使用案例2探针使用案例3
注意事项
■使用注意事项
■一般环境条件

· 使用环境温度为10~40℃、湿度为30%以下
· 周围环境: 无粉尘、腐蚀性气体、油分等使探针不受污染的环境。
■行程条件
· 请只施加轴向负载,不能施加横向负载。
· 超出规定行程(全行程的2/3)会显著缩短探针的寿命。
· 如果以60次/min(等速)以上的速度移动,可能会缩短探针的寿命。
■电流的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下通入电流。
· 如果在按照规定行程动作的过程中、规定的行程以外或不与对象触头接触(开路)的状态下通入电流,可能会显著缩短探针的寿命。
· 探针因老化等原因,有时可能不能满足产品目录所刊载的容许电流。设计时请确保实际使用时具备足够的余量。
■电压的施加条件
· 请在规定的行程内、与对象触头接触且处于静止的状态下施加电压。
· 请勿在不与对象触头接触(开路)的状态下施加电压。否则,在刚要接触之时会引起放电,导致探针损坏。
· 向探针施加高电压时,请严格遵守电流和电压的施加条件,并注意避免放电现象以及放电时所产生的瞬间巨大电流。
■容许最大电流
· 产品目录所刊载的容许电流为上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,1分钟内连续流过电流的最大值。
■接触电阻
· 产品目录中刊载的电阻值是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,给探针通入10mA的电流,使其与纯银端子接触而测得的代表值。
· 如果通入电流过大,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
· 按规定行程反复动作多次后,可能会因触头部或探针内部老化而导致电阻值升高。
■更换参考次数
· 产品目录中刊载的更换参考次数是指,在上述条件(一般环境、行程、电流和电压的施加)下,电流为10mA时,可正常使用探针的参考次数。
· 因使用环境及条件的不同而导致电阻值升高或弹簧压力下降等时,探针可能会在未满参考次数之前便需更换。请结合实际使用情况及时更换。
■弹簧压力
· 如果探针温度超出80℃,将会导致弹簧压力下降。
· 如果加大电流值,可能会因探针发热而导致弹簧压力下降。
■压入用安装孔尺寸(参考)
· 仅为参考值,会因树脂板的材质及板厚而异。请参考探针座压入部的尺寸进行设计。
使用方法
●探针(探针座)的选型
请根据检查对象工件的安装节距(间距)选择产品。
同时,请一起选择与探针相对应的探针座。
*探针不同于直接安装于树脂板上的探针座,可方便的拆卸,节省更换探针的时间。
●关于探针(探针座)的使用方法
① 在树脂板(胶木板等)上开孔后插入探针座。(参阅图1)
*开孔尺寸请参考各页上所记载的压入用安装孔尺寸。(参阅图2)
*此时,如果树脂板与探针座之间有间隙,请用粘结剂固定后再使用。
②安装后,接线到探针座。
*焊线时,请注意不要让焊剂流入探针座里。否则可能会导致探针不能动作。
*根据环境的不同,没有焊接或接线空间时,请在压入前进行接线。
③将探针插入探针座。(参阅图1)
*此时,如果用力压下前端(柱塞)部,则可能导致损坏或功能降低。请注意。
*请按照规定行程(全行程的2/3)使用。
尺寸图
(单位:mm)
探针  NP30HD系列:相关图像
规格表
■探针
型式安装节距
(min)
全行程弹簧压力容许电流电阻值更换
参考次数
初期2/3行程
NP301.27mm2.5mm (2.0mm)5gf(40gf)45gf(80gf)1.9A70mΩ5万次
NP30HD15gf46gf
NP721.27mm2.5mm30gf50gf2.5A60mΩ2.5万次
NP72HD15gf100gf
NP68S3SF1.27mm4.3mm25gf50gf2.5A60mΩ3万次
NP68S330gf90gf
NP761.27mm6.0mm60gf150gf3A60mΩ30万次
[ ! ]( )内的数值适用于前端形状C40・E40・G40・H40・J40・K・AA・AH・AS

■探针座
[ ! ]NR30K、NR68、NR68S请选择末端形状。
型式组合
探针
压入用安装孔
尺寸(参考)
NR30KNP30
NP30HD
0.85~0.86mm
NR30SH-B0.87~0.88mm
NR72KNP72
NP72HD
0.88~0.89mm
NR68NP68S3SF
NP68S3
0.83~0.84mm
NR68S
NR76NP760.97~0.98mm
材质规格
■探针
编号零件[ M ]材质[ S ]表面处理
柱塞C1730B镍底层镀铑抛光
柱塞筒铜镍锌合金镍底层镀金抛光
弹簧*不锈钢镀金抛光
*NP30HD型的弹簧材质为SWP。

■探针座
[ M ]材质[ S ]表面处理
黄铜镍底层镀金抛光

使用例

探针  NP30HD系列:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
探针的使用环境条件是什么?
环境温度为10~40度,湿度为30%以下,周围无粉尘,腐蚀性气体,油份等使探针不受污染的环境。
探针选用的中心距是指两个相邻探针的中心距吗?
是的。如果小于最小安装节距则两个相邻探针的安装相互干涉,可能导致测定不良等问题。因此请务必大于最小安装节距并且在容许电流的条件下进行安装使用。
探针的更换参考次数(使用次数)?
米思米品质产品为30万次;经济型E产品为10~20万次。 具体更换次数已具体型号标注为准,使用工况以及环境不同,探针的使用寿命可能会在未满参考次数之前便需更换
如果选择的是无导线型的产品,该如何使用?
需要客户自行焊线连接导通。
探针的使用电压是多少?
推荐在中低电压下使用。请根据整个电路里其他用电器的串并联情况,使探针产品在容许最大电流条件下使用。