编号 | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
② | 柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③ | 弹簧 | SWP | 镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
价格说明
型式 | 安装节距 (min) | 全行程 | 弹簧压力 | 容许电流 | 电阻值 | 更换 参考次数 | |
初期 | 2/3行程 | ||||||
NP26 | 0.5mm | 2.0mm | 3gf | 16gf | 0.5A | 200mΩ | 1万次 |
NP31 | 0.6mm | 2.0mm | 2gf | 22gf | 1A | 170mΩ | 3万次 |
NP31HD | 6gf | 23gf | |||||
NP38 | 0.8mm | 2.0mm | 15gf | 35gf | 1A | 120mΩ | 3万次 |
NP20 | 0.9mm | 2.0mm (3.0mm) | 20gf | 50gf | 1.5A | 80mΩ | 3万次 |
NP58 | 1.00mm | 2.0mm | 25gf | 50gf | 1.9A | 70mΩ | 5万次 |
型式 | 组合 探针 | 压入用安装孔 尺寸(参考) |
NR26 | NP26 | 0.34~0.35mm |
NR31 | NP31 NP31HD | 0.42~0.43mm |
NR38 | NP38 | 0.53~0.54mm |
NR20K | NP20 | 0.63~0.64mm |
NR58 | NP58 | 0.78~0.79mm |
编号 | 零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
① | 柱塞 | SK4 | 镍底层镀金抛光 |
② | 柱塞筒 | 磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
③ | 弹簧 | SWP | 镀金抛光 |
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
磷青铜 | 镍底层镀金抛光 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|