Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 |
DSG・DMS・DMSL | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 1个内六角螺栓 |
型式 | - | d・M | ||
Type | D | |||
DSG | 40 | - | 16 | |
DMS | 30 | - | 10 |
型式 | d | M1 (粗牙螺纹) | A | X | Y | ||
Type | D | ||||||
DSG | 30 | 10 | M5 | 9.0 | 6 | 6 | |
40 | 12 | 16 | 14.0 | 7 | 8 | ||
50 | M6 | 16.5 | 10 | 10 |
型式 | M (粗牙螺纹) | M1 (粗牙螺纹) | A | X | Y | ||
Type | D | ||||||
DMS | 30 | 10 | M5 | 9.0 | 6 | 6 | |
40 | 12 | 16 | 14.0 | 7 | 8 | ||
50 | M6 | 16.5 | 10 | 10 | |||
DMSL | 50 | 12 | 16 | M6 | 15.5 | 10 | 6 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|