制动杆块 接近传感器用/螺丝固定型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
制动杆块 接近传感器用/螺丝固定型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ
・材质表
轴孔
Type
[ M ]材质
[ S ]表面处理
[ A ]附件
通孔圆板型
DSS
S45C
四氧化三铁保护膜
2个止动螺丝
螺纹孔圆板型
DMG・DMGFS
2个止动螺丝、2个黄铜球
规格表
型式
-
d・M
Type
D
DSS
25
-
8
■止动螺丝、通孔型
■止动螺丝、螺纹孔型
型式
d
Type
D
DSS
25
8
30
10
40
12
16
50
型式
M
(粗牙螺纹)
Type
D
DMG
25
8
30
8
10
40
12
16
50
DMGFS
40
12
50
12
16
概述・特性
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
光电传感器的使用注意事项有哪些?
1、透明的物体有些不能检测
2、检测性能因外部干扰光、工件的污迹而变动。
何谓接近传感器?
取代限位开关等接触式传感器,是一种非接触式检测工件的传感器,内置线圈产生磁场,通过接近金属工件时的磁场变化进行检测。
接近传感器的主要使用场合?
适用于移动物体的定位,金属与树脂的分拣等用途。
接近传感器的特长?
能准确地检测金属,不受外部干扰光、尘埃、污迹等的干扰。
使用接近传感器时的注意事项?
1、检测距离短
2、检测距离的调整较难
3、有些种类传感器之间可能会互相干扰
4、检测距离因金属的种类而异
接近传感器的种类主要有哪几种?
1、 按照是否带有屏蔽可分为屏蔽型和非屏蔽型
2、 按照检测方向可分为正面检测型和侧面检测型
3、 按照形状可以分为螺纹安装型、圆柱型、方形等
4、 按照检测方式可分为电感式(主要检测磁性金属)和电容式(主要检测非磁性金属及密度较高的非金属)
5、 按照输出方式可分为2线式(开关信号),3线NPN输出和3线PNP输出等
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
传感器/开关
>
传感器
>
接近传感器
>
周边零件(接近传感器用)
>
制动杆块 接近传感器用/螺丝固定型
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1741881282229
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1741881282229