Type | 零件 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ A ] 附件 |
HPSCA | 主体 | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 2个 止动螺丝 |
角度调整板 | A5052 |
型式 | ![]() 选择 | Z 调整范围 | M | A | B | C | 有效 开口深度※ | 交货期 | |||
![]() | ![]() | ||||||||||
角度调整型 HPSCA | 40 | 5 | 6 | 8 | 10~120 | M3 | 5.5 | 20 | 6 | 5.5mm | 第13天 |
10 | 12 | M4 | |||||||||
50 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 6.8mm | ||||
10 | 12 | 15 | M4 |
Type | 零件 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | [ A ] 附件 |
HPSCA | 主体 | A6063 | 黑色阳极氧化处理 | 2个 止动螺丝 |
角度调整板 | A5052 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|