![]() | ![]() | Type | ![]() | |||||
无开口型 | 开口宽度固定型 | 开口角度指定型 | ||||||
A6063 | 黑色阳极氧化处理 | HPSCN | HPSC | HPSCZ | 2个止动螺丝 | |||
本色阳极氧化处理 | HPSCWN | HPSCW | HPSCWZ |
智能手机 | 电子电器 | 锂电池 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
汽车 | 机器人 | 医疗 | ||
![]() | ![]() | ![]() |
开关·传感器用制动杆块 螺丝固定型 | 开关·传感器用制动杆块 开口型 | 光电传感器用凸轮 铝合金·角度调整型 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ||
代表型号:DGSM40-12-45 | 代表型号:DGSA30-10-45 | 代表型号:HPSCA40-8 | ||
优点:品质稳定,短交期 | 优点:行业标准,短交期,多种类 | 优点:开口角度可现场调整 |
型式 | ![]() 选择 | ![]() 指定单位1° | M | A | B | C | S | t | 交货期 | ||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
(无开口) HPSCN HPSCWN (开口宽度固定型) HPSC HPSCW (开口角度指定型) HPSCZ HPSCWZ | 28 | 5 | 6 | 8 | 10~350 (仅指开口角度 指定型) | M3 | 5.5 | 14 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 第11天 | |||||||
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | M3 | 5.5 | 14 | 8.5 | 1.5 | 1.5 | 第11天 | ||||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | M3 | 5.5 | 20 | 8.5 | 2 | 1.5 | 第11天 | ||||||
9.5 | 10 | 12 | M4 | ||||||||||||||||
45 | 5 | 6 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 第11天 | |||||||||
10 | 12 | 15 | M4 | ||||||||||||||||
50 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 8 | M3 | 7.5 | 25 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 第11天 | |||||||
9.5 | 10 | 12 | 15 | M4 | |||||||||||||||
60 | 6 | 6.35 | 8 | M4 | 7.5 | 30 | 8.5 | 2.5 | 1.5 | 第11天 | |||||||||
9.5 | 10 | 12 | 15 |
![]() | ![]() | Type | ![]() | |||||
无开口型 | 开口宽度固定型 | 开口角度指定型 | ||||||
A6063 | 黑色阳极氧化处理 | HPSCN | HPSC | HPSCZ | 2个止动螺丝 | |||
本色阳极氧化处理 | HPSCWN | HPSCW | HPSCWZ |
Alterations | 变更开口宽度 | 变更轴孔径 | 变更开口数(等分) | ||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Code | SC | PC | NC | ||||||||||||||||||||||||
Spec. | SC=指定单位0.1mm 1.0≤SC≤3.0 ![]() |
![]() | 在NC符号后指定开口数 ex.)开口数为3时→NC3 ![]() ![]() ![]() ![]() |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|