价格说明
型式 | L 选择 | A | B | C | D | E | d | e | F | |||
Type | No. | |||||||||||
(A形状) (B形状) (C形状) | (本色阳极氧化处理) SENAK SENBK SENCK SENCHK (带腰形孔) | (黑色阳极氧化处理) SENABK SENCBK | 3 | 100 150 200 300 500 | 3.4 | 5.7 | 3.0 | 9 | 6.0 | 1.5 | 2 | 3.5 |
4 | 4.5 | 7.2 | 4.0 | 11 | 8.0 | 2.0 | 4.5 | |||||
5 | 5.5 | 8.2 | 5.5 | 12 | 9.5 | 3 | 5.5 |
型 | ![]() | ![]() | 型式 | ||
L尺寸固定型(固定) | |||||
A形状 | B形状 | C形状 | |||
无孔 | A6063S-T5 | 本色阳极氧化处理 | SENAK | SENBK | SENCK |
黑色阳极氧化处理 | SENABK | - | SENCBK | ||
带腰形孔 | 本色阳极氧化处理 | - | SENCHK |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|