• 耐热端子排
  • 耐热端子排
  • 耐热端子排
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

耐热端子排

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
耐热端子排:相关图像
・材质表
No.零件名称[ M ]材质[ S ]表面处理规格
端子排主体不饱和聚酯树脂-UL94V-0
端子螺丝碳素钢镀锌(铬酸盐光泽处理)-
端子金属件黄铜镀镍-
记名条光纤(白色)--
盖板酚醛树脂板(黑色)--
[ ! ] MSNDTK(带盖板型)附带4个M3螺丝。

规格表

型式
MSNDTD8
型式AP端子
螺丝数
重量
(g)
TypeNo.MSNDTDMSNDTK
MSNDTD

MSNDTK
248.535.547279
360.547.569199
473608110119
6978412148159
8121.5108.516187201
1014613320225241
[ ! ] No.表示极数。
■额定值、性能
额定绝缘电压250V额定电流20A适用电线5.5mm2 端子螺丝M4(推荐紧固扭矩:1.4~1.8N・m)
绝缘电阻DC500V兆欧表 100MΩ以上耐电压AC2000V 1分钟无异常
使用温度・湿度范围-10~150℃  45~85%RH(无冻结和结露)
依据标准JIS C 2811工业用端子排
[ ! ]请在大气压(标高2000m以下)下使用。

概述・特性

■特长
・端子排主体采用特殊树脂(不饱和聚酯树脂),可在高温环境下使用。
・在温调控制器上对多个加热器的导线进行接线和连接时使用本产品。
[ ! ]在超过80℃的环境下使用时,可能端子排和记名条发生些许变色、或者端子排产生松动。但对功能没有影响。
另外,接线时,请使用耐热电线(200℃以上)。
[ ! ]端子螺钉请定期(大致每年一次)进行加固。

使用例

耐热端子排:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
您还有2项规格未选