产品概述
概况
米思米的小型陶瓷加热器使用耐热性和绝缘性优异的陶瓷,是使用陶瓷片将钨电阻贴合在一起的加热器
产品特点
•小又薄的平面装加热器,可小空间加热
•由于是平面状,可对被加热对象均匀加热
•温度变化较快的产品
•直流,交流都可使用
尺寸图

・材质表

材质
主 体:陶瓷
橡皮管:聚四氟乙烯管
(耐热温度:260℃)
使用案例
注意事项

注意使用电压(V)・使用功率(W)范围内使用,但是,如果突然施加电压或升高温度,将导致加热器损坏。请予以注意。

使用时请勿超出最高使用温度。

禁止加热器在空气中干烧。

请在安装在金属等被加热物上的状态下通电。

请安装时使被加热面紧密接触。如果有间隙,会导致早期断线。

将加热器夹在金属板上时,请不要将引线接触金属板。

将加热器夹在金属板上时,请勿用力按压。

该产品不是防水规格。请绝对不要放入水等液体。

参考升温特性数据,请勿快速加热。
规格概述
相关产品
加热器・温调相关零件概要
■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。
■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。
・温度调节流程
■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
② 如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③ 如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下
使用方法
规格表
规格表|
|
MMCPH | 15 | 10 | 15~45 | 6~21 | 200 |
15 | 10~40 | 5~19 |
20 | 10 | 15~80 | 4~26 |
15 | 10~60 | 3~25 |

可在上述使用电压(V)・使用功率(W)范围内使用,但是,如果突然施加电压或升高温度,将导致加热器损坏。请予以注意。

使用时请勿超出最高使用温度。