热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温 范围 | φ1.6 | 0~650℃ |
φ2.3 | 0~700℃ | |
φ3.2 | 0~750℃ | |
[ M ]材质 | 铠装管 | SUS316 |
套管 | SUS304 | |
套筒耐热温度 | 80℃ | |
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆 (0~150℃) |
型式 | 铠装管全长![]() | ![]() 指定单位1mm | R | |
![]() | ![]() | |||
MSNDL | 1.6 | 100 150 200 300 | 20~270 | 5 |
2.3 | 40~260 | 7 | ||
3.2 | 50~250 | 9 |
热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温 范围 | φ1.6 | 0~650℃ |
φ2.3 | 0~700℃ | |
φ3.2 | 0~750℃ | |
[ M ]材质 | 铠装管 | SUS316 |
套管 | SUS304 | |
套筒耐热温度 | 80℃ | |
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆 (0~150℃) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|