热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温 范围 | φ0.5 | 0~600℃ |
φ1.0・1.6 | 0~650℃ | |
φ2.3 | 0~650℃ | |
φ3.2 | 0~750℃ | |
φ4.8 | 0~800℃ | |
![]() | 铠装 | SUS316 |
套筒 | SUS304 | |
套筒耐热温度 | 80℃ | |
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆 (0~150℃) |
元件种类 | Pt100Ω | |
精度 | JIS B级 | |
导线形式 | 3导线式 | |
测温范围 | 0~300℃ | |
![]() | 保护管 | SUS316 |
套筒 | SUS304 | |
套筒耐热温度 | 80℃ | |
导线 (使用温度范围) | 乙烯包覆 (0~60℃) |
![]() | ![]() | ![]() |
使用齿条&齿轮的工件搬运机构滑移支架 温调加热相关零件 | 在同样位置进行3种检查滑移支架 温调加热相关零件 | 皮带张力装置(使用弹簧) |
![]() | ![]() | ![]() |
滑移支架 螺母 型材 温调加热相关零件 | 通过凸轮轴承机构夹紧&熔接部位上下滑动 | 即使是反转物也无需担心感应器配线的处理 |
型式 | L 选择 | 仅MSNDFL和MSPTFL可指定 | ||
Type | D | 导线长度 F 指定单位0.1m | 端子 选择 | |
MSND | 0.5 | 30・50 | - | |
100・150 | ||||
200・300 | ||||
MSND MSNDFL | 1.0 | 30・50・100 | 0.3~5.0 | N M Y |
150・200 | ||||
300 | ||||
1.6 | 30・50・100 | |||
150・200 | ||||
300 | ||||
2.3 | 30・50・100 | |||
150・200 | ||||
300 | ||||
3.2 | 30・50・100 | |||
150・200 | ||||
300 | ||||
MSND | 4.8 | 50・100 | - | |
150・200 | ||||
300 | ||||
MSPT MSPTFL | 1.6 | 50・100 | 0.3~5.0 | N M Y |
150 | ||||
2.3 | 50・100 | |||
150 | ||||
3.2 | 50・100 | |||
150 |
MSND MSNDFL | 热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | ||
测温接点 | 非接地型 | ||
测温 范围 | φ0.5 | 0~600℃ | |
φ1.0・1.6 | 0~650℃ | ||
φ2.3 | 0~650℃ | ||
φ3.2 | 0~750℃ | ||
φ4.8 | 0~800℃ | ||
![]() | 铠装 | SUS316 | |
套筒 | SUS304 | ||
套筒耐热温度 | 80℃ | ||
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆 (0~150℃) | ||
MSPT MSPTFL | 元件种类 | Pt100Ω | |
精度 | JIS B级 | ||
导线形式 | 3导线式 | ||
测温范围 | 0~300℃ | ||
![]() | 保护管 | SUS316 | |
套筒 | SUS304 | ||
套筒耐热温度 | 80℃ | ||
导线 (使用温度范围) | 乙烯包覆 (0~60℃) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|