筒式加热器 石英玻璃管
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 石英玻璃管
  • 筒式加热器 石英玻璃管
  • 筒式加热器 石英玻璃管
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 石英玻璃管

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
石英玻璃管加热器:相关图像
・材质表
・ 石英玻璃管加热器
[ M ]材质
石英管:石英玻璃
加热器盖:黄铜+镀镍
端子:SUS303
・ 反射镜
[ M ]材质
反射镜:A1050
侧板:A1050
固定座安装金属件:SS400+镀镍

规格表

型式-L-V
MPHHS-150-V100
型式L(有效长度)
指定单位10mm
V(电压)
选择
W(功率)
Type
MPHHS
(组件)

MPHH
(石英玻璃管
加热器单件)
150~240100250
250~340100400
200500
350~440100500
200500
450~540100600
200600
550~6001001000
200800

概述・特性

・MPHHS(组件)是石英玻璃管加热器、反射镜、安装底座的组件,由客户自行组装。

“安装方法”
 ①将“安装用底座”安装到反射镜上配置的“安装金属件”上。
 ②使用“安装底座”的M5螺钉,或在“反射镜”主体上开孔,将“反射镜”、“安装底座”固定到固定位置。
 ③使用“安装用底座”支撑石英玻璃管加热器的“加热器盖”部位。
       请勿通过“石英管”部及“安全绝缘子”部进行支撑。

“安装注意事项”
・ 请在加热器加热后再加固螺帽类。
(否则,可能因热膨胀导致松动。)
・ 可能会因热膨胀率的差异而导致石英玻璃管加热器破损,因此建议仅加固单侧紧固螺栓。
■特长
・ 石英玻璃管加热器是在石英玻璃管内缠绕镍铬耐热合金线,用远红外线照射被加热物。
・ 具有与远红外线陶瓷加热器相同的功能,但与陶瓷加热器相比,具有①通电后升降温迅速②热量分布相对较广③照射热方向便于控制等特长。
・ 通过照射远红外线,可均匀地加热被加热物体的表面和内部。
・ 通过调整与被加热物体之间的距离,可调整被加热物体的温度。
・ 基本上不出现粉尘的洁净加热器。另外,因使用石英管,耐化学药品性优异。
・ 使用反射镜,可控制远红外线的照射方向,能够实现更加高效的热辐射。
■使用时的注意事项
・ 本产品为玻璃产品。极易破碎,使用时需要十分注意。
万一在使用过程中出现破损时,请立刻切断电源。
・ 本产品为水平使用(横放)型。不可垂直(竖放)、倾斜(斜放)使用。
・ 本加热器温度极高。亮灯中、灭灯后立刻触摸时可能造成烫伤。
・ 加热器盖部分(石英管两端的绝缘子)请在100℃以下的环境中使用。
・ 请勿徒手触摸玻璃管。否则,汗液中的盐分将降低石英管的机械强度。
■用途
・ 印制电路板、材料的干燥
・ 喷涂的烤漆、干燥
・ 食品的烤制(加工)、脱水、干燥

红外线不经空气,直接加热被加热物体,效率更高。

使用例

石英玻璃管加热器:相关图像