筒式加热器 空气加热用带散热片/自由指定型
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 空气加热用带散热片/自由指定型
  • 筒式加热器 空气加热用带散热片/自由指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 空气加热用带散热片/自由指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
空气加热用带散热片加热器  自由指定型:相关图像
・材质表
MAHUS
[ M ] 材 质
元件:SUS321
衬套:SUS304(M16×1.5)
[ A ] 附件(各2个)
密封圈:非石棉平垫圈
平垫圈:SUS304
螺帽:SUS304(M16×1.5)厚6,对边24,对角27.7
MAHSS
[ M ] 材 质  元件:SUS321  [ A ] 附件:带肩绝缘子・铝圈(各2个)

规格表

型式-L-A-V-W
MAHUS12-350-A100-V200-W600

型式-L-V-W
MAHSS12-400-V200-W150
■S型自由指定型
型式L
指定单位10mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
功率密度
(W/cm2)
TypeNo.
MAHSS12200150010015022500.7≤W/cm2≤4.0
[ ! ]W/cm2=W/3.77(L/10)
116
200
■U型自由指定型
型式指定单位1mmV(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
功率密度
(W/cm2)
TypeNo.LA
MAHUS1220060060100100
200
15017500.3≤W/cm2≤4.0
[ ! ]W/cm2=W/3.77{(2L+0.57A-84)/10}

概述・特性

空气加热用带散热片加热器  自由指定型:相关图像

使用例

空气加热用带散热片加热器  自由指定型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 加热器 > 空气加热用护套加热器 > 筒式加热器 空气加热用带散热片/自由指定型