型式 | - | D | - | E | - | V | - | W | - | F |
MRHCS | - | 180 | - | V200 | - | W80 | - | F1000 | ||
MRHCH | - | 100 | - | E30 | - | V100 | - | W20 | - | F600 |
型式 | D 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) 指定单位10mm |
功率密度 (W/cm2) |
Type | |||||
MRHCS (标准型) | 60~100 | 100 200 | 10~60 | 100~1000 | 0.2≤W/cm2≤0.8 [ ! ]W/cm2=W/〔π{(D/2)2/100}〕 |
101~150 | 10~130 | ||||
151~200 | 50~240 | ||||
201~300 | 50~500 | ||||
301~400 | 50~700 | ||||
401~500 | 50~800 |
型式 | D 指定单位1mm | E 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) 指定单位10mm | 功率密度 (W/cm2) |
Type | ||||||
MRHCH (标准型) MHRHH (高温型) | 70~100 | 3~440 [ ! ]E≤D-60 | 100 200 | 10~60 | 100~1000 | 0.2≤W/cm2≤0.8 [ ! ]W/cm2=W/〔π{(D/2)2/100}-π{(E/2)2/100}〕 |
101~150 | 10~130 | |||||
151~200 | 50~240 | |||||
201~300 | 50~500 | |||||
301~400 | 50~700 | |||||
401~500 | 50~800 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|