型式 | - | A | - | B | - | V | - | W | - | F |
MRHSK | - | 100 | - | 100 | - | V200 | - | W60 | ||
MRHSSS | - | 200 | - | 200 | - | V200 | - | W210 | - | F1000 |
型式 | A | B | V(电压) 选择 | W(功率) | F(导线长度) | 功率密度 (W/cm2) |
Type | ||||||
(方型) MRHSK | 50 | 50 | 100 200 | 20 | 1000 | 0.2≤W/cm2≤0.8 [ ! ]W/cm2=W/(AB/100) |
100 | 50 | 30 | ||||
75 | 50 | |||||
100 | 60 | |||||
125 | 100 | 80 | ||||
150 | 100 | 90 |
型式 | 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) 指定单位10mm | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | A | B | ||||
MRHSS MHRHS | 50~500 | 25~400 | 100 200 | 10~1600 | 100~1000 | 0.2≤W/cm2≤0.8 [ ! ]W/cm2=W/(AB/100) |
MRHSSS MHRHSS | 100~500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|