加热板
商品
评价
详情
  • 加热板
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

加热板

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
加热板:相关图像
・材质表
Type材质
表面处理符号
[ M ]材质
HTPL
(无螺纹型)
HTPLT
(带螺纹型)
AA5052
SSUS303

规格表

型式--加热器孔-传感器孔-加热器位置-传感器位置
A-B-TD(径)
-N
(个数)
S
(径)
-L
(长度)
P
(轮距)
-Y
(从下方)
F
(自左侧)
-G
(从下方)
HTPLA-200-200-30-D5-N6-S1.6-L30-P20-Y15-F100-G5
型式加热器孔(选择)传感器孔(选择)加热器位置传感器位置
Type材质
符号
ABTD
选择
N
个数
S
选择
L
指定单位1mm
PYFG
指定单位1mm指定单位1mm指定单位1mm
HTPL

HTPLT
A

S
50~20050~20012~305

6

8

10

12

14

16

18
1~101.610~30




8~191
[ ! ]N=1时,P为距离左端面的距离。
6~254~1974~27
2.310~100
3.2
4.8
[ ! ]从板端面到孔、螺纹孔之间的距离必须在3mm以上。
[ ! ]孔距(加热器孔之间、以及加热器孔与传感器孔)必须在3mm以上。[ ! ]T尺寸15mm以下时、M1螺纹孔可能会贯通。
[ ! ]建议加热器之间的距离(P)为加热器直径(D)的3~4倍。(如果加热器之间的距离过窄,则板内积聚热量而产生热量不均。)