型式 | - | L | - | H | - | N | - | V | - | W | - | F导线 | - | 端子 | ||
导线种类 | 长度 | |||||||||||||||
MCHP12 | - | 300 | - | H5 | - | N100 | - | V100 | - | W350 | - | M | 1000 | - | Y |
型式 | L 指定单位1mm | H 指定单位1mm | N 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) | 端子 选择 | 功率密度 (W/cm2) | ||
Type | D | 导线种类 | 指定单位10mm | |||||||
MCHP | 6 | 50~250 | 5~205 | 40~240 | 100 | 50~500 | B G T M | 100~1000 | N M Y | 2≤W/cm2≤15 [ ! ]W/cm2=W/{DπN/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
200 | 100~600 | |||||||||
8 | 50~400 | 5~355 | 40~390 | 100 | 50~600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||||||
10 | 50~600 | 5~555 | 40~590 | 100 | 50~600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||||||
12 | 100 | 50~800 | ||||||||
200 | 50~1600 | |||||||||
14 | 100 | 50~800 | ||||||||
200 | 100~1600 |
符号 | 导线种类 | 耐热温度 | 特长 |
B | 镀锡软铜玻璃纤维编织线 | 180℃ | 一般用 |
G | 硅胶+镀锡软铜线 | 180℃ | 耐化学药品、耐水用 |
T | 聚四氟乙烯+镀镍软铜线 | 260℃ | 耐化学药品、耐水、耐候用 |
M | 云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线 | 400℃ | 高耐热用 |
符号 | 端子种类 | 公称螺纹 |
N | 无压接端子 | - |
M | 裸压接端子 -圆型- | M4 |
Y | 裸压接端子 -Y型- | M4 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|