筒式加热器 L型滚花法兰型
商品
评价
详情
  • 筒式加热器  L型滚花法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 L型滚花法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
筒式加热器  L型滚花法兰型:相关图像
材质表
[ M ]材质 本体 :SUS304
滚花 :SUS304
导线 :参照下述
端子:铜(镀锡)
法兰 :SUS材

规格表

型式-L-V-W-F导线-端子
导线种类长度
MCHL12-300-V100-W350-M1000-Y
■L型滚花旋钮型
型式L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
F(导线长度)选择端子功率密度(W/cm2)
TypeD导线种类指定单位10mm
MCZLRA85040010050600B
G
T
M
1001000N
M
Y
2≤W/cm2≤15
[ ! ]W/cm2=W/{Dπ(L-7)/100}
(请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。)
200501200
105060010050600
200501200
1210050800
200501600

■导线种类
符号导线种类耐热温度特长
B镀锡软铜玻璃纤维编织线180℃一般用
G硅胶+镀锡软铜线180℃耐化学药品、耐水用
T聚四氟乙烯+镀镍软铜线260℃耐化学药品、耐水、耐候用
M云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线400℃高耐热用

■端子种类
符号端子种类公称螺纹
N无压接端子-
M裸压接端子 -圆型-M4
Y裸压接端子 -Y型-M4

概述・特性

■使用注意事项
 [ ! ]请勿使加热器在大气中空烧。否则,加热器的整个或部分发热部露出被加热物体,可能因异常发热而导致断线、起火。
 [ ! ]使用时轴环附近应控制在180℃以下。
 [ ! ]导线出口附近应控制在130℃以下。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 加热器 > 筒式加热器 > 筒式加热器 L型滚花法兰型