产品概述
概况
筒式加热器是一款结实耐用、功能极为强大的产品,从塑料和包装等重工业应用到飞机、列车车厢和卡车的急救护理医疗设备和分析测试仪器,其应用非常广泛。
既可作为加热固体金属板、模块和模具的热导电源,也可作为各类液体和气体的对流热源。
产品特点
特长
●是一种长寿命、大功率的加热器,最适合以加热金属板为主的加温用途。
●最高可使用温度请参阅各页,还备有最高使用温度达871℃的高温型。
●最高使用温度是发热部的温度,请注意导线的耐热温度,绝缘子和导线务必从安装孔中引出。
基本结构
是将镍铬耐热合金线缠绕在高温特性优良的陶瓷芯上,并用氧化镁绝缘的压缩型加热器。
尺寸图
使用案例
注意事项
使用注意事项
①请勿使加热器在大气中空烧。否则,即使仅加热器的部分发热部分露出被加热物体,也可能因异常发热而导致断线、起火。
②请避免使加热器的导线和绝缘子部分与水等接触。否则可能引起漏电或短路。
③应清除被加热部加工孔时使用的机油、润滑脂。否则会因炭化导致异常发热。
④异常短的ON-OFF周期将对加热器的寿命造成不良影响。建议使用PID控制的控制器。
⑤导线根部的镍棒经多次弯曲可能会折断。
⑥请勿使用额定电压(V)以上的电源。
⑦从被加热物体中取出加热器时,请务必先切断电源。并且请勿触摸刚切断电源的加热器。
⑧导线出口附近应控制在130℃以下。
⑨使用带法兰加热器时,法兰附近应控制在180℃以下。
⑩不能在真空中使用。
⑪加热器在加热时会膨胀,可能导致发热部露出安装孔。建议用螺丝等固定。
⑫请选择符合使用环境的电压。如使用超过额定值的电压,可能会损坏加热器。
※各种筒式加热器的其他注意事项记载在各产品页中,以上各点注意也请务必遵守,并正确使用。
规格概述
加热器的选择
①确定所需的加热器热量(W)。
可根据被加热物体的质量、比热、上升温度以及达到设定温度所需的加热时间,用下述公式计算求得。
效率因保温、隔热、加热器的设置情况等而异,很难正确计算,但一般取0.2~0.5左右为宜。
②确定加热器的根数和每根加热器的热量(W)。
根据被加热物体的大小决定加热器的根数,其合计热量(W)就是被加热物体所需的热量。
例)使用2根550(W)的加热器(合计1100W)。
●筒式加热器的选择(P.2789 MCHK型)
①确定加热器的直径和长度 | ②确定使用的电压(V) | ③确定被加热物体所需的热量(W) |
 |  |  |
④ 确认符合所需的加热器直径(D)、长度(L)、电压(V)、热量(W)的产品,是否在L尺寸・W(功率)固定型(P.2789)・高温型(P.2790)中。
注意:L尺寸・W(功率)固定型的功率(W)请选择比所需热量(W)大些的产品。
●按功率分类的升温时间实测数据
相关产品
加热器・温调相关零件概要
■概要
・米思米的加热器使用频度高的常用规格已经标准化,能满足用户缩短交货期的需求。
・控制加热器所必需的温度传感器、温调控制器等也可通过产品目录同时选择。
■基本构成(例)
・如下图所示,加热器请与温度传感器和温调控制器组合使用。
・温度调节流程
■加热器使用范例
①温度传感器检测到的温度将作为温调控制器的当前值(PV)显示。
② 如上述基本构成(例)所示,温调控制器的设定温度(SV)为80℃,当前值(PV)为20℃时,温调控制器会施加电压(ON),使加热器加热。
③ 如一直保持施加电压(ON)的状态,温度将超过设定值(SV)80℃。因此,当温度上升至设定值(SV)80℃附近时,温调控制器即停止施加电压(OFF)。
当温度的当前值(PV)下
使用方法
安装方法
●请尽量缩小被加热金属块的安装孔间隙。
加工金属块安装孔时,建议单侧间隙取0.05以下。
※ 加热器和被加热物体间的密接程度会影响加热器的寿命。而且大的间隙会延长时,钻削孔也可使用,
但建议所有加热器的安装孔采用铰制孔。升温时间,并导致温度控制的响应速度变慢。被加热物体的温度在300℃以下
※加热器的使用寿命会因使用环境而发生很大变化。使用温度、温度调节方法等不当,
可能导致短时间内断线,因此建议预先准备备用的筒式加热器。
尺寸图
[ M ] 材质 主体 :SUS304
轴环 :SUS304
导线 :镀镍软铜线
导线包覆 :聚四氟乙烯
导线耐热温度 :260℃
端子 :铜(镀锡)
规格表
|
|
MCHL | 6 | 50 | 220 | 100 | 12.3 |
80 | 220 | 100 | 7.3 |
80 | 380 | 180 | 13.1 |
100 | 380 | 200 | 11.4 |
8 | 50 | 220 | 100 | 9.3 |
80 | 380 | 200 | 10.9 |
100 | 220 | 200 | 8.6 |
100 | 380 | 300 | 12.8 |
10 | 50 | 220 | 120 | 8.9 |
50 | 380 | 180 | 13.3 |
100 | 220 | 200 | 6.9 |
100 | 380 | 300 | 10.3 |
概述・特性
■使用注意事项
[ ! ]请勿使加热器在大气中空烧。否则,加热器的整个或部分发热部露出被加热物体,可能因异常发热而导致断线、起火。
[ ! ]使用时轴环附近应控制在180℃以下。
[ ! ]导线出口附近应控制在130℃以下。
使用例