型式 | - | L | - | V | - | W | - | F导线 | - | 端子 | ||
导线种类 | 长度 | |||||||||||
MCFHA12 | - | 300 | - | V100 | - | W350 | - | M | 1000 | - | Y |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) | 端子 选择 | 功率密度 (W/cm2) | ||
Type | D | 导线种类 | 指定单位10mm | |||||
MCFHA | 8 | 50~400 | 100 | 50~ 600 | B G T M | 100~1000 | N M Y | 2≤W/cm2≤15 [ ! ]W/cm2=W/{Dπ(L-8.5)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
200 | 50~1200 | |||||||
10 | 50~600 | 100 | 50~ 600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||||
12 | 100 | 50~ 800 | ||||||
200 | 50~1600 |
符号 | 端子种类 | 公称螺纹 |
N | 无压接端子 | - |
M | 压接端子-圆型- | M4 |
Y | 压接端子-Y型- | M4 |
符号 | 导线种类 | 耐热温度 | 特长 |
B | 镀锡软铜玻璃纤维编织线 | 180℃ | 一般用 |
G | 硅胶+镀锡软铜线 | 180℃ | 耐化学药品、耐水用 |
T | 聚四氟乙烯+镀镍软铜线 | 260℃ | 耐化学药品、耐水、耐候用 |
M | 云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线 | 400℃ | 高耐热用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|