型式 | - | L | - | V | - | W |
MCHSSC10 | - | 170 | - | V200 | - | W450 |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | D | |||||
MCHSSS (前端感热型) MCHSSC (中央感热型) | 8 | 50~300 | 100 | 50~ 600 | 250 | 2≤W/cm2≤15 [ ! ]W/cm2= W/{Dπ(L-15)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
110 | 50~ 600 | |||||
200 | 70~1000 | |||||
220 | 90~1000 | |||||
10 | 100 | 50~ 600 | ||||
110 | 50~ 600 | |||||
200 | 110~1200 | |||||
220 | 130~1200 | |||||
12 | 100 | 50~ 800 | ||||
110 | 50~ 800 | |||||
200 | 140~1500 | |||||
220 | 160~1500 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|