型式 | - | L | - | V | - | W | - | F | - | 端子 |
MCHH12 | - | 250 | - | V200 | - | W1200 | ||||
MCHHA10 | - | 200 | - | V100 | - | W500 | - | F500 | - | N |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | D | |||||
MCHH | 8 | 50~400 | 100 | 50~600 | 1000 | 2≤W/cm2≤15 [ ! ]W/cm2= W/{Dπ(L-15)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
110 | 50~600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
9.42 (3/8英寸) | 100 | 50~600 | ||||
110 | 50~600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
10 | 50~600 | 100 | 50~600 | |||
110 | 50~600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
12 | 100 | 50~800 | ||||
110 | 50~800 | |||||
200 | 50~1600 | |||||
220 | 70~1600 | |||||
12.6 (1/2英寸) | 100 | 50~800 | ||||
110 | 50~800 | |||||
200 | 50~1600 | |||||
220 | 70~1600 |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线长度) | 端子 选择 | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | D | 指定单位10mm | |||||
MCHHA | 8 | 50~400 | 100 110 | 50~500 | 300~1000 | N M Y | 2≤W/cm2≤15 [ ! ] W/cm2=W/{Dπ(L-12)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
200 220 | 50~1100 | ||||||
10 | 100 110 | 50~600 | |||||
200 220 | 50~1600 | ||||||
12 | 100 110 | 50~900 | |||||
200 220 | 50~1800 | ||||||
MCHHC | 16 | 100 110 | 50~1000 | ||||
200 220 | 50~2000 |
符号 | 端子种类 | 公称螺纹 |
N | 无压接端子 | - |
M | 压接端子-圆型- | M4 |
Y | 压接端子-Y型- | M4 |
D | R |
8 | 27.5 |
9.42 | 37.5 |
10 | 37.5 |
12 | 37.5 |
12.6 | 37.5 |
◦MCHHA ・MCHHC | |
D | R |
8 | 25 |
10 | 25 |
12 | 27 |
16 | 27 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|