型式 | - | L | - | V | - | W | - | F导线 | - | 端子 | ||
导线种类 | 长度 | |||||||||||
MCFHA12 | - | 300 | - | V100 | - | W350 | - | M | 1000 | - | Y |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F (导线长度) | 功率密度 (W/cm2) | |
Type | D | |||||
MCFH | 6 | 50~250 | 100 | 50~ 500 | 1000 | 2≤W/cm2≤15 [ ! ]W/cm2= W/{Dπ(L-15)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
110 | 50~ 500 | |||||
200 | 60~ 600 | |||||
220 | 80~ 600 | |||||
8 | 50~400 | 100 | 50~ 600 | |||
110 | 50~ 600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
9.42 (3/8英寸) | 100 | 50~ 600 | ||||
110 | 50~ 600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
10 | 50~600 | 100 | 50~ 600 | |||
110 | 50~ 600 | |||||
200 | 50~1200 | |||||
220 | 70~1200 | |||||
12 | 100 | 50~ 800 | ||||
110 | 50~ 800 | |||||
200 | 50~1600 | |||||
220 | 70~1600 | |||||
12.6 (1/2英寸) | 100 | 50~ 800 | ||||
110 | 50~ 800 | |||||
200 | 50~1600 | |||||
220 | 70~1600 | |||||
14 | 100 | 50~ 800 | ||||
110 | 50~ 800 | |||||
200 | 60~1600 | |||||
220 | 80~1600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|