型式 | - | L | - | V | - | W | - | F导线 | ||
导线种类 | 长度 | |||||||||
MCHSR12.6 | - | 60 | - | V200 | - | W80 | - | T | 500 |
D | 公差 |
6 8 10 12 14 16 18 | -0.02 -0.08 |
6.25 9.42 12.6 15.77 18.95 | +0.05 0 |
型式 | L 指定单位1mm | V(电压) 选择 | W(功率) 指定单位10W | F(导线) | 功率密度 (W/cm2) | ||
Type | D | 导线种类 | 指定单位10mm | ||||
MCHSR | 6 | 50~250 | 100 | 50~ 500 | G (硅胶 电线) | 100~1000 | ![]() W/cm2=W/{Dπ(L-15)/100} (请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。) |
110 | 50~ 500 | ||||||
200 | 60~ 600 | ||||||
220 | 80~ 600 | ||||||
6.25 (1/4英寸) | 100 | 50~ 500 | |||||
110 | 50~ 500 | ||||||
200 | 60~ 600 | ||||||
220 | 80~ 600 | ||||||
8 | 50~400 | 100 | 50~ 600 | ||||
110 | 50~ 600 | ||||||
200 | 50~1200 | ||||||
220 | 70~1200 | ||||||
9.42 (3/8英寸) | 100 | 50~ 600 | |||||
110 | 50~ 600 | ||||||
200 | 50~1200 | ||||||
220 | 70~1200 | ||||||
10 | 50~600 | 100 | 50~ 600 | T (聚四氟乙烯 电线) | |||
110 | 50~ 600 | ||||||
200 | 50~1200 | ||||||
220 | 70~1200 | ||||||
12 | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 50~ 800 | ||||||
200 | 50~1600 | ||||||
220 | 70~1600 | ||||||
12.6 (1/2英寸) | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 50~ 800 | ||||||
200 | 50~1600 | ||||||
220 | 70~1600 | ||||||
14 | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 50~ 800 | ||||||
200 | 60~1600 | ||||||
220 | 80~1600 | ||||||
15.77 (5/8英寸) | 100 | 50~ 800 | ※M (硅电线) | ||||
110 | 60~ 800 | ||||||
200 | 70~1600 | ||||||
220 | 90~1600 | ||||||
16 | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 50~ 800 | ||||||
200 | 60~1600 | ||||||
220 | 90~1600 | ||||||
18 | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 60~ 800 | ||||||
200 | 100~1600 | ||||||
220 | 130~1600 | ||||||
18.95 (3/4英寸) | 100 | 50~ 800 | |||||
110 | 60~ 800 | ||||||
200 | 100~1600 | ||||||
220 | 130~1600 |
符号 | 导线种类 | 耐热温度 | 特长 |
G | 硅胶+镀锡软铜线 | 180℃ | 耐化学药品、耐水用 |
T | 聚四氟乙烯+镀镍软铜线 | 260℃ | 耐化学药品、耐水、耐候用 |
※M | 云母聚酰胺缠绕氧化硅+镍涂覆铜线 | 400℃ | 高耐热用 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|