筒式加热器 高温型 L尺寸·W(电力)指定型
商品
评价
详情
  • 筒式加热器 高温型  L尺寸·W(电力)指定型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

筒式加热器 高温型 L尺寸·W(电力)指定型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
采用耐热温度高达900℃的牢固设计、而且护套长度、功率等可以自由选择。
筒式加热器 高温型  L尺寸·W(电力)指定型:相关图像
・材质表
[ M ] 材质
主体      :因科罗伊耐热耐蚀镍铬铁合金材料
法兰     :SUS304
导线     :玻璃纤维覆膜
导线耐热温度 :180℃

规格表

型式-L-V-W-F-端子
MCHLHB8-150-V200-W250-F500-M
型式L
指定单位1mm
V(电压)
选择
W(功率)
指定单位10W
F(导线长度)
指定单位10mm
端子
选择
功率密度
(W/cm2)
TypeD
MCHLH
MCHLHB
MCHLHC
850200 100 110
200 220
505003001000N
M
Y
2≤W/cm2≤10
[ ! ]W/cm2=W/{Dπ(L-15.5)/100}
(请根据发热部分的功率密度(而非全长)进行计算。)
10 100 110
200 220
50600
1250300 100 110 50900
200 220 501100
■ 法兰型尺寸
■ 端子种类
符号 端子种类 公称螺纹
N 无压接端子 -
M 压接端子-圆型- M4
Y 压接端子-Y型- M4

D C形
D1
8 14
10 16
12 18

概述・特性

筒式加热器 高温型  L尺寸·W(电力)指定型:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 加热器 > 筒式加热器 > 筒式加热器 高温型 L尺寸·W(电力)指定型