型式 |
MSSSR 10 |
型式 | 输出侧 额定负载电流 | 输出侧 额定电压 | 输入 电压范围(V) | ※1使用加热器时的最大负载(参考) | 重量 (g) | 适用 散热器 | |
Type | No. | ||||||
MSSSR | 10 | 10A Acrms | 120/240 V Acrms |
DC4~32 | 6A(①10A) | 50 | MHS1・2 |
20 | 20A Acrms | 7A(①13A②16A) | MHS1・2 | ||||
45 | 45A Acrms | DC3~30 | 7A(①24A②36A) | 53 | MHS1・2 |
型式 | 热电阻 (℃/W) | |
Type | No. | |
MHS | 1 | 1.52 |
2 | 0.85 |
项目 | 单位 | MSSSR10 | MSSSR20 | MSSSR45 | |
输 出 | 额定负载电压 | V Acrms | 120/240 | ||
额定负载电流(电阻负载) | A Acrms | 10 | 20 | 45 | |
额定频率 | Hz | 50/60 | |||
峰值重复OFF电压 | V | AC600 | |||
输 入 | 最大输入电压 | V | DC32 | DC30 | |
输入电流 | mA | 11以下(内置恒定电流回路) | 7.0mA以下* | ||
通 用 | 耐电压 | V Acrms | 3k 1分钟以上(输入ー输出ー地线间) | ||
绝缘电阻 | MΩ | DC500V 100以上(输入ー输出ー地线间) | |||
动作温度范围 | ℃ | -20~+80 | |||
保存温度范围 | ℃ | -30~+100 |
项目 | 单位 | MSSSR10 | MSSSR20 | MSSSR45 | |
输 出 | 使用负载电压范围 | V Acrms | 50~264 | 85~264 | |
开路时漏电流 | mA Acrms | 3以下** | 12以下*** | ||
接触电压降 | V Acrms | 1.5以下(动作温度范围=25℃) | |||
最小负载电流 | mA Acrms | 50 | 400 | ||
输 入 | 输入电压范围 | V | DC4~32 | DC3.0~30 | |
闭合电压 | V | DC4.0以下 | DC3.0以下 | ||
断开电压 | V | DC1.0以下 | DC1.0以上 | ||
通 用 | 响应速度 | - | 1/2循环 +1ms以下 | ||
电容 | pF | 150以下(输入ー输出间) |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|