热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 接地型 | |
测温范围 | 0~300℃ | |
![]() | 前端部 | (No.6·8):SUS304 |
(上述以外):C3604 | ||
螺纹部 | SUS304 | |
导线 (使用温度范围) | 玻璃纤维包覆+ 外封闭式 (0~180℃) |
型式(Type·No.) |
MSNDM6 |
型式 | 螺纹规格 | F(m) | A | d | T | H | |
Type | No. | M | |||||
MSNDM | 6-1 | M6×1.0 | 1 | 2.8 | 3.8 | 4 | 10 |
6 | M6×1.0 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 10 | |
6-5 | M6×1.0 | 5 | 2.8 | 3.8 | 4 | 10 | |
8-1 | M8×1.25 | 1 | 2.8 | 3.8 | 5.3 | 13 | |
8 | M8×1.25 | 2 | 3 | 3.5 | 5.3 | 13 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|