热电偶种类 | K热电偶 | |
精度 | JIS 2级 | |
测温接点 | 非接地型 | |
测温 范围 | φ1.0・1.6 | 0~650℃ |
φ2.3 | 0~650℃ | |
φ3.2 | 0~750℃ | |
[ M ]材质 | 铠装 | SUS316 |
套筒 | SUS304 | |
套筒-耐热温度 | 180℃ | |
导线 (使用温度范围) | 聚四氟乙烯包覆 (0~200℃) |
价格说明
型式 | - | L |
MSNDFC3.2 MSNDHG3.2 | - - | 100 100 |
型式 | L 选择 | |
Type | D | |
MSNDHG | 1.0 | 30 50 100 150 |
1.6 | ||
2.3 | ||
3.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|