型式 | - | 节数 | - | 前端形状 |
MAJC150 MAJCH300 | - | 10 | - | D1 |
型式 | L | D1 | L1 | D | W | T | L2 | F | P | G | T1 | d | A | B | M | J | L3 | S1 | 使用压力 (MPa) | 耐压力 (MPa) | 重量 (Kg) | |
Type | No. | Rc(PT) | Rc(PT) | |||||||||||||||||||
(标准型) MAJC | 150 | 228 | 25 | 26 | 22 | 19 | 1/8 | 31 | 26 | 12 | 5 | 1/8 | 4.5 | 35 | - | - | 25 | - | - | 0.2~0.5 | 1.0 | 0.25 |
300 | 315 | 30 | 31 | 28 | 24 | 1/4 | 38 | 33 | 18 | 5 | 1/4 | 5.5 | 40 | - | - | 30 | - | - | 0.45 | |||
600 | 343 | 38 | 45 | 38 | 32 | 3/8 | 49 | 40 | 25 | 6 | 3/8 | 5.5 | 50 | - | - | 38 | - | - | 0.85 | |||
(低温紧凑型) MAJCA | 150 | 198 | 20 | 21 | 20 | 17 | 1/8 | 24 | 24 | - | 5 | 1/8 | 4.5 | 30 | 35 | M24×1.5 | - | 13 | 18 | 0.3~0.7 | 1.0 | 0.2 |
300 | 204 | 22 | 23 | 22 | 19 | 1/4 | 28 | 30 | - | 5 | 1/4 | 4.5 | 35 | 40 | M27×1.5 | - | 15 | 19 | 0.25 | |||
450 | 272 | 32 | 27 | 30 | 26 | 3/8 | 37 | 36 | - | 7 | 3/8 | 6.6 | 40 | 50 | M33×1.5 | - | 15 | 27 | 0.55 | |||
600 |
型式 | 指定节数 n | 前端形状 选择 | 软管主体 | ||||
Type | No. | 软管内径 | D | B | L1 | ||
(标准・带活动软管) MAJCH | 150 | 0~30 | A3・B3・D1 | 1/4英寸 | 16 | 14.5 | 20.7 |
300 | |||||||
600 | A3・B3 | 1/2英寸 | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||
(低温紧凑型・带活动软管) MAJCAH | 150 | 0~30 | A3・B3・D1 | 1/4英寸 | 16 | 14.5 | 20.7 |
300 | |||||||
450 | A3・B3 | 1/2英寸 | 24.5 | 17.0 | 30.0 | ||
600 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|