・材质表
[ M ]材质 加热器包覆 : SUS430
绝缘云母 : 合成云母
镍铬耐热合金线 : 镍铬带状线
导线 : 镍铜包覆线
导线耐热温度 : 180℃
[ A ]附件 绝缘玻璃
(MBHS2个・MBHD4个)
概述・特性
■特长
・箍式加热器是利用绝缘云母板将镍铬耐热合金线绝缘,用不锈钢板包覆外部的薄型圆筒状加热器。
・根据被加热物体直径的不同,备有单件套型和双件套型。
单件套型:适用于小径圆筒。带有1组(2个)端子。
双件套型:适用于较大规格的圆筒。带有2组(4个)端子。
■用途
・箍式加热器可用于圆筒状的被加热物体(工件)。
・主要用途如下所示。
热喷嘴的加热、配管的加热、圆筒状金属板的加热
■使用注意事项
[ ! ]严禁空烧。否则,将导致断线。
[ ! ] 请安装在金属等被加热物体上通电。
[ ! ] 请紧贴被加热面安装。
如果有间隙,将导致早期断线。
[ ! ] 安装加热器后,通电几分钟,加热后再加固。
此时,请充分注意防止烫伤。
[ ! ] 本产品并非防水规格。严禁接触水等液体。
[ ! ] 请勿在超出额定电压(V)的状态下使用。
[ ! ] 为确保安全,请使用温度调节控制器。
[ ! ] 请勿延展单件套型安装。
(请穿过对象物体使用。)
使用例